メインコンテンツまでスキップ

HighTorqueモーター制御完全ガイド

Python、C++、Rust、Arduinoでの実装を含む高性能HighTorqueモーター制御ベースライン

License Platform Language

📋 目次


🎯 プロジェクト概要

HighTorqueモーターとは?

Hightorqueモーターは、ロボティクスアプリケーション専用に設計されたブラシレスDCモーターシステムで、CANバス通信をサポートし、以下の用途に適しています:

  • 🤖 ヒューマノイドロボット - 関節制御
  • 🦾 ロボットアーム - 精密位置決め
  • 🚗 移動ロボット - ホイール駆動
  • ⚙️ 自動化機器 - サーボ制御

サポートされるモーターモデル

モデルトルク最大速度減速比用途
5046_2017 Nm50 rad/s20:1一般的な関節
4538_1917 Nm44 rad/s19:1軽量関節
5047_3660 Nm50 rad/s36:1重負荷アプリケーション
5047_0917 Nm33 rad/s9:1高速アプリケーション

主要機能

  • CANバス通信 - 複数モーターの並列サポート
  • 高精度制御 - 位置/速度/トルク三重ループ制御
  • リアルタイムフィードバック - ステータス監視とデータ収集
  • 安全保護 - 過電流/過電圧/過温度保護
  • 多言語SDK - Python/C++/Rust/Arduinoサポート

🔧 ハードウェア準備

必要なハードウェアリスト

  1. HighTorqueモーター - 最低1台
  2. CANアダプター - USB-to-CANまたはPCIe CANカード
  3. CANケーブル - ツイストペアシールドケーブル
  4. 120Ω終端抵抗 - バスの両端に1つずつ
  5. 電源 - 24Vまたは48V DC電源
  6. 開発ホスト - Linuxシステム(Ubuntu 20.04+推奨)

ハードウェア接続図

[Linux Host] ←USB→ [CAN Adapter] ←CAN_H/CAN_L→ [Motor1]

[120Ω Resistor]

[Motor2]

接続手順

  1. CANアダプターをホストのUSBポートに接続
  2. CANバス接続
    • CAN_H ←→ CAN_H(全デバイス)
    • CAN_L ←→ CAN_L(全デバイス)
    • GND ←→ GND(共通グランド接続)
  3. 終端抵抗の設置
    • バスの両端に120Ω抵抗を1つずつ設置
    • デバイスが2台のみの場合、各デバイスに1つずつ設置
  4. モーター電源接続
    • 赤線:+24V/+48V
    • 黒線:GND
    • 黄線:CAN_H
    • 緑線:CAN_L

💻 ソフトウェア環境セットアップ

システム要件

  • オペレーティングシステム:Ubuntu 18.04+ / CentOS 7+ / Debian 10+
  • カーネルバージョン:Linux 4.15+(SocketCANサポート)
  • アーキテクチャ:x86_64 / ARM64

汎用依存関係のインストール

# Update system packages
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Install basic tools
sudo apt install -y build-essential git cmake make

# Install CAN tools
sudo apt install -y can-utils

# Install Python development environment
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-dev

# Install Rust (if needed)
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source ~/.cargo/env

プロジェクトのクローン

# Clone official SDK
git clone https://github.com/Seeed-Projects/HighTorque_Control ~/HighTorque_Control
pushd ~/HighTorque_Control

# Check project structure
ls -la
# Should see: python/ cpp/ rust/ arduino/ directories

🌐 CANバス設定

1. CANカーネルモジュールの読み込み

# Check if modules are loaded
lsmod | grep can

# If not loaded, load manually
sudo modprobe can
sudo modprobe can_raw
sudo modprobe can_dev

2. CANインターフェースの設定

# Shut down interface (if already open)
sudo ip link set can0 down

# Configure CAN interface parameters
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 restart-ms 100

# Start interface
sudo ip link set can0 up

# Check interface status
ip -details link show can0

3. CAN通信の確認

# Terminal 1: Monitor CAN messages
candump can0

# Terminal 2: Send test message
cansend can0 123#DEADBEEF

# If you see messages, configuration is successful

4. 起動時の自動開始設定

# Create configuration file
sudo tee /etc/network/interfaces.d/can0 << EOF
auto can0
iface can0 inet manual
pre-up ip link set can0 type can bitrate 1000000 restart-ms 100
up ip link set can0 up
down ip link set can0 down
EOF

# Make configuration effective
sudo systemctl restart networking

トラブルシューティング

# Check interface permissions
sudo usermod -a -G dialout $USER
# Log out and log back in for effect

# Check device permissions
ls -la /dev/can*
# If no devices, check if driver is loaded correctly

# Check baud rate setting
ip -details link show can0 | grep bitrate

🐍 Python完全使用ガイド

1. 環境準備

cd python

# Install Python dependencies
pip install -r requirements.txt

# Manual dependency installation (if requirements.txt doesn't exist)
pip install python-can==4.3.1 numpy matplotlib

2. モータースキャン - 接続されたモーターの発見

# Basic scan (scan IDs 1-14)
python3 can_motor_scanner.py

# Specify scan range
python3 can_motor_scanner.py --start 1 --end 10

# Specify CAN channel
python3 can_motor_scanner.py --channel can0

# Detailed information mode
python3 can_motor_scanner.py --detailed

# Continuous monitoring mode (monitor for 30 seconds)
python3 can_motor_scanner.py --monitor 30

# Test single motor communication
python3 can_motor_scanner.py --test 1

# Save scan report
python3 can_motor_scanner.py --save scan_report.txt

期待される出力:

Initializing can0 @ 1000000bps...
✅ CAN interface connected successfully
==================================================
Starting motor ID scan (range: 1-14)...
Timeout: 0.05s per motor
Press Ctrl+C to stop at any time
==================================================
Scanning ID 1... ✅ [Response] Found motor ID: 1 (CAN ID: 0x8001)
Scanning ID 2... No response
Scanning ID 3... ✅ [Response] Found motor ID: 3 (CAN ID: 0x8003)
...
==================================================
✅ Scan completed, online motor list: [1, 3]
Total: 2 motors

3. 速度制御 - モーター回転速度の制御

# Basic speed control (control motor ID=1)
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1

# Specify CAN channel
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1 --channel can0

# Specify baud rate
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1 --bitrate 1000000

インタラクティブ制御例:

Motor 1 started! Use control commands:
- Speed: +number (e.g.: +5.0, -2.5)
- Acceleration: anumber (e.g.: a10.0)
- Stop: stop
- Query status: status
- Exit: quit

> +5.0 # Set forward 5.0 rad/s
> a8.0 # Set acceleration 8.0 rad/s²
> stop # Smart stop
> status # Query current status
> quit # Exit program

4. 位置制御 - モーター角度の制御

# Interactive position control
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode interactive

# Sine wave test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode sine --amplitude 1.57 --frequency 0.5

# Step test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode step --target 1.57

# Multi-position test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode multi

インタラクティブ制御例:

Motor 1 connected and enabled!
Use control commands:
- Position: pvalue (radians, e.g.: p1.57, p-0.5)
- Torque: tvalue (Nm, e.g.: t2.0, t-1.5)
- Stop: stop
- Exit: quit

> p1.57 # Rotate to 90 degree position
> t2.0 # Set 2Nm torque
> stop # Stop motor
> quit # Exit program

5. Pythonコード例

モータースキャンコード

#!/usr/bin/env python3
from can_motor_scanner import LivelyMotorScanner

def main():
# Create scanner
scanner = LivelyMotorScanner(channel='can0', bitrate=1000000)

# Connect CAN bus
if not scanner.connect():
print("CAN connection failed!")
return

try:
# Scan motors
found_motors = scanner.scan_range(start_id=1, end_id=14)

if found_motors:
print(f"Found motors: {found_motors}")

# Get detailed information
for motor_id in found_motors:
info = scanner.get_motor_info(motor_id)
if info:
print(f"Motor{motor_id}: Mode={info.get('mode_name', 'Unknown')}")
else:
print("No motors found")

finally:
scanner.disconnect()

if __name__ == "__main__":
main()

速度制御コード

#!/usr/bin/env python3
from velocity_acceleration_control import MotorVelAccController

def main():
# Create controller
controller = MotorVelAccController(channel='can0', motor_id=1)

# Connect and enable motor
if not controller.connect():
print("Connection failed!")
return

controller.enable_motor()
controller.start_control()

try:
# Set speed and acceleration
controller.set_velocity(5.0) # 5 rad/s
controller.set_acceleration(10.0) # 10 rad/s²

# Run for 10 seconds
import time
time.sleep(10)

# Smart stop
controller.emergency_stop()

finally:
controller.disable_motor()
controller.disconnect()

if __name__ == "__main__":
main()

⚡ C++ 完全使用ガイド

1. 環境準備

cd cpp

# Compile all programs
make clean
make

# Or compile single program
make can_motor_scanner
make velocity_acceleration_control
make angle_stream_control

2. モータースキャン

# Scan motor IDs 1-5
./can_motor_scanner 1 5

# Scan all possible IDs
./can_motor_scanner 1 14

期待される出力:

Initializing CAN0 @ 1000000bps...
✅ CAN interface connected successfully
Starting motor ID scan (1-5)...
Scanning ID 1... ✅ Found motor ID: 1 (CAN ID: 0x8001)
Scanning ID 2... No response
Scanning ID 3... ✅ Found motor ID: 3 (CAN ID: 0x8003)
Scanning ID 4... No response
Scanning ID 5... No response
Scan completed! Online motors: [1, 3]

3. 速度制御

# Control motor ID=1
./velocity_acceleration_control 1

# Control specified ID motor
./velocity_acceleration_control 3

制御コマンド:

  • +number - 前進速度を設定
  • -number - 後退速度を設定
  • anumber - 加速度を設定
  • stop - スマート停止
  • quit - プログラム終了

4. 位置制御

# Interactive mode
./angle_stream_control 1 interactive

# Sine wave mode
./angle_stream_control 1 sine

# Step mode
./angle_stream_control 1 step

# Multi-position mode
./angle_stream_control 1 multi

5. C++ コード例

モータースキャンコード

#include "can_motor_scanner.h"

int main() {
// Create scanner
LivelyMotorScanner scanner("can0", 1000000);

// Connect CAN bus
if (!scanner.connect()) {
std::cerr << "CAN connection failed!" << std::endl;
return 1;
}

// Scan motors
std::vector<int> found_motors = scanner.scan_range(1, 14);

if (!found_motors.empty()) {
std::cout << "Found motors: ";
for (int id : found_motors) {
std::cout << id << " ";
}
std::cout << std::endl;
} else {
std::cout << "No motors found" << std::endl;
}

scanner.disconnect();
return 0;
}

コンパイルと実行:

g++ -o scan_example scan_example.cpp -lcan
./scan_example

🦀 Rust 完全使用ガイド

1. 環境準備

cd rust

# Check if Rust is installed
rustc --version

# Compile release version
cargo build --release

# Or use Makefile
make

2. モータースキャン

# Scan specified range
./target/release/can_motor_scanner --start-id 1 --end-id 5

# Complete scan
./target/release/can_motor_scanner --start-id 1 --end-id 14

# Specify CAN channel
./target/release/can_motor_scanner --channel can0 --start-id 1 --end-id 5

3. 速度制御

# Basic speed control
./target/release/velocity_acceleration_control --motor-id 1

# Specify channel
./target/release/velocity_acceleration_control --motor-id 1 --channel can0

4. 位置制御

# Interactive mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 interactive

# Sine wave mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 sine --amplitude 1.57

# Step mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 step --target 1.57

5. Rust コード例

モータースキャンコード

use livelybot_motor_sdk::{LivelyMotorController, CanFrame};

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
// Create controller
let mut controller = LivelyMotorController::new("can0")?;

// Connect CAN bus
controller.connect()?;

// Scan motors
let mut found_motors = Vec::new();

for motor_id in 1..=14 {
if controller.ping_motor(motor_id)? {
println!("✅ Found motor ID: {}", motor_id);
found_motors.push(motor_id);
} else {
println!("❌ Motor ID: {} No response", motor_id);
}
}

println!("Scan completed, found {} motors", found_motors.len());

Ok(())
}

コンパイルと実行:

# Save as scan_example.rs
rustc --extern livelybot_motor_sdk=target/release/liblivelybot_motor_sdk.rlib scan_example.rs
./scan_example

📡 プロトコル詳細説明

CAN フレーム形式

  • フレームタイプ: 拡張フレーム(29ビットID)
  • ボーレート: 1Mbps
  • データ長: 8バイト
  • エンディアン: ビッグエンディアン

コアプロトコルコマンド

1. モータースキャン(Ping)コマンド

CAN ID: 0x8000 | motor_id
Data: [0x11, 0x00, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50]
  • 0x8000: 高位ビットは応答が必要であることを示す
  • motor_id: モーターID(1-127)
  • 0x11: 読み取りコマンド
  • 0x00: アドレス(モーターモード読み取り)

2. 速度制御コマンド(0xAD)

CAN ID: 0x00AD
Data: [PosL, PosH, VelL, VelH, AccL, AccH, 0x50, 0x50]
  • PosL/PosH: 位置目標(16ビット、FACTOR_POS=10000.0)
  • VelL/VelH: 速度目標(16ビット、FACTOR_VEL=4000.0)
  • AccL/AccH: 加速度目標(16ビット、FACTOR_ACC=1000.0)
  • 0x50: パディングバイト

3. 位置制御コマンド(0x90)

CAN ID: 0x0090
Data: [PosL, PosH, VelL, VelH, TqeL, TqeH, 0x50, 0x50]
  • PosL/PosH: 位置目標(16ビット、FACTOR_POS=10000.0)
  • VelL/VelH: 速度制限(16ビット、FACTOR_VEL=4000.0)
  • TqeL/TqeH: トルク制限(16ビット、FACTOR_TQE=200.0)

プロトコル係数

パラメータ説明
FACTOR_POS10000.0位置変換係数1.57 rad → 15700
FACTOR_VEL4000.0速度変換係数5.0 rad/s → 20000
FACTOR_ACC1000.0加速度変換係数10.0 rad/s² → 10000
FACTOR_TQE200.0トルク変換係数2.0 Nm → 400
MAGIC_POS-32768速度モードフラグ特別な位置値

データ変換例

位置変換

# Radians → Protocol value
position_rad = 1.57 # 90 degrees
protocol_value = int(position_rad * FACTOR_POS) # 15700

# Protocol value → Radians
protocol_value = 15700
position_rad = protocol_value / FACTOR_POS # 1.57

速度変換

# rad/s → Protocol value
velocity_rps = 5.0
protocol_value = int(velocity_rps * FACTOR_VEL) # 20000

# Protocol value → rad/s
protocol_value = 20000
velocity_rps = protocol_value / FACTOR_VEL # 5.0

🔧 トラブルシューティング

よくある問題と解決策

1. CAN インターフェースが開始できない

# Error message
Error: Cannot find device can0

# Solution
sudo modprobe can
sudo modprobe can_raw
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

2. 権限不足

# Error message
Operation not permitted

# Solution 1: Add user to dialout group
sudo usermod -a -G dialout $USER
# Re-login for effect

# Solution 2: Run with sudo
sudo python3 can_motor_scanner.py

3. モーターをスキャンできない

# Check hardware connection
1. Confirm 120Ω termination resistor is installed
2. Check if CAN_H/CAN_L wiring is correct
3. Confirm motor power supply is normal
4. Check if baud rate setting matches

# Verify connection with candump
candump can0
# Manually rotate motor, should see feedback messages

4. 通信が不安定

# Check signal quality
candump can0 -tA
# View error frame count

# Adjust sampling point
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 sample-point 0.875
sudo ip link set can0 up

5. コンパイルエラー

# Python dependency issues
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

# C++ compilation errors
sudo apt install build-essential
sudo apt install libcan-dev

# Rust compilation errors
rustup update
cargo clean && cargo build --release

デバッグのヒント

1. Wireshark を使用した CAN 通信解析

# Install wireshark
sudo apt install wireshark

# Start packet capture
sudo wireshark -i can0

2. リアルタイムモーター状態監視

# Python continuous monitoring
python3 can_motor_scanner.py --monitor 60

# C++ real-time viewing
./can_motor_scanner 1 14 | grep "Found motor"

3. プロトコル解析

# Send raw CAN commands
import can
bus = can.interface.Bus(channel='can0', interface='socketcan')
msg = can.Message(arbitration_id=0x8001, data=[0x11, 0x00, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50])
bus.send(msg)

reComputer Mini Jetson Orin でモーターを制御する

現在、市場でモーター用に最も一般的に使用されている CAN 通信インターフェースは XT30(2+2) と JST コネクタです。私たちの reComputer Mini Jetson OrinreComputer Robotics デバイスには、デュアル XT30(2+2) ポートと JST ベースの CAN インターフェースが搭載されており、シームレスな互換性を提供します。

reComputer Mini:

reComputer Robotics

CAN 使用の詳細については、このwikiを参照してください。

CAN インターフェースの有効化

ステップ 1: CAN0 と CAN1 を使用する前に、底面カバーを取り外し、両方の 120Ω 終端抵抗を ON 位置に設定します。

ステップ 2: XT30(2+2) インターフェースを介してモーターを reComputer Mini の CAN0 に直接接続します。

ヒント

reComputer Mini の CAN インターフェースの H/L ピンはモーターのものと逆になっているため、XT30 2+2 ハーネスの H/L 接続を逆にする必要があります。

危険

この電源ソリューションは、単一モーターの学習とテスト用途にのみ適しています。マルチモーターアプリケーションの場合は、Jetsonの電源供給とモーターの電源供給を分離し、大電流がJetsonを直接通過することを避けるため、独立した電源ボードを設計してください。

Jetson CAN通信の有効化

ターミナルを開き、以下のコマンドを入力してGPIOピンをハイにしてCAN0を有効化します:

gpioset --mode=wait 0 43=0

JSTインターフェースのCAN1を使用する場合は、ピン106をハイにします:

gpioset --mode=wait 0 106=0

このターミナルを開いたまま、新しいターミナルを作成してCAN0を設定します:

sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

Python制御

  • Python環境のインストール
pip install python-can numpy
  • スクリプトディレクトリの作成
mkdir -p ~/hightorque/scripts
  • hightorque_motor.pyファイルの作成
cd ~/hightorque/scripts
touch hightorque_motor.py

以下のコードをhightorque_motor.pyにコピーします。

hightorque_motor.py
import can
import numpy as np
from time import sleep
from enum import IntEnum

class MotorType(IntEnum):
"""Motor Type Enum"""
HT5046 = 0 # 5046 Motor
HT4538 = 1 # 4538 Motor
HT5047_36 = 2 # 5047/6056 Dual-pole 36 Reduction Ratio
HT5047_9 = 3 # 5047 Single-pole 9 Reduction Ratio

class ControlMode(IntEnum):
"""Control Mode Enum"""
NORMAL = 0 # Normal Mode
TORQUE = 1 # Torque Mode
COOPERATIVE = 2 # Cooperative Control Mode

class Motor:
def __init__(self, motor_type: MotorType, slave_id: int, master_id: int):
"""
Initialize Motor Object
:param motor_type: Motor Type
:param slave_id: Slave ID
:param master_id: Master ID
"""
self.motor_type = motor_type
self.slave_id = slave_id
self.master_id = master_id
self.position = 0
self.velocity = 0
self.torque = 0
self.temperature = 0

# Set Torque Conversion Parameters Based on Motor Type
if motor_type == MotorType.HT5046:
self.torque_k = 0.005397
self.torque_d = -0.455107
elif motor_type == MotorType.HT4538:
self.torque_k = 0.004587
self.torque_d = -0.290788
elif motor_type == MotorType.HT5047_36:
self.torque_k = 0.004563
self.torque_d = -0.493257
elif motor_type == MotorType.HT5047_9:
self.torque_k = 0.005332
self.torque_d = -0.072956

def update_status(self, position: float, velocity: float, torque: float, temperature: float):
"""Update Motor Status"""
self.position = position
self.velocity = velocity
self.torque = torque
self.temperature = temperature

class MotorControl:
def __init__(self, channel: str, bitrate: int = 1000000):
"""
Initialize Motor Controller
:param channel: CAN Channel
:param bitrate: CAN Baud Rate
"""
self.bus = can.interface.Bus(channel=channel, bustype='socketcan', bitrate=bitrate)
self.motors = {}

def add_motor(self, motor: Motor):
"""Add Motor to Controller"""
self.motors[motor.slave_id] = motor

def __send_data(self, motor_id: int, data: bytes):
"""
Send CAN Data
:param motor_id: Motor ID
:param data: Data to Send
"""
msg = can.Message(
arbitration_id=0x8000 | motor_id,
data=data,
is_extended_id=True
)
self.bus.send(msg)

def enable(self, motor: Motor):
"""Enable Motor"""
data = bytes([0x01, 0x00, 0x01])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.1)

def disable(self, motor: Motor):
"""Disable Motor"""
data = bytes([0x01, 0x00, 0x00])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.1)

def set_zero_position(self, motor: Motor):
"""Set Motor Zero Position"""
data = bytes([0x40, 0x01, 0x04, 0x64, 0x20, 0x63, 0x0a])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(1.0) # Wait 1 second
self.save_settings(motor)

def save_settings(self, motor: Motor):
"""Save Motor Settings to Flash"""
data = bytes([0x05, 0xb3, 0x02, 0x00, 0x00])
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_position(self, motor: Motor, position: float, torque: float):
"""
Position Control
:param motor: Motor Object
:param position: Target Position (Unit: 0.0001 turns)
:param torque: Torque Limit
"""
pos_bytes = int(position).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x07]) + pos_bytes + bytes([0x80, 0x00]) + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_velocity(self, motor: Motor, velocity: float, torque: float):
"""
Velocity Control
:param motor: Motor Object
:param velocity: Target Velocity (Unit: 0.00025 turns/second)
:param torque: Torque Limit
"""
vel_bytes = int(velocity).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x07, 0x00, 0x80]) + vel_bytes + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_torque(self, motor: Motor, torque: float):
"""
Torque Control
:param motor: Motor Object
:param torque: Target Torque
"""
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x05, 0x13]) + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_cooperative(self, motor: Motor, position: float, velocity: float, torque: float):
"""
Cooperative Control (Position, Velocity, Torque Simultaneous Control)
:param motor: Motor Object
:param position: Target Position (Unit: 0.0001 turns)
:param velocity: Target Velocity (Unit: 0.00025 turns/second)
:param torque: Torque Limit
"""
vel_bytes = int(velocity).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
pos_bytes = int(position).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x35]) + vel_bytes + tqe_bytes + pos_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def read_motor_status(self, motor: Motor):
"""Read Motor Status"""
data = bytes([0x17, 0x01])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.01) # Wait for Data Reception

# Receive and Parse Data
msg = self.bus.recv(timeout=0.1)
if msg and msg.arbitration_id == (0x8000 | motor.slave_id):
data = msg.data
if len(data) >= 8 and data[0] == 0x27:
position = int.from_bytes(data[2:4], 'little')
velocity = int.from_bytes(data[4:6], 'little')
torque = int.from_bytes(data[6:8], 'little')
motor.update_status(position, velocity, torque, 0)

def periodic_read_status(self, motor: Motor, period_ms: int):
"""
Set Periodic Motor Status Reading
:param motor: Motor Object
:param period_ms: Period (milliseconds)
"""
period_bytes = int(period_ms).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x05, 0xb4, 0x02, 0x00]) + period_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def close(self):
"""Close CAN Bus"""
self.bus.shutdown()
  • hightorque_test.pyファイルの作成

以下のコードをhightorque_test.pyにコピーします。

hightorque_test.py
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import math
import numpy as np
from hightorque_motor import Motor, MotorControl, MotorType

# Configuration Parameters
NUM_MOTORS = 2 # Number of Motors to Control
CAN_INTERFACE = "can0" # CAN Interface Name
CAN_BITRATE = 1000000 # CAN Baud Rate
MOTOR_TYPE = MotorType.HT5047_36 # Motor Type

# Sine Wave Parameters
FREQUENCY = 0.1 # Frequency (Hz)
AMPLITUDE = 2500 # Amplitude (0.0001 turns)
OFFSET = 2500 # Offset to Ensure Positive Position
DURATION = 60.0 # Run Duration (s)

def main():
# Create Motor Control Object
controller = MotorControl(channel=CAN_INTERFACE, bitrate=CAN_BITRATE)

try:
# Create and Add Motors
motors = []
for i in range(NUM_MOTORS):
motor = Motor(MOTOR_TYPE, slave_id=i+1, master_id=0)
controller.add_motor(motor)
motors.append(motor)

# Enable Motor
print(f"Enabling Motor {i+1}...")
controller.enable(motor)
time.sleep(1) # Wait for Motor Enable

# Set Zero Position
print(f"Setting Motor {i+1} Zero Position...")
controller.set_zero_position(motor)
time.sleep(1)

# Save Settings to Flash
print(f"Saving Motor {i+1} Settings...")
controller.save_settings(motor)
time.sleep(1)

# Read Initial Status
controller.read_motor_status(motor)
print(f"Motor {i+1} Initial Status:")
print(f"Position: {motor.position * 0.0001:.4f} turns")
print(f"Velocity: {motor.velocity * 0.00025:.4f} turns/second")
print(f"Torque: {motor.torque * motor.torque_k + motor.torque_d:.4f} Nm")

# Start Sine Wave Position Control
print("\nStarting Sine Wave Position Control...")
start_time = time.time()
while time.time() - start_time < DURATION:
current_time = time.time() - start_time

# Calculate Sine Wave Position with Offset to Ensure Positive
position = AMPLITUDE * math.sin(2 * math.pi * FREQUENCY * current_time) + OFFSET

# Control All Motors
for motor in motors:
# Use Position Control Mode with Max Torque of 1000
controller.control_position(motor, position=int(position), torque=1000)

# Control Frequency
time.sleep(0.001) # 1kHz Control Frequency

except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram Interrupted by User")
finally:
# Disable All Motors
for motor in motors:
print(f"Disabling Motor {motor.slave_id}...")
controller.disable(motor)

# Close CAN Bus
controller.close()
print("CAN Bus Closed")

if __name__ == "__main__":
main()

  • hightorque_test.py を実行
python hightorque_test.py

推奨使用シナリオ

  • Python: 迅速なプロトタイピング、アルゴリズム検証、教育実験
  • C++: 本番環境、高性能要件、リアルタイム制御システム
  • Rust: 本番環境、メモリ安全性要件、長期メンテナンスプロジェクト

適切な言語の選択

  • 初心者: Python - シンプルで使いやすく、素早く始められる
  • 製品開発: C++ - 高性能、リアルタイム制御
  • 長期プロジェクト: Rust - メモリ安全、モダンな言語機能

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社では、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...