メインコンテンツまでスキップ

Home Assistant

このWikiでは、Home Assistant(HA)に関連する製品、数多くのプロジェクト、さらには業界全体での応用例を紹介しています。これらはすべて、高度なプライバシー、柔軟性、持続可能性を実現するために設計されたホームオートメーションを目指しています。

Home Assistantとは?

Home Assistantは、ホームオートメーションの中央制御システムとして機能する無料のオープンソースソフトウェアであり、スマートホームハブとしての役割を果たします。リモートサーバーやインターネット接続に依存せずにホームオートメーションを提供するため、非常に安全で信頼性が高いです。Home Assistant Cloudを利用することで、どこからでもHome Assistantを制御でき、音声アシスタントを使用しながら完全に暗号化された環境を実現できます。

  • Home Assistantを使用すると、スマートホームデバイスをローカルで制御できるため、セキュリティが向上し、インターネット接続が常に必要ではなくなります。このローカル制御により、システムの信頼性が保証され、24時間365日シームレスに動作します。

  • Nabu Casaを利用することで、デバイスとHome Assistantインスタンス間のデータを完全に暗号化しながら、スマートフォンやお気に入りのカフェ、職場からHome Assistantインスタンスに迅速にアクセスできます。さらに、Assistを使用して音声でホームを制御することが可能で、Amazon EchoやGoogle Homeにも対応しています。

Home Assistantはホームオートメーションを超えて進化し、スマートオフィスや建物にまでその範囲を拡大し、個々のノードを統合してスマートシティインフラストラクチャを形成しています。この変化は、Nabu Casaプロジェクトを通じてクラウドにまで拡張され、市全体の多様なタスクを管理するためのスケーラブルなソリューションを提供します。このアーキテクチャ内で相互接続されたデバイスの融合は、効率的で高度なスマートエコシステムへのパラダイムシフトを反映しています。

Home Assistant公式のおすすめ製品

HA Green - プラグ&プレイ


簡単なセットアップ 電源とネットワークケーブルを接続し、モバイルアプリのアシストで簡単に操作できます。
オールインワン制御 Apple、Google、Samsung、Amazonなどを1つのアプリで管理。
プライバシー優先 データは専用の制御とローカルストレージで保護されます。
多様なエコシステム Zigbee/Thread、音声アシスタント、その他のスマートアクセサリとシームレスに接続。
オープンソースによる毎月の改善

HA Yellowで可能性を解き放つ


シームレスな統合 1,000以上のデバイスを1つのソフトウェアで管理し、ホームオートメーションを向上。
多様な性能 最大8GB RAM、32GB eMMC、NVMe SSD用M.2スロット。
スマート接続 Zigbee 3.0、OpenThread、Matterをサポート。
高速ネットワーク ギガビットイーサネットを含む。
エネルギー消費の追跡と管理

SkyConnect USBスティック: 無限の接続性


Home Assistantユーザーに最適 シームレスなZigbee接続と、ファームウェアアップデートによるMatterの将来的なサポート。
高性能・低消費電力 EFR32MG21 Wireless SoCによって駆動され、付属のエクステンダーでフルスピードUSB 2.0をサポート。
信頼性の高い通信 +20 dBmで送信し、堅牢で一貫した接続性を提供。
簡単なファームウェアアップデート Over-The-Wire (OTW)サポートにより、一貫したアップデートを実現。
デュアルプロトコル動作 ZigbeeとMatterプロトコルを同時に実行し、多用途性を提供

人気のアドオン

Frigate

pir

Frigate NVRは、リアルタイムAIオブジェクト検出のために設計された高度なオープンソースのネットワークビデオレコーダー(NVR)として際立っています。Raspberry Pi 5上でのローカル処理を優先し、カメラフィードを家庭内に留めることでプライバシーを強化します。主な特徴は以下の通りです:

  1. ローカルオブジェクト検出: リアルタイムのAI処理をローカルで実行し、カメラデータを家庭内に保持することでプライバシーを保護。

  2. 誤検知の削減: 影や環境条件などによる誤アラートを最小限に抑える高度なアルゴリズムを採用。

  3. カスタマイズ可能なゾーン: カメラの視野内で特定のエリアを定義し、イベントやアラートをニーズに合わせて調整可能。

  4. 統合: Home Assistantやその他のオートメーションプラットフォームと簡単に統合し、シームレスな接続された家庭体験を実現。

  5. リアルタイムモニタリング: 動的なビデオフィードを提供し、リアルタイムで敷地内の活動を把握可能。

ESPHome

pir

ESPHomeは、Home Automationシステム内で簡単な設定ファイルを使用してマイクロコントローラーをリモート制御するために設計されたユーザーフレンドリーなシステムです。このツールは、YAML設定ファイルを読み取り、ESPデバイスにインストールするためのカスタムファームウェアを生成することで、ESPボードの管理を簡素化します。ESPHomeの設定に組み込まれたデバイスやセンサーは、Home AssistantのUIにシームレスに表示され、手間のかからない統合体験を提供します。

SenseCraft HA

SenseCraft-HomeAssistantプラグインは、HACSストアを通じてアクセス可能で、Grove Vision AI V2をSenseCraft Data Platformを介してHome Assistantに接続します。このプロセスは簡単で、SenseCraftアカウントにログインするだけで、デバイスやセンサーデータをHome Assistantエコシステムに取り込み、カスタマイズや制御が可能になります。

Seeedデバイスで始める:クイックセットアップガイド

Seeed対応のHome Assistantデバイス

reTerminalシリーズ:手のひらや壁で使えるHome Assistant


Raspberry Pi Compute Module搭載 Home Assistant OSのインストールとキオスクモードをサポート
モジュール設計 工業用拡張インターフェース、40ピンのRaspberry Pi互換ヘッダー
高性能 8GB RAM、32GB eMMC、デュアルバンドWi-Fi、Bluetoothを搭載。
豊富なインターフェースとコンポーネント USB Type-Aポート、ギガビットイーサネット、micro-HDMI、micro-SDカードスロット、MIPIカメラインターフェースなど。
カスタマイズサービス

Odyssey: ミニPCでのHome Assistant


強力な性能 クアッドコアIntel® Celeron® J4125、8GB LPDDR4 RAM
ハイブリッドで高速なネットワークアクセス デュアル2.5GbEインターフェース、デュアルバンドWi-Fi、4G LTE対応(モジュールは含まれません)およびSIMカードスロット。
拡張性 1x SATA、2x M.2インターフェース、1x SDカードスロット、1xオーディオジャック、1x USB 3.1、2x USB 2.0ポート
高解像度4Kビデオ出力

LinkStar: DockerでのHome Assistant


Docker対応のHome Assistantデバイス
超高速ネットワークポート: デュアル最大2.5Gbpsイーサネット & デュアル1Gbpsイーサネット
多用途なOSサポート OpenWRT(Home Assistant対応)、Android、Lubuntu 20.04、Armbian。
大容量ストレージ オンボード32GB eMMCと追加のSDカードスロット
4Kマルチメディアプレーヤー Android 11 OSがプリインストールされ、HDMI 2.0ポートで4K@60fps表示とHDRをサポート。
オプションのWi-Fi 6

Seeed Powered Home Assistant 周辺機器

XIAO ESP32C3: 自分だけのノードを作成


多用途なMCUボード ESP32-C3 32ビットRISC-Vチップを搭載し、最大160 MHzで動作。Arduino/CircuitPythonをサポート。
優れたRF性能 完全なWi-FiおよびBluetooth Low Energy機能を備え、U.FLアンテナを使用して通信範囲が100mを超える。
親指サイズのデザイン ウェアラブルデバイスに適したサイズ。
量産対応 ブレッドボード対応&SMDデザイン、背面に部品なし。

mmWave Human Detection Sensor Kit: 泥棒を捕まえよう


コード不要の人検知 簡単に正確な人検知をHome Assistantに統合可能。
高度なセンシング技術 FMCW原理を使用したオンボードmmWaveセンサー。
XIAO ESP32C3のパワー XIAO ESP32C3によって駆動され、Wi-FiおよびBluetooth LEデータ通信を実現。
Seeed Studio カスタマイズサービス

SenseCAP Indicator: 作業デスク上のセンサーハブ


デュアルMCU、豊富なGPIO ESP32S3とRP2040、400以上のGrove互換GPIOで柔軟な拡張が可能。
空気質モニタリング 内蔵VOC、CO2センサー、外部AHT20温湿度センサーで正確な測定。
ローカルLoRaハブ SX1262 LoRaチップ(オプション)を統合し、Wi-Fiを介したIoT接続を実現。
Fusion ODMサービス Seeed Studioは迅速なカスタマイズと多様なニーズに対応するスケーラブルなソリューションを提供。

Grove Vision AI 親指サイズのインテリジェントビジョン


AI処理能力 WiseEye2 HX6538プロセッサ、デュアルコアArm Cortex-M55、統合Arm Ethos-U55ニューラルネットワークユニット。
AIモデル対応 SenseCraft AIでMobilenet、Efficientnet-lite、Yolo v5 & v8をサポート。TensorFlowおよびPyTorch互換。
周辺機能 PDMマイク、SDカードスロット、Type-C、Groveインターフェースなど。
互換性 XIAOシリーズ、Arduino、Raspberry Pi、ESP開発ボードと互換性あり

SeeedによるHome Assistantアプリケーション


Seeed Studios製品を活用した魅力的なプロジェクトを探索しましょう。Home Assistant OSの多様性が、住宅から都市環境まで、革新的なソリューションを生み出す力を発揮しています。

統合環境モニタリング

スマートサーモスタットComovis(ESPHome用のCO2、温度、湿度センサー)Home Assistant Grove オールインワン環境センサーガイド
クレジット: Chris
このWikiでは、Xiao ESP32C3 ESPHomeスマートサーモスタットの作成方法をステップバイステップで解説します。それでは始めましょう!
クレジット: Nayel Khouatra
Comovisは、PM2.5、温度、湿度を含む室内空気質を監視します。Home Assistantと統合され、健康的な環境のためのリアルタイムの洞察を提供します。
クレジット: James A. Chambers
XIAO ESP32C3とGrove SEN54オールインワンセンサーを使用したシンプルで効果的な空気質モニターを紹介します。Home Assistantとシームレスに統合され、効率的なモニタリングセットアップを実現します。
24GHz mmWaveを使用した人の存在検知最小のESP32を使用した4ノードホームオートメーションシステムGroveモジュールをESPHomeを使用してHome Assistantに接続
このガイドでは、WiFi接続のためにHome AssistantにESPHomeをインストールし、24GHz mmWave Human Static Presence Module Liteを使用して人の存在検知を設定する方法を説明します。 クレジット: Technolab Creation
ホームオートメーションでは、コンパクトなデザインと先進技術が革新的なプロジェクトに融合しています。例として、4つの家電をスマートフォンで制御し、手動スイッチや環境モニタリング機能を備えたグローバルリモートアクセスを可能にするシステムがあります。
このWikiでは、Seeed Studio XIAO ESP32C3をESPHomeで動作するHome Assistantに接続し、GroveモジュールをXIAO ESP32C3に接続した後にセンサーデータを送信/デバイスを制御する方法をステップバイステップで解説します。
スマートな屋外環境の構築SenseCAP インジケーター - Matter アプリケーション開発ESPHome を使用して Home Assistant で独自のセンサーノードを作成
クレジット: Saudin Dizdarevic
Sensecap S2103(CO2、空気温度、湿度)を統合し、収集したデータを Home Assistant がインストールされた reTerminal に表示し、MQTT を使用して通信します。
クレジット: Tim
このデモでは、Matter SDK を使用して SenseCAP インジケーター向けの高度なアプリケーションを簡単に構築する方法を紹介します。タッチスクリーンを備えたインジケーターは、強力なホームオートメーションインターフェースとしても機能します。
クレジット: Zachary
Seeed Studio XIAO ESP32C3 を ESPHome を介して Home Assistant に接続し、Grove モジュールを統合します。このステップバイステップガイドでは、デジタル、アナログ、IIC、SPI、UART などのさまざまなポートをリンクし、センサーデータの送信やデバイス制御を可能にする方法を説明します。

強化されたセキュリティ: ローカル処理型 AI

DeepCamera: 現代的な監視のためのオンデバイス AIFrigate NVR: 家庭向けローカル AI オブジェクト検出Frigate NVR: 産業向けローカル AI オブジェクト検出
DeepCamera は、オンデバイス機械学習を使用して、オープンソースの顔認識、侵入検知、転倒検知、駐車場監視を提供し、従来の監視システムを強化します。Frigate はオープンソースの NVR で、すべての処理をローカルハードウェア上で行い、リアルタイムの AI オブジェクト検出を可能にします。この Wiki では、reTerminal DM のインストール方法を案内し、オブジェクト検出機能を紹介します。Frigate はオープンソースの NVR で、すべての処理をローカルハードウェア上で行い、リアルタイムの AI オブジェクト検出を可能にします。この Wiki では、reTerminal のインストール方法を案内し、オブジェクト検出機能を紹介します。

スマートハビタット機器のアップグレード

Home Assistantでの基本的なアドオンと統合の設定気象観測ステーションをHome Assistantに統合さまざまなアドオンと統合でスマートホーム体験をカスタマイズ
このWikiでは、必要な設定を行いながらダッシュボードを構築する手順をステップバイステップで解説し、Home Assistantに付属する重要なアドオンの使用方法についても説明します。Raspberry PiにHome Assistantをインストールし、アプリを介してSenseCAPセンサーを統合し、MQTTを使用して接続性を強化し、カスタマイズされたダッシュボードを通じて集中監視と制御を実現します。このブログでは、Home Assistantのトレンドアプリケーションとして、ヘルスケア、安全性、家庭菜園と気象モニタリング、エネルギーと水の消費管理、家庭経済管理などを紹介し、快適性と効率性を大幅に向上させる方法を提案します。

  • Contributor Programの一環として、Home Assistantに焦点を当てた一連の課題のリリースを近日中に発表する予定です。
  • あなたのアイデアや提案をぜひお聞かせください!

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...