メインコンテンツまでスキップ

reComputer上のiSpy

はじめに

iSpyは、コンシューマー向けウェブカメラやIPカメラと連携するように設計されたオープンソースのビデオ監視アプリケーションです。2007年に最初にリリースされ、フル機能の監視ソリューションに進化しました。

pir

前提条件

ハードウェア要件

reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

iSpyのダウンロード

システムの更新

以下のコマンドを使用して実行してください。

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

dockerとdocker composeのダウンロード

以下のコマンドを使用してdockerをインストールしてください。

wget https://get.docker.com -O get-docker.sh
chmod +x
sudo sh get-docker.sh
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
docker --version

結果は以下のように表示されます:

pir

以下のコマンドを使用してdocker composeをインストールしてください。

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/$(curl -s https://api.github.com/repos/docker/compose/releases/latest | jq -r .tag_name)/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version

結果は以下のように表示されます:

pir

docker-compose.yamlの作成

以下のコマンドを使用してdocker-compose.yamlを作成してください。

cd ~ && nano docker-compose.yaml

次に、以下の内容をYAMLファイルに入力してください。

services:
agentdvr:
image: mekayelanik/ispyagentdvr:latest
container_name: AgentDVR
restart: unless-stopped
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=America/New_York
- AGENTDVR_WEBUI_PORT=8090
ports:
- "8090:8090"
- "3478:3478/udp"
- "50000-50100:50000-50100/udp"
volumes:
- /appdata/AgentDVR/config/:/AgentDVR/Media/XML/
- /appdata/AgentDVR/media/:/AgentDVR/Media/WebServerRoot/Media/
- /appdata/AgentDVR/commands:/AgentDVR/Commands/

以下のコマンドを使用して必要なフォルダを作成してください。

sudo mkdir -p /appdata/AgentDVR/config /appdata/AgentDVR/media /appdata/AgentDVR/commands

iSpyの設定

docker composeの実行

以下のコマンドを使用してデータベースを初期化してください。

sudo docker compose up -d

結果は以下のように表示されます。

pir

設定

localhost:8090ポートを開いてください:

pir

以下の手順に従ってカメラを追加してください:

pir

pir

pir

pir

pir

結果

すべてを設定したら、現在のカメラからのライブフィードを表示できます。

pir

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...