Jetson カメラ選定ガイド
reComputer または reServer 向けのカメラを、インターフェース、解像度、画角、および各カメラが検証されているボードごとに比較できます。下のセレクタでは同じ 29 モデルをフィルタでき、さらに下の表ではそれらをプレーンテキストとして一覧表示しているため、すべてのモデルとガイドリンクをダイアログを開かずに確認できます。
仕様の読み方
RGB 解像度は眼ごとであり、2 つのセンサーの合計でも深度マップの解像度でもありません。画素が多くても画質が良いとは限りません。
視野角(FOV)は水平(H)、垂直(V)、または対角です。画角が広いとシーンをより広く捉えられますが、小さな対象の画素は少なくなります。
角度には、装着または注文したレンズに依存するものがあります。「FOV が完全には記載されていない」は、角度またはその軸が不明であることを意味します。
カメラ 29 台
2 つのカメラカードで比較を選ぶと、仕様を並べて表示します。RGB カメラを 2 台、または RGB + 深度カメラを 2 台選んでください。

IMX219-77
- RGB 解像度
- 3280 × 2464
- 画像 FOV
- 77° 対角
固定レンズ撮影

IMX219-77IR
- RGB 解像度
- 3280 × 2464
- 画像 FOV
- 77° 対角
赤外線暗視照明

IMX219-130
- RGB 解像度
- 3280 × 2464
- 画像 FOV
- 130° 対角
固定レンズ撮影

IMX219-160
- RGB 解像度
- 3280 × 2464
- 画像 FOV
- 160° 対角
固定レンズ撮影

IMX219-160IR
- RGB 解像度
- 3280 × 2464
- 画像 FOV
- 160° 対角
赤外線暗視照明

IMX219-200
- RGB 解像度
- 3280 × 2464
- 画像 FOV
- 200° 対角
魚眼の視野

Raspberry Pi Camera Module V2
- RGB 解像度
- 3280 × 2464
- 画像 FOV
- 62.2° H × 48.8° V
固定レンズ撮影

IMX219 M12/CS Mount
- RGB 解像度
- 3280 × 2464
- 画像 FOV
- レンズによる
M12 / CS を選択可能 レンズマウント

IMX219-83 Stereo Camera
- RGB / 眼
- 3280 × 2464
- 画像 FOV
- 83° 対角
ステレオペア · 深度処理が必要

Raspberry Pi High Quality Camera
- RGB 解像度
- 4056 × 3040
- 画像 FOV
- レンズによる
C / CS レンズマウント

Raspberry Pi HQ Camera (M12)
- RGB 解像度
- 4056 × 3040
- 画像 FOV
- レンズによる
M12 レンズマウント

High Quality Camera for CM/Jetson
- RGB 解像度
- 4056 × 3040
- 画像 FOV
- レンズによる
CS、C マウントアダプター レンズマウント

X10 USB Camera 1080p
- RGB 解像度
- 1920 × 1080
- 画像 FOV
- 未記載
固定レンズ撮影

ET-S231 USB Camera · 90°
- RGB 解像度
- 1920 × 1080
- 画像 FOV
- 90° 対角
固定レンズ撮影

ET-S231 USB Camera · 120°
- RGB 解像度
- 1920 × 1080
- 画像 FOV
- 120° 対角
固定レンズ撮影

OV9732 USB Camera · 100°
- RGB 解像度
- 1280 × 720
- 画像 FOV
- 100° · 軸は未記載
固定レンズ撮影

Orbbec Gemini 2
- 理想範囲
- 0.2–5 m
- 深度 FOV
- 91° H × 66° V
深度 1280 × 800RGB 1920 × 1080

Orbbec Gemini 336
- 理想範囲
- 0.26–3 m
- 深度 FOV
- 90° H × 65° V
深度 1280 × 800RGB 1920 × 1080

Intel RealSense D435i
- 理想範囲
- 0.3–3 m
- 深度 FOV
- 87° H × 58° V
深度 1280 × 720RGB 1920 × 1080

RealSense D405
- 理想範囲
- 0.07–0.5 m
- 深度 FOV
- 87° H × 58° V
深度 1280 × 720RGB 1280 × 720

Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2F
- RGB 解像度
- 1920 × 1536
- 画像 FOV
- 196° H × 154° V
3 Gbps GMSL2 リンク

Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2-H
- RGB 解像度
- 1920 × 1536
- 画像 FOV
- レンズによる
6 Gbps GMSL2 リンク

Sensing SG2-AR0233C-5200-G2A-H
- RGB 解像度
- 1920 × 1080
- 画像 FOV
- レンズによる
6 Gbps GMSL2 リンク

Sensing SG2-IMX390C-5200-G2A-H
- RGB 解像度
- 1920 × 1080
- 画像 FOV
- レンズによる
6 Gbps GMSL2 リンク

Sensing SG8S-AR0820C-5300-G2A-H
- RGB 解像度
- 3840 × 2160
- 画像 FOV
- レンズによる
6 Gbps GMSL2 リンク

Orbbec Gemini 335LG
- 理想範囲
- 0.25–6 m
- 深度 FOV
- 90° H × 65° V ±3°
深度 1280 × 800RGB 1280 × 800

Stereolabs ZED X
- 理想範囲
- 0.3–12 m
- 深度 FOV
- 110° H × 80° V
深度 1920 × 1200RGB 1920 × 1200 / 眼

Stereolabs ZED X Mini
- 理想範囲
- 0.1–4 m
- 深度 FOV
- 110° H × 80° V
深度 1920 × 1200RGB 1920 × 1200 / 眼

Stereolabs ZED X One GS
- RGB 解像度
- 1920 × 1200
- 画像 FOV
- 110° H × 80° V
単眼 · グローバルシャッター
まずインターフェースを選ぶ
CSI、USB、GMSL2 はそれぞれ異なる用途に向いており、インターフェースの選択がその後の多くを決めます。
CSI (MIPI CSI-2)。 カメラからキャリアボードまでをリボンケーブル 1 本で接続し、アダプタやハブは不要です。J30/J40 ボードでは、カメラを追加する最も安価な方法ですが、リボンは両端のコネクタに合っている必要があり、Seeed BSP が使用中の JetPack バージョン向けにそのセンサドライバを含んでいる必要があります。
USB。 空きポートのある任意の reComputer で動作し、BSP の作業も不要です。トレードオフはホスト側にあります。1 つのコントローラ配下のすべての USB カメラは帯域と電力を共有し、4K ストリームが 1 本あると 2 台目のカメラに割ける余裕はほとんどありません。
GMSL2。 同軸ケーブル 1 本でデータと電力を供給できるため、カメラをボードから数メートル離れた場所にロック式 FAKRA コネクタで設置できます。対応する GMSL 拡張ボードと、センサ用の 3G または 6G オーバーレイが必要です。同じリンクは Sensing ファミリおよび Orbbec ファミリの深度カメラも運びます。
どのボードがどのカメラに対応するか
| インターフェース | ボード側の要件 | 代表的なホスト |
|---|---|---|
| CSI | キャリアボードへのリボンケーブル;対応する BSP | J30/J40 · Orin Nano/NX |
| USB | 空きポート;電力予算の確認 | 任意の reComputer または reServer |
| GMSL2 | GMSL 拡張ボード + 3G/6G オーバーレイ | Robotics J401, J501, J501 Mini, J601; Industrial J501 |
| GMSL2 深度 | GMSL2 と同じ | Robotics J401, J501, J601 |
レンズと画角
画角には 2 つの表し方があり、互換性はありません。固定レンズの CSI モジュールは対角画角を示します。そのため IMX219 シリーズではモデル名に 77°、130°、160°、200° といった数値が含まれています。深度カメラは水平 × 垂直で表記されます。これは深度ストリームが独自のアスペクト比を持つためです。
マウントが交換可能(M12、CS、HQ カメラ)な場合は、レンズが画角を決めるため、表の数値はあくまで出発点に過ぎません。196° の GMSL2 レンズは周囲全体をカバーする用途向けであり、庭の向こう側のラベルを読む用途には向きません。広角にすると 1 つの対象あたりの画素数は必ず減るため、被写体をフレーム内に収められる範囲で、できるだけ狭いレンズを選んでください。
帯域幅とフレームレート
CSI レーンは専用であり、2 台の CSI カメラが競合することはありません。一方 USB は競合します。1 つのコントローラ配下のすべてのカメラが同じバスを分け合うため、1080p30 のストリーム 2 本なら通常問題ありませんが、4K ストリーム 1 本に加えて 2 台目のカメラをつなぐのは難しくなります。GMSL2 は各カメラに専用リンクを与えるため、8 台構成のビルドは USB ではなく GMSL2 設計になります。
表に記載しているフレームレートはセンサが公称で対応する最大値であり、パイプラインで必ず出ることを保証するものではありません。TensorRT 推論、色空間変換、録画などはフレームごとに時間を要します。構成を決める前に、ターゲット上でエンドツーエンドのレートを実測してください。
よくある落とし穴
- カメラ側には合うがキャリア側には合わないリボンケーブル — 注文前に両方のコネクタを確認してください。
- オーバーレイなしの GMSL2:カメラは列挙されるがストリームが出ない。
- 必要な電流を供給できないハブポートに接続された USB カメラ;負荷がかかるとデバイスが切断される。
- 深度レンジは精度ではありません。10 m 対応とされているカメラでも、距離アラーム用途で 10 m を信頼できるとは限りません。しきい値は実地テストから設定してください。
- SKU のサフィックスによってレンズとシリアライザが変わります。サポートリストにファミリ名が載っていても、注文したバリアントそのものが保証されるわけではありません。
全 29 種類のカメラ
— は、そのモデルについてソースに値の記載がないことを意味します。
| モデル | インターフェース | 解像度 | 画角 | 検証済みボード | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| IMX219-77 | CSI | 3280×2464 | 77°(モデル名より) | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| IMX219-77IR | CSI | 3280×2464 | 77°(モデル名より) | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| IMX219-130 | CSI | 3280×2464 | 130°(モデル名より) | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| IMX219-160 | CSI | 3280×2464 | 160°(モデル名より) | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| IMX219-160IR | CSI | 3280×2464 | 160°(モデル名より) | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| IMX219-200 | CSI | 3280×2464 | 200°(モデル名より) | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| Raspberry Pi Camera Module V2 | CSI | 3280×2464 | 62.2° × 48.8° | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| IMX219 M12/CS Mount | CSI | 3280×2464 | — | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| IMX219-83 Stereo Camera | CSI | 3280×2464 | — | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| Raspberry Pi High Quality Camera | CSI | 4056×3040 | — | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| Raspberry Pi HQ Camera (M12) | CSI | 4056×3040 | — | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| High Quality Camera for CM/Jetson | CSI | 4056×3040 | — | J30/J40 · Orin Nano/NX | spec |
| X10 USB Camera 1080p | USB | 1920×1080 | — | reComputer Super J4012 アプリケーション例 | guide |
| ET-S231 USB Camera · 90° | USB | 1920×1080 | — | ボードレベルでの適合は特に謳われていません | spec |
| ET-S231 USB Camera · 120° | USB | 1920×1080 | — | ボードレベルでの適合は特に謳われていません | spec |
| OV9732 USB Camera · 100° | USB | 1280×720 | — | ボードレベルでの適合は特に謳われていません | spec |
| Orbbec Gemini 2 | USB | 1920×1080 · depth 1280×800 | 91° × 66° | reComputer J4012 / J30-J40 ワークフロー | guide |
| Orbbec Gemini 336 | USB | 1920×1080 · depth 1280×800 | 90° × 65° | ボードレベルでの適合は特に謳われていません | guide |
| Intel RealSense D435i | USB | 1920×1080 · depth 1280×720 | 87° × 58° | ボードレベルでの適合は特に謳われていません | guide |
| RealSense D405 | USB | 1280×720 · depth 1280×720 | 87° × 58° | ボードレベルでの適合は特に謳われていません | guide |
| Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2F | GMSL2 | 1920×1536 | 196° × 154° | Robotics J401 / J501 / J501 Mini / J601; Industrial J501 キャリア | guide |
| Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2-H | GMSL2 | 1920×1536 | — | Seeed Sensing 6G オーバーレイガイド;ボードリストでは SG3S ファミリ名を使用 | guide |
| Sensing SG2-AR0233C-5200-G2A-H | GMSL2 | 1920×1080 | — | センサファミリ:Robotics J401 / J501 / J501 Mini / J601;サフィックスは要確認 | guide |
| Sensing SG2-IMX390C-5200-G2A-H | GMSL2 | 1920×1080 | — | センサファミリ:Robotics J401 / J501 / J501 Mini / J601;サフィックスは要確認 | guide |
| Sensing SG8S-AR0820C-5300-G2A-H | GMSL2 | 3840×2160 | — | センサファミリ:Robotics J401 / J501 / J501 Mini / J601;サフィックスは要確認 | guide |
| Orbbec Gemini 335LG | GMSL2 | 1280×800 · depth 1280×800 | 90° × 65° | Robotics J401 / J501 / J601; J501 Mini は別途アナウンス | guide |
| Stereolabs ZED X | GMSL2 | 1920×1200 · depth 1920×1200 | 110° × 80° | ZED X ファミリ:Robotics J50 Mini / J50 / J40 / J601;正確なモデルは要確認 | guide |
| Stereolabs ZED X Mini | GMSL2 | 1920×1200 · depth 1920×1200 | 110° × 80° | ZED X ファミリ:Robotics J50 Mini / J50 / J40 / J601;正確なモデルは要確認 | guide |
| Stereolabs ZED X One GS | GMSL2 | 1920×1200 | 110° × 80° | 対応する reComputer モデルレベルのサポートは文書化されていません | guide |