メインコンテンツまでスキップ

reComputer Robotics J601 入門ガイド

ロボティクス & フィジカル AI · NVIDIA Jetson AGX Thor

1 枚のロボティクスキャリアボードで認識と制御をつなぐ

reComputer Robotics J601 キャリアボードは、マルチカメラ認識、センサーフュージョン、エンボディド AI 開発のために、NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 および T4000 モジュールをサポートします。高速 Ethernet、GMSL2 カメラ拡張、絶縁ロボティクス I/O を Jetson ソフトウェアプラットフォームと組み合わせて活用できます。

NVIDIA Jetson AGX Thor モジュール向け reComputer Robotics J601 キャリアボード
最大 2070 TFLOPSJetson AGX Thor T5000 モジュールによる AI 性能
最大 4× 10GbET5000 では RJ45 ポート 4 基、T4000 では 3 基
最大 8× GMSL22 枚の GMSL 拡張ボード経由のマルチカメラインプット
19–48 V DCXT30 電源コネクタによる広範囲入力

Jetson 構成を選ぶ​

J601 はキャリアボードです。ビルド用に、互換性のある Jetson AGX Thor モジュール、NVMe SSD、冷却ソリューションを選択してください。以下の J6015 と J6014 という名称は、本ガイドで使用するモジュール別構成および BSP パッケージを表します。

T5000 構成

reComputer Robotics J6015

4 つの有効な 10GbE ポートと 4 系統の絶縁 CAN インターフェースを備えた構成には、T5000 用 BSP を使用します。

AGX Thor T50004× 10GbE4× CAN FD
T4000 構成

reComputer Robotics J6014

3 つの有効な 10GbE ポートと 2 系統の絶縁 CAN インターフェースを備えた構成には、T4000 用 BSP を使用します。

AGX Thor T40003× 10GbE2× CAN FD

対応モジュール:NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 および NVIDIA Jetson AGX Thor T4000。

reComputer Robotics J601 を選ぶ理由​

マルチカメラ認識GMSL 拡張ボードにより、周囲認識とセンサーフュージョン向けに最大 8 台の GMSL2 カメラをサポートします。
高速ネットワーキング最大 4 系統の 10GbE RJ45 接続で、センサー、コンピュートノード、開発システム間のデータを伝送します。
ロボティクス I/O絶縁 CAN FD、RS-232/422/485、I2C、I2S、デジタル I/O により、コントローラ、センサー、アクチュエータを接続します。
モジュラー拡張M.2 Key M は NVMe 2280 SSD をサポートし、Key E と Key B は対応する Wi-Fi/Bluetooth および 4G/5G モジュールをサポートします。
開発用接続性4 つの USB 3.2 Type-A ポートと HDMI 2.1 で周辺機器とディスプレイを接続し、別系統のデバッグ用およびリカバリ用 USB-C ポートも備えています。
フィジカル AI ワークフローNVIDIA Isaac、ROS、PyTorch、Hugging Face などのフレームワークを、それぞれのフレームワークのプラットフォーム要件に従って Jetson 上で活用できます。

仕様​

インターフェース / プロパティJ601 キャリアボード
モジュール互換性NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 / T4000
PCB サイズ168 mm x 155 mm(Jetson AGX Thor モジュールを除く)
ディスプレイ1x HDMI 2.1
USB4x USB 3.2 Type-A(10Gbps、ホスト)、1x USB 2.0 Type-C(デバッグ)、1x USB 3.0 Type-C(リカバリ)
EthernetT5000 では 4x RJ45 10GbE、T4000 では 3x RJ45 10GbE
M.2 Key MPCIe Gen 4 NVMe 2280 SSD 用 1x M.2 Key M
M.2 Key EM.2 2230 Wi-Fi モジュール用 1x M.2 Key E
M.2 Key B4G/5G モジュール用 1x M.2 Key B
シリアル1x RS-232/422/485(DB9 コネクタ)
JST ポートT5000 では 4x CAN または T4000 では 2x CAN、1x RS-485、1x I2S、1x I2C、4x GPI、4x GPO
オーディオ1x マイク入力および 1x オーディオ出力
ファン1x 4 ピンファンコネクタ(12V PWM)
RTC1x RTC 2 ピンヘッダ
LED1x 緑色 PWR LED、1x 緑色 SSD LED、1x RGB USR LED
ボタン1x リカバリボタンおよび 1x リセットボタン
GMSL最大 8 台の GMSL2 カメラ用 2x Mini-Fakra コネクタ
動作温度サーマルグリス使用時 -10°C ~ 60°C、サーマルパッド使用時 -10°C ~ 55°C
電源XT30、19V ~ 48V DC
JetPackJetPack 7.1

ハードウェア概要​

インジケータ色役割
PWR緑電源インジケータ
SSD緑ストレージ動作インジケータ
USRRGBユーザー制御可能なステータス LED

コネクタのピン配置、配線、インターフェーステスト、RGB LED 制御については、ハードウェア & I/O を参照してください。

JetPack をフラッシュする​

このワークフローでは、J601 キャリアボード上の NVMe SSD に JetPack 7.1(L4T 38.4.0) をインストールします。搭載モジュールに応じて BSP を選択してください:T5000 には J6015、T4000 には J6014。

注意

フラッシュを行うと、対象 NVMe SSD 上のデータは消去されます。開始前に重要なデータをバックアップし、フラッシュが完了するまで電源と USB 接続を維持してください。

1

機材を準備する

ステップ 1 · Ubuntu ホストとターゲットハードウェアをセットアップする

次の機材を準備します:

  • Jetson AGX Thor T5000 または T4000 モジュールと適切な冷却機構を備えた J601 キャリアボード
  • Key M スロットに装着した NVMe M.2 2280 SSD
  • XT30 経由で接続された 19–48 V DC 電源
  • 少なくとも 220 GB の空きストレージを持つ物理 Ubuntu 22.04 または 24.04 ホスト PC
  • USB Type-C データ ケーブル
  • 初回起動用の HDMI ディスプレイ、キーボード、マウス
ヒント

ネイティブ Ubuntu ホストが最も安定したフラッシュ環境を提供します。Seeed Jetson DevelopTool は WSL2 を介した Windows もサポートしています。ホストのセットアップについては、そのインストールガイドに従ってください。

2

強制リカバリーモードに入る

ステップ 2 · J4 を接続し、搭載モジュールを確認する

  1. ボードの電源がオフの状態で、ホスト PC を USB 3.0 Type-C リカバリー/フラッシュポート (J4) に接続します。USB 2.0 Type-C デバッグポート (J3) は別のコネクタです。
  2. RECOVERY を押し続けます。
  3. 19–48 V DC 電源を XT30 から接続します。
  4. 2 秒後に RECOVERY を離します。
  5. Ubuntu ホスト上で次のコマンドを実行します:
lsusb
構成モジュール期待されるリカバリー USB ID
J6015AGX Thor T50000955:7026 NVIDIA Corp.
J6014AGX Thor T40000955:7226 NVIDIA Corp.
J601 USB-C フラッシュポートとリカバリーボタンの接続J601 が強制リカバリーモードのときの Ubuntu ホストの lsusb 出力例

期待される ID が表示されない場合は、データケーブルとリカバリーポートを確認し、続行する前にリカバリー手順をやり直してください。

3

対応する BSP を準備する

ステップ 3 · ソフトウェアまたはコマンドラインでのフラッシュ方法を選択する

Seeed Jetson DevelopTool をインストールして起動し、ファームウェアを準備します:

  1. Flash Center を開き、reComputer J601 と JetPack 7.1 (L4T 38.4.0) を選択します。
reComputer J601 が選択された Jetson DevelopTool の Flash Center
  1. ステップ 2 のリカバリー配線を確認します。
Jetson DevelopTool 用の J601 の電源および USB 接続
  1. Detect Device をクリックし、搭載モジュールを確認してから Next をクリックします。
AGX Thor モジュールを検出している Jetson DevelopTool
  1. Download / Prepare BSP をクリックします。ツールがファームウェアをダウンロードし、SHA-256 チェックサムを検証してからパッケージを展開します。
J601 用 BSP をダウンロードおよび準備している Jetson DevelopTool
Jetson DevelopTool のフラッシュチュートリアルを見る
4

NVMe SSD をフラッシュする

ステップ 4 · 同じフラッシュ方法とモジュール選択を使用する

Jetson DevelopTool で Start Flash をクリックし、インターフェースに成功と表示されるまで待ちます。処理の間は電源と USB データケーブルを接続したままにしてください。

5

初回起動を完了する

ステップ 5 · Ubuntu を設定し、インターフェースを確認する

HDMI ディスプレイ、キーボード、マウスを接続し、Ubuntu の初期システム設定を完了します。フラッシュ後にセットアップ画面が表示されない場合は、フラッシュツールで成功が報告されたあとにボードの電源を入れ直してください。

Jetson Ubuntu の初回起動時の設定画面例

Hardware & I/O に進んで周辺機器を確認するか、perception demo を試してみてください。Seeed のキャリアボード用デバイスツリーおよび BSP ソースは Linux_for_Tegra で公開されています。

オプション:他の Jetson キャリアボードを試す

セットアップが完了したら、他の Seeed Jetson キャリアボード向けのファームウェアダウンロードとフラッシュ手順も参照できます。

アプリケーション​

reComputer Robotics J601 向けのカメラと LiDAR を用いた認識サンプルから始めましょう。

J601 カメラおよび LiDAR 認識デモの動画プレビュー
検出センサーフュージョンBEV

マルチカメラ & LiDAR 認識

Jetson 上で TensorRT 検出、道路セグメンテーション、幾何学的な鳥瞰ビュー融合、姿勢に整合したローカルマッピングを実行しながら、6 つのカメラストリームと LiDAR データをリプレイし、ブラウザビューを同期表示します。

認識デモを見る​

このリポジトリでは、JetPack 7.2 / L4T R39.2、CUDA 13.2、TensorRT 10.16.2 上での検証について記載しています。環境構築とデプロイ手順についてはリポジトリの説明に従ってください。本ページの JetPack 7.1 フラッシュパッケージは別のソフトウェアベースラインです。インストールされているソフトウェアバージョンに合わせて、ターゲットデバイス上で TensorRT エンジンをビルドしてください。

このデモは、記録済みの nuScenes データと幾何学的なカメラ/LiDAR 融合を使用します。ローカルマップにはデータセット提供の姿勢情報を使用しており、nuScenes 上でのセグメンテーション精度は評価されていません。検証条件およびデータセット/モデルのライセンスについては、リポジトリを参照してください。

リソース​

ボード統合、メカ設計、BSP 開発には、以下のリソースを活用してください。

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。

Loading Comments...