メインコンテンツまでスキップ

ファームウェアのフラッシュ

Flash Center モジュールを使うと、公式 JetPack ファームウェアを、サポートされている任意の Seeed Studio Jetson デバイスに対して 1 つのワークフローでダウンロードおよびフラッシュできます — コマンドラインの BSP スクリプトは不要です。

デモ:フルフラッシュチュートリアル​

始める前に​

  • ネイティブ Linux ホスト(Ubuntu 20.04/22.04/24.04)を強く推奨します。USB リカバリーモードのセットアップについては Connect Device を参照してください。
  • ファームウェアのダウンロードと展開のために、少なくとも 20 GB の空きディスク容量があることを確認してください。

フラッシュのワークフロー​

ステップ 1. デバイスと L4T バージョンを選択します。

Flash Center タブで、デバイスモデル(例:J4012s)と、ドロップダウンから対象の L4T バージョンを選択します。完全な互換性リストについては Supported Devices を参照してください。

ステップ 2. ファームウェアをダウンロードして検証します。

Download / Extract BSP をクリックします。ツールは次の処理を行います:

  • レジューム対応でファームウェアパッケージをダウンロードします(中断して再開しても安全)
  • SHA256 チェックサムでダウンロードの完全性を検証します
  • BSP を自動的に展開します

ステップ 3. デバイスをリカバリーモードにします。

ホスト PC に USB-C ケーブルを接続する間(または電源を入れる間)、デバイス上の Recovery ボタンを押し続けます。2 秒後に離します。

ステップ 4. デバイスを検出します。

ツール内の Detect Device をクリックします。USB 経由でデバイスが検出されるはずです。見つからない場合は、USB ケーブルとリカバリーモードの手順を再確認してください。

ステップ 5. フラッシュを開始します。

Start Flash をクリックします。処理には、ファームウェアサイズと USB 速度に応じて 2〜10 分 かかります。フラッシュ中は電源や USB を切断しないでください。

完了すると、デバイスは新しいファームウェアで自動的に再起動します。

ヒント

Windows を使用していて USB 検出に失敗する場合は、WSL2 + usbipd ワークフローを試してください。ツールが、USB デバイスを WSL2 にアタッチする手順を案内します。

注意

フラッシュを行うと、Jetson の eMMC/NVMe 上のすべてのデータが消去されます。続行する前に重要なデータをバックアップしてください。

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...