メインコンテンツまでスキップ

LoRa アンテナ選択ガイド

このガイドは、SenseCAP シリーズ製品および互換性のある Seeed Studio LoRa デバイスを購入または展開する際に、適切な交換用アンテナを選択するのに役立ちます。アンテナの周波数帯、コネクタの種類、必要な RF ケーブル、対応デバイス、および実践的な選定のヒントを包括的にまとめています。

まず、デバイスの周波数帯に合ったアンテナを選び、その後でデバイスが直接接続用コネクタを必要とするのか、変換ケーブルを必要とするのかを確認してください。

警告

2.4/5 GHz アンテナを 868/915 MHz LoRa ポートに接続しないでください。適切なアンテナが接続されていない状態で送信してはいけません。

クイックガイド​

以下の図は、各種デバイスをアンテナおよび変換ケーブルとどのように組み合わせるべきかを示しています。

Wio-E5 Dev Board
Wio-E5 Dev Board
Wio-E5 mini
Wio-E5 mini
SMA ポートを備えたデバイスWio-E5 Dev Board または Wio-E5 mini
→
2.8 dBi Long Range Antenna
2.8 dBi 868 MHz
2.6 dBi Long Range Antenna
2.6 dBi 915 MHz
SMA オスアンテナの選択肢SKU 318020269 または SKU 318020389
Wio-SX1262
Wio-SX1262
Wio Tracker L1 Pro
L1 Pro
I-PEX ソケットを備えたデバイスWio-SX1262 または Wio Tracker L1 Pro
→
SMA-to-I-PEX antenna cable
SMA-to-I-PEX アンテナケーブル120 mm · SKU 321990397
→
SMA male LoRa antenna
SMA オスアンテナ868 MHz SKU 318020269 または 915 MHz SKU 318020389
ガラス繊維アンテナキットには、通常すでにゲートウェイ用 RF ケーブルが含まれています。SKU 318020613 のような N 型コネクタ付きガラス繊維アンテナ単体を選ぶ場合にのみ、別途ケーブルを追加してください。
SenseCAP Solar Node P1 and P1-Pro
P1 / P1-Pro
SenseCAP M1 Indoor Gateway
SenseCAP M1
SenseCAP M2 Data Only Hotspot
SenseCAP M2
RP-SMA ポートを備えたデバイスP1 / P1-Pro、SenseCAP M1、または SenseCAP M2
→
RP-SMA to N-Type RF cable
RP-SMA から N 型 RF ケーブル300 mm · SKU 100007236
→
N-type fiberglass antenna
ベースなしガラス繊維アンテナ例:SKU 318020613

対応デバイス(代表例)​

以下のデバイスは代表的な例にすぎません。他の SenseCAP や Seeed Studio デバイスについても、同じ選定ロジックを使用してください。まずアンテナ周波数を一致させ、その後、デバイスが直接 SMA/RP-SMA 接続を必要とするのか、あるいは変換ケーブルを必要とするのかを確認します。

アンテナ概要​

860〜930MHz アンテナ​

これらのアンテナは、サブ GHz の LoRa、LoRaWAN、および Meshtastic デバイスに使用します。以下の製品はアンテナの形状ごとにグループ化されているため、高利得のガラス繊維アンテナ、コンパクトなロッドアンテナ、屋内用マグネットベースアンテナのどれが必要かを素早く判断できます。

ガラス繊維アンテナ​

ガラス繊維アンテナは、ゲートウェイ、屋根に設置されたノード、その他屋外での通信距離を向上させる必要がある固定設置向けに選ばれることが多いです。デバイスに必要な RF ケーブルがすでに含まれているか、RP-SMA から N 型へのケーブルが別途必要かを確認してください。

3 dBi fiberglass antenna kit with magnetic base

3 dBi ガラス繊維アンテナ

SKU 318020652
周波数902〜928 MHz
利得3 dBi
長さ360 mm
同梱物マグネットベース

接続先:SenseCAP M1 Indoor Gateway。付属のベースは可搬または一時的な設置に適しています。

製品を見る →
5.8 dBi fiberglass antenna kit

5.8 dBi ガラス繊維アンテナ

SKU 318020691
周波数902〜928 MHz
利得5.8 dBi
長さ800 mm
同梱物1 m CFD200 + ブラケット

接続先:付属の RP-SMA ケーブルを介して SenseCAP M1 Gateway および Solar Node P1/P1-Pro に接続します。

製品を見る →
7 dBi fiberglass antenna

7 dBi ガラス繊維アンテナ

SKU 318020613
周波数900〜930 MHz
利得7 dBi
長さ920 mm
同梱物アンテナ本体のみ

接続先:付属の RP-SMA ケーブルを介して SenseCAP M1 Gateway および Solar Node P1/P1-Pro に接続します。

製品を見る →
8 dBi fiberglass antenna kit

8 dBi ガラス繊維アンテナ

SKU 318020693
周波数902〜928 MHz
利得8 dBi
長さ1300 mm
同梱物1 m CFD200 + ブラケット

接続先:付属の RP-SMA ケーブルを介して SenseCAP M1 Gateway および Solar Node P1/P1-Pro に接続します。

製品を見る →

ロッドアンテナ​

ロッドアンテナは、開発ボードやポータブル LoRa デバイス向けのコンパクトな SMA アンテナです。I-PEX アンテナソケットを備えたデバイスでは、これらのアンテナを使用する前に 120 mm SMA-to-I-PEX アンテナケーブル(SKU 321990397)が必要です。

868 MHz 2.8 dBi SMA antenna

2.8 dBi ロングレンジアンテナ

SKU 318020269
周波数868 MHz
利得2.8 dBi
長さ195 mm
コネクタSMA オス

接続先:Wio-E5 Dev Board または Wio-E5 mini には直接接続、Wio-SX1262 または Wio Tracker L1 Pro には 120 mm SMA-to-I-PEX アンテナケーブル(SKU 321990397)を介して接続します。

製品を見る →
915 MHz 2.6 dBi SMA antenna

2.6 dBi 長距離アンテナ

SKU 318020389
周波数902-928 MHz
利得2.6 dBi
長さ195 mm
コネクタSMA オス

接続対象:Wio-E5 Dev Board または Wio-E5 mini に直接接続、Wio-SX1262 または Wio Tracker L1 Pro には 120 mm SMA-to-I-PEX アンテナケーブル(SKU 321990397)経由で接続。

製品を見る →

屋内用アンテナ​

屋内用アンテナは、デスクトップゲートウェイ、ライトホットスポット、または一時的な屋内設置に適しており、固定式の屋外マウントよりも磁気ベースの方が便利な場合に使用します。

860-930 MHz indoor antenna with magnetic base

3 dBi 屋内用

SKU 110991765
周波数860-930 MHz
利得3 dBi
長さ295 mm
マウント磁気ベース

接続対象:SenseCAP M2 Data Only Hotspot および SenseCAP M2 Light Hotspot。

製品を見る →

2.4 GHz および 5 GHz アンテナ​

これらの製品は 868/915 MHz LoRa 用ではなく、BLE/Wi-Fi 用です。
2.4 GHz FPC antenna for XIAO nRF54L15

2.4 GHz FPC アンテナ A-04

SKU 100039813
周波数2.4 GHz
利得1.86 dBi
コネクタI-PEX 4
ケーブル50 mm

直接接続対象:XIAO nRF54L15(BLE、Matter、Thread、Zigbee 用)。

製品を見る →
2.4GHz rod antenna for Seeed Studio XIAO

Seeed Studio XIAO 用 2.4GHz ロッドアンテナ

SKU 103990623
周波数2.4 GHz
利得2.81 dBi
タイプロッドアンテナ
基板側端子I-PEX

直接接続対象:Seeed Studio XIAO ESP32C3、XIAO ESP32C6、XIAO ESP32S3 (Sense) の 2.4 GHz 無線通信。

製品を見る →
2.4 and 5 GHz external antenna set

2.4G/5G 外付けアンテナセット

SKU 114993587
周波数2.4 / 5 GHz
外部側端子RP-SMA オス
ケーブル1.13 同軸
長さ130 mm

用途:RTL8822CE/RTL8852BE Wi-Fi NIC キットおよび reComputer J4012 を含む互換 reComputer Jetson システム。

製品を見る →

RF ケーブル​

SMA to I-PEX antenna cable

SMA - I-PEX アンテナケーブル

SKU 321990397
長さ120 mm
端子I-PEX → SMA

用途:Wio-SX1262 または Wio Tracker L1 Pro の I-PEX ソケット → SMA オスロッドアンテナ。このケーブルは、小型の基板側 I-PEX 接続を、筐体に取り付けやすい SMA ソケットに変換します。

製品を見る →
CFD400 N Female to RP-SMA Male cable

CFD400 ゲートウェイ RF ケーブル

SKU 321990875 / 876 / 877
長さ1 m / 3 m / 5 m
端子N メス → RP-SMA オス

用途:SenseCAP M1 屋内ゲートウェイまたは SenseCAP ONE 屋外ゲートウェイ → N 型グラスファイバーアンテナ。使用する長さは、可能な限り短くしてください。

1 m · 3 m · 5 m

RP-SMA Male to N-Type Female RF cable

RP-SMA - N 型 RF ケーブル

SKU 100007236
長さ300 mm
端子RP-SMA オス → N メス

用途:Solar Node P1/P1-Pro、SenseCAP M1、SenseCAP M2 → 裸の N 型グラスファイバーアンテナ。

製品を見る →
Loading Comments...