📄️ SenseCAP MeshPager X2 シリーズ概要SenseCAP MeshPager X2 シリーズのスタンドアロン Meshtastic 通信機を紹介します。LR2021 LoRa、デュアルバンド GNSS、2.0 インチディスプレイ、IP66 保護、および最長 7 日間のバッテリー駆動に対応しています。🗃️ Meshtasticネットワーク1項目
📄️ SenseCAP MeshPager X2 シリーズ概要SenseCAP MeshPager X2 シリーズのスタンドアロン Meshtastic 通信機を紹介します。LR2021 LoRa、デュアルバンド GNSS、2.0 インチディスプレイ、IP66 保護、および最長 7 日間のバッテリー駆動に対応しています。