メインコンテンツまでスキップ

Meshtastic® Kit の使用開始

はじめに

pir

Wio Tracker 1110 Dev Board(BLE用Nordic nRF52840、LoRa用Semtech LR1110ベース)、Grove Air530 GPSモジュールGrove0.96" OLEDディスプレイを搭載し、Meshtastic®ファームウェアとのネイティブ互換性を備えた、低消費電力Meshtasticトラッカーデバイスを構築するためのプラグアンドプレイ開発キットです。

特徴

  • 簡単セットアップ: ファームウェアをフラッシュするだけで、Meshtasticネットワークの強力な機能を体験できます。
  • リアルタイム測位: GPS(Air530)モジュールを搭載し、高精度GPS測位をサポートします。
  • 情報表示: Grove - OLEDディスプレイ0.96"画面を搭載し、リアルタイムデータの明確な可視化を実現します。
  • 豊富な拡張インターフェース: Groveエコシステムと互換性があり、より多くのセンサーやモジュールで簡単に拡張できます。
  • オープンソースハードウェア・ソフトウェア: 二次開発とカスタマイゼーションをサポートし、豊富な開発リソースとMeshtasticコミュニティサポートを提供します。

仕様

一般
電源電圧5V (USB 2.0 Type-C)
バッテリーコネクタ3.7V
インターフェースRFIO

GNSSアンテナコネクタ* 1

LoRaアンテナコネクタ* 1

USB type-C* 1
Groveインターフェース

ADC* 1I2C* 1UART* 1

Digital*3

ボタンUSER設定可能ボタン
RESETリセット
外部FLASHメモリ4M
LoRa®および測位 (Semtech LR1110)
LoRaWAN®プロトコルV1.0.4
周波数プラン863~928MHz
感度

-125dBm @125K/SF7

-141dBm @125K/SF12

出力電力20dBm max @LoRa®
測位技術GNSS(GPS/BeiDou), WiFi Sniffer
通信距離2~10km (アンテナと環境に依存)
Bluetooth(Nordic nRF52840)
BluetoothBluetooth 5.3
Flash1MB
RAM256KB
プロトコルBluetooth LE, Bluetooth mesh, Thread, Zigbee, 802.15.4, ANT and 2.4 GHz proprietary stacks
出力電力6dBm max @Bluetooth
オンボードセンサー -- 温湿度センサー (SHT41)
範囲精度
温度-40~85°C± 0.2°C
湿度0~100%RH±1.8%RH
オンボードセンサー -- 3軸加速度計( 未使用 )
範囲±2g, 4g, 8g, 16g
帯域幅0.5Hz ~ 625Hz
感度 (LSB/g)1000 (±2g) ~ 83 (±16g)

Grove - OLEDディスプレイ 0.96インチ

電源電圧 (VCC)3.3 / 5 V
ドライバICSSD1308Z
表示色
ドットマトリックス128×64
パネルサイズ26.7(W)×19.26(H) mm
アクティブエリア21.74(W)×11.175 (H) mm
ドットピッチ0.17(W)×0.175 (H) mm
ドットサイズ0.15(W)×0.15 (H) mm
動作温度範囲-20~70 ℃

使用開始

ハードウェア接続

Grove-GPSモジュールUARTポートに、Grove-OLEDディスプレイI2Cポートに接続します。

pir

ボードの電源を入れます。

設定

デバイス接続

異なる接続タイプから、お使いの接続タイプに最適なクライアントを見つけてください。

  • Meshtasticアプリをダウンロードします。

  • Bluetoothパネルでターゲットデバイスを選択します。

pir

  • ディスプレイに名前とPINコードが表示されます

pir

  • コードを入力し、ペアをクリックしてデバイスを接続します。

pir

パラメータ設定

メッシュ通信を開始するには、地域を設定する必要があります。この設定は、デバイスが使用する周波数範囲を制御し、地域の場所に応じて設定する必要があります。

pir

地域リスト

より包括的なリストについては、国別LoRa地域を参照してください。

地域コード説明周波数範囲 (MHz)デューティサイクル (%)電力制限 (dBm)
UNSET未設定N/AN/AN/A
USアメリカ合衆国902.0 - 928.010030
EU_433欧州連合 433MHz433.0 - 434.01012
EU_868欧州連合 868MHz869.4 - 869.651027
CN中国470.0 - 510.010019
JP日本920.8 - 927.810016
ANZオーストラリア・ニュージーランド915.0 - 928.010030
KR韓国920.0 - 923.0100
TW台湾920.0 - 925.010027
RUロシア868.7 - 869.210020
INインド865.0 - 867.010030
NZ_865ニュージーランド 865MHz864.0 - 868.010036
THタイ920.0 - 925.010016
UA_433ウクライナ 433MHz433.0 - 434.71010
UA_868ウクライナ 868MHz868.0 - 868.6114
MY_433マレーシア 433MHz433.0 - 435.010020
MY_919マレーシア 919MHz919.0 - 924.010027
SG_923シンガポール 923MHz917.0 - 925.010020
LORA_24世界共通2.4 GHz帯2400.0 - 2483.510010
備考

EU_433EU_868 は、1時間ごとのデューティサイクル制限10%を遵守する必要があり、これは1時間のローリングベースで毎分計算されます。制限に達した場合、再び許可されるまでデバイスは送信を停止します。

デバイスでLoRa地域を設定したので、ニーズに合わせて追加設定の構成を続けることができます。

リソース

Wio Tracker 1110 Dev Board v1.0_SCH

Meshtastic Doc

Github-Meshtastic Firmware

エンクロージャファイル(3Dプリント)

エンクロージャファイル(アクリル)

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...