メインコンテンツまでスキップ

Meshtastic Node Map

このガイドでは、Meshtastic デバイス(すでに Meshtastic ファームウェアを書き込んであることを前提)を、Wio Tracker L1 ProT1000-E を用いて Meshtastic Node Map 上に表示する方法を説明します。

Meshtastic ネットワークモニタの概要

Meshtastic Node Map は、Meshtastic デバイスの位置を地図上に可視化するオンラインインターフェースです。これにより、メッシュネットワーク内のデバイスのリアルタイムな位置を監視し、ネットワークのカバレッジや接続状況を把握できます。

Meshtastic デバイスは定期的に、自身の位置情報を MQTT 経由で Meshtastic サーバーに報告します。Node Map はこれらのレポートを取得し、各ノードの位置、ルート、電波到達範囲を表示します。デバイスは次のいずれかの方法で位置を報告できます:

  • MapReport による直接送信: デバイスが位置情報をサーバーへ直接送信します。
  • 他のノード経由の間接送信: 近隣ノードを経由して位置情報が中継されます。

適したユースケース

Meshtastic Node Map は次のような用途に最適です:

  • ハイキング、サイクリング、探検などのアウトドアアクティビティ
  • 分散した IoT デバイスの遠隔監視
  • セルラーネットワークに依存しない資産やチームメンバーの追跡

一般的な Meshtastic Node Map

Node Map特徴最適なユーザー備考
MeshMapリアルタイムノードトラッキング、メッシュルート表示、電波到達範囲表示カジュアルユーザー、初心者シンプルなインターフェース、デフォルト Meshtastic サーバーを使用
Liam Cottle の Meshtastic Mapリアルタイムトラッキング、履歴ルート表示、電波到達範囲表示上級ユーザー、データ解析カスタム MQTT サーバーを使用

MeshMap を使い始める

設定

LoRa 設定

  • 使用地域に合わせて、デバイスの LoRa 周波数帯を正しく設定します。
  • レポートを許可するために OK to MQTT を有効にします。

MQTT 設定

  • デバイスで MQTT を有効にします。
  • デフォルトの Meshtastic サーバー、ユーザー名、パスワードを使用します。
  • MapReport を有効にし、I agree にチェックを入れます。用途に応じてレポート間隔を選択します。

デバイス位置の表示

Web ブラウザで MeshMap を開きます: MeshMap Link

すべてのノードが地図上に表示されます。via MapReport として報告されるノードは、デバイスからの直接更新です。via other nodes として報告されるノードは、中継された更新です。

任意のノードをクリックすると、詳細情報(デバイス ID、バッテリー残量など)、メッシュルート、電波カバレッジを確認できます。

Liam Cottle の Meshtastic Map を使い始める

設定

LoRa 設定

  • デバイスを適切な LoRa 周波数帯に設定します。
  • OK to MQTT を有効にします。

MQTT 設定

  • MQTT を有効にします。
  • 次のパラメータを設定します:
    • Address: mqtt.meshtastic.liamcottle.net
    • Username: uplink
    • Password: uplink
    • Encryption Enabled: Yes
    • JSON Output: No
    • TLS Enabled: No
  • MapReport を有効にし、I agree にチェックを入れます。好みのレポート間隔を選択します。

デバイス位置の表示

Web ブラウザで Liam Cottle の Meshtastic Map を開きます: Liam Cottle's Map Link。すべてのノードが地図上に表示されます。

任意のノードをクリックすると、デバイスの詳細情報、電波到達範囲、履歴ルート、過去の位置更新を確認できます。

Loading Comments...