メインコンテンツまでスキップ

Meshtastic Node Map

このガイドでは、MeshTracker X1 を使用して、Meshtastic デバイスの位置を Meshtastic Node Map 上に表示する方法を説明します。ここでは、デバイスにはすでに Meshtastic ファームウェアが書き込まれているものとします。

Meshtastic ネットワークモニタの概要​

Meshtastic Node Map は、Meshtastic デバイスの位置を地図上に可視化するオンラインインターフェースです。これにより、メッシュネットワーク内のデバイスのリアルタイムな位置を監視でき、ネットワークのカバレッジや接続状況を把握することができます。

Meshtastic デバイスは、MQTT を介して定期的に Meshtastic サーバーへ位置情報を報告します。Node Map はこれらのレポートを取得し、各ノードの位置、経路、電波到達範囲を表示します。デバイスは次の方法で位置を報告できます:

  • MapReport による直接報告: デバイスが位置情報をサーバーへ直接送信します。
  • 他のノード経由の間接報告: 近隣ノードを経由して位置情報が中継されます。

適したユースケース

Meshtastic Node Map は次のような用途に最適です:

  • ハイキング、サイクリング、探検などのアウトドアアクティビティ。
  • 分散した IoT デバイスの遠隔監視。
  • 携帯電話ネットワークに依存せずに資産やチームメンバーを追跡する用途。

一般的な Meshtastic Node Map​

Node Map特徴最適なユーザー備考
MeshMapリアルタイムノード追跡、メッシュ経路表示、電波到達範囲表示一般ユーザー、初心者シンプルなインターフェース、デフォルトの Meshtastic サーバーを使用
Liam Cottle's Meshtastic Mapリアルタイム追跡、履歴経路表示、電波到達範囲表示上級ユーザー、データ解析カスタム MQTT サーバーを使用

MeshMap を使い始める​

設定​

LoRa 設定

  • お住まいの地域に合った LoRa 周波数帯にデバイスを設定します。
  • レポートを許可するために OK to MQTT を有効にします。

MQTT 設定

  • デバイスで MQTT を有効にします。
  • デフォルトの Meshtastic サーバー、ユーザー名、パスワードを使用します。
  • MapReport を有効にし、I agree にチェックを入れます。ニーズに応じてレポート間隔を選択します。

デバイス位置の表示​

Web ブラウザで MeshMap を開きます: MeshMap Link。

地図上にすべてのノードが表示されます。via MapReport として報告されるノードは、デバイスからの直接更新です。via other nodes として報告されるノードは、中継された更新です。

任意のノードをクリックすると、詳細情報(デバイス ID、バッテリーレベルなど)、メッシュ経路、電波カバレッジを確認できます。

Liam Cottle's Meshtastic Map を使い始める​

設定​

LoRa 設定

  • デバイスを正しい LoRa 周波数帯に設定します。
  • OK to MQTT を有効にします。

MQTT 設定

  • MQTT を有効にします。
  • 次のパラメータを設定します:
    • Address: mqtt.meshtastic.liamcottle.net
    • Username: uplink
    • Password: uplink
    • Encryption Enabled: Yes
    • JSON Output: No
    • TLS Enabled: No
  • MapReport を有効にし、I agree にチェックを入れます。お好みのレポート間隔を選択します。

デバイス位置の表示​

Web ブラウザで Liam Cottle's Meshtastic Map を開きます: Liam Cottle's Map Link。地図上にすべてのノードが表示されます。

任意のノードをクリックすると、デバイスに関する詳細情報、電波到達範囲、履歴経路、過去の位置更新を確認できます。

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...