Meshtastic Node Map
このガイドでは、Meshtastic ファームウェアがすでに書き込まれていることを前提として、Wio Tracker L1 Pro と T1000-E デバイスを使用し、Meshtastic Node Map 上に Meshtastic デバイスの位置を表示する方法を説明します。
Meshtastic ネットワークモニターの概要
Meshtastic Node Map は、Meshtastic デバイスの位置を地図上に可視化するオンラインインターフェースです。メッシュネットワーク内のデバイスのリアルタイムな位置を監視でき、ネットワークのカバレッジや接続状況を把握するのに役立ちます。

Meshtastic デバイスは、MQTT を介して Meshtastic サーバーに定期的に位置情報を報告します。Node Map はこれらのレポートを取得し、各ノードの位置、経路、電波到達範囲を表示します。デバイスは次の方法で位置を報告できます:
- MapReport を介した直接報告: デバイスがサーバーに直接位置データを送信します。
- 他のノードを介した間接報告: 近隣ノードを経由して位置情報が中継されます。
適したユースケース
Meshtastic Node Map は、次のような用途に最適です:
- ハイキングやサイクリング、遠征などのアウトドアアクティビティ。
- 分散配置された IoT デバイスのリモート監視。
- 携帯電話ネットワークに依存せずに資産やチームメンバーを追跡する用途。
一般的な Meshtastic Node Map
| Node Map | 特徴 | 最適なユーザー | 備考 |
|---|---|---|---|
| MeshMap | リアルタイムノードトラッキング、メッシュ経路表示、電波到達範囲の表示 | カジュアルユーザー、初心者 | シンプルなインターフェース、デフォルトの Meshtastic サーバーを使用 |
| Liam Cottle's Meshtastic Map | リアルタイムトラッキング、過去の経路表示、電波到達範囲の表示 | 上級ユーザー、データ分析 | カスタム MQTT サーバーを使用 |
MeshMap を使ってみる
設定
LoRa 設定
- お住まいの地域に合った LoRa 周波数帯にデバイスを設定します。
- レポートを許可するために OK to MQTT を有効にします。
MQTT 設定
- デバイスで MQTT を有効にします。
- デフォルトの Meshtastic サーバー、ユーザー名、パスワードを使用します。
- MapReport を有効にし、I agree にチェックを入れます。ニーズに応じてレポート間隔を選択します。
デバイス位置の表示
Web ブラウザで MeshMap を開きます: MeshMap Link。
地図上にすべてのノードが表示されます。via MapReport と表示されるノードはデバイスからの直接更新です。via other nodes と表示されるノードは他のノードを経由した中継更新です。
任意のノードをクリックすると、詳細情報(デバイス ID、バッテリーレベルなど)、メッシュ経路および電波カバレッジを確認できます。

Liam Cottle's Meshtastic Map を使ってみる
設定
LoRa 設定
- デバイスを適切な LoRa 周波数帯に設定します。
- OK to MQTT を有効にします。
MQTT 設定
- MQTT を有効にします。
- 次のパラメータを設定します:
- Address:
mqtt.meshtastic.liamcottle.net - Username:
uplink - Password:
uplink - Encryption Enabled: Yes
- JSON Output: No
- TLS Enabled: No
- Address:
MapReportを有効にし、I agreeにチェックを入れます。好みのレポート間隔を選択します。

デバイス位置の表示
Web ブラウザで Liam Cottle's Meshtastic Map を開きます: Liam Cottle's Map Link。地図上にすべてのノードが表示されます。
任意のノードをクリックすると、デバイスの詳細情報、電波到達範囲、過去の経路や以前の位置更新を確認できます。