SenseCAP ソーラーノード

これは、Meshtastic® をベースにした経済的なソーラー駆動の通信ノード/リピーターで、XIAO nRF52840 Plus メインコントローラと Wio-SX1262 LoRa モジュールを統合しています。ネットワークカバレッジのない地域向けに特別に設計されており、長距離通信、高精度な位置測位、低消費電力動作をサポートします。屋外エリアでのネットワークカバレッジ拡張に適しています。
バージョン比較
Solar Node には、SenseCAP Solar Node P1 と SenseCAP Solar Node P1-Pro の 2 種類があります。

概要
特長
- 5W ソーラーパネルを内蔵し、外部バッテリー(ユーザー自身で用意する必要があります)にも対応します。
- デバイスには工場出荷時に Meshtastic ファームウェアがプリインストールされており、Meshtastic エコシステムにシームレスに統合できます。
- Grove エコシステムと互換性があり、温湿度センサ、照度センサなどのセンサをプラグアンドプレイで接続できます。
- 長期の屋外使用に適しています。
- 開けた場所で 8~9km の伝送をサポートします。屋外ノードまたはリピーターとして使用でき、Mesh ネットワークを容易に拡張し、ネットワークカバレッジを強化します。

仕様
| Main Controller | XIAO nRF52840 Plus |
|---|---|
| Charging Management Chip | CN3165 (0.99A) |
| LoRa Module | Wio-SX1262 Module |
| GPS Module(for P1-Pro version) | XIAO L76K |
| Antenna | LoRa: タイプ:ロッド型ラバーアンテナ 周波数範囲:868-915MHz 利得:2dBi |
GNSS: GPS L1 C/A:1575.42MHz GLONASS L1:1602MHz BeiDou B1:1561.098MHz | |
| Bluetooth 5.0 | |
| Solar Panel | 5W |
| Interface | Grove *1:IIC/GPIO/UART |
| USB-C デバッグ | |
| Button | 電源オン/オフ |
| リセット | |
| ユーザー定義 | |
| LED | 充電状態インジケータランプ *2 |
| ソーラーパネル状態インジケータランプ *1 | |
| Mesh ハートビートランプ *1 | |
| ユーザー定義 *1 | |
| Power supply | Type-C:5V 1A |
| ソーラー電源:5V 1A | |
| Waterproof rating | IPX5 |
| Battery(for P1-Pro version) | - 18650 リチウム電池 4 本(各 3350mAh) - Type-C およびソーラー充電に対応。 - 放電環境:-40~60°C - 充電環境:0~50°C |
| Certification | FCC、CE |
| Dimension | 191.2 x 201.2 x 42.1 mm |
ハードウェア概要
インタラクティブ項目

付属品

図