Wio Tracker L2 概要
![]()
Wio Tracker L2 シリーズは、高い拡張性を備えた Meshtastic® ノードであり、LoRa(862–930 MHz)、高効率な処理を行う ESP32S3、そして高精度な位置追跡を実現する L76K GPS モジュールを搭載しています。柔軟性を重視した設計により、QSPI タッチスクリーン、E-Ink ディスプレイ、TF カードに加え、ソーラーパネルおよびバッテリー電源をサポートしており、幅広い IoT およびオフグリッド用途に最適です。
特長
-
3.2インチ高品質タッチスクリーン:320×240 の高精細ディスプレイを搭載し、MUI と Base UI を切り替え可能で、メッセージング、マッピング、制御をモバイルフォンなしでスムーズに操作できます。
-
ESP32S3 搭載で拡張に最適:デュアルコア ESP32-S3(Wi-Fi および Bluetooth LE 搭載)を採用した L2 Pro は、UI カスタマイズ、機能拡張、オープンソースアプリケーション開発のための柔軟なプラットフォームを提供します。
-
GNSS 位置情報対応オフラインマップ:オフラインマップをあらかじめ MicroSD カードにダウンロードしておくことで、携帯電話回線やインターネット接続がなくても、デバイス上でリアルタイムの GNSS 位置情報を確認できます。
-
3000mAh の長時間駆動バッテリー:充電頻度を抑えつつ、長時間のデイリーユースをサポートし、-10°C ~ 55°C の環境で動作します。
-
携帯しやすく、柔軟な設置が可能:折りたたみ式アンテナにより携帯性が向上し、1/4インチマウントインターフェースにより、対応アクセサリを用いた柔軟な設置が可能です。
仕様
| 項目 | パラメータ |
|---|---|
| プロセッサ | Wio-S3 (ESP32S3 + SX1262 Module) |
| LoRa | 863-928 MHz 最大送信電力: 20dBm@US915,14dBm@EU868 |
| GNSS | L76K (GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS) |
| オンチップメモリ | 16MB Flash / 8MB PSRAM |
| アンテナ | LoRa: |
| Wifi/BLE 5.0: FPC アンテナ | |
| GPS: セラミックアンテナ | |
| インターフェース | Grove *1: |
| MicroSD カードスロット | |
| 1/4インチねじ穴 | |
| QSPI インターフェース | IPS スクリーン & E-INK スクリーンに対応 |
| 電源入力 | USB Type-C: 5V — 1A |
| ソーラー:JST-PH 2P-2.0mm, 5V ~ 13V | |
| リチウムイオンバッテリー (2P-1.25mm): 3.7V | |
| IPS タッチスクリーン | サイズ: 3.2 インチ |
| 解像度: 240 × 320 ピクセル | |
| LED | Mesh LED * 1 充電 LED * 1 |
| ボタン | WAKE-UP * 1 User/Boot * 1 RST * 1 電源スイッチ * 1 |
| オーディオ | I2S コーデック |
| マイク | |
| スピーカー: 6Ω 0.8W | |
| 通信距離 | 最大 5.8 km |
| 寸法 | (アンテナ折りたたみ時) 長さ: 87.5 mm, 幅: 69 mm, 高さ: 26.6 mm |
| デバイス重量 | 171.5g |
| 動作温度 | -10℃ ~ +55℃ |
| 認証 | FCC,CE,RoHS,Telec |
バッテリー
| 項目 | パラメータ |
|---|---|
| バッテリー容量 | 充電式リチウムイオンバッテリー, 3000mAh |
| バッテリー寿命モニタリング | バッテリーレベルの定期アップリンク |
| 充電プロトコル | USB Type-C |
| デバイス電源入力 | 5V, 1A |
| 満充電カットオフ電圧 | 4.2V |
| 充電温度範囲 | 0 ~ +45℃ |
消費電力
画面モード、LoRa 周波数帯およびモデムプリセット、GPS 使用状況など、さまざまな構成における詳細な消費電力データと推定バッテリー寿命については、Wio Tracker L2 Power Consumption Table を参照してください。
ピン一覧
| コンポーネント | ピン | ピン番号 | プロトコル |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | QSPI_CLK | GPIO42 | QSPI |
| QSPI_DAT0 | GPIO41 | ||
| QSPI_DAT1 | GPIO40 | ||
| QSPI_DAT2 | GPIO39 | ||
| QSPI_DAT3 | GPIO38 | ||
| QSPI_CS | GPIO46 | ||
| LCD_EN | EXP_P05 | GPIO | |
| QSPLRST | EXP_P06 | ||
| QSPLTE | NC | NC | |
| E-INK | E_INK_SCK | GPIO42 | SPI |
| E_INK_MOSI | GPIO41 | ||
| E_INK_CS | GPIO40 | ||
| E_INK_DC | GPIO39 | GPIO | |
| E_INK_BUSY | GPIO38 | ||
| IIC | IIC0_SCL | GPIO48 | IIC |
| IIC0_SDA | GPIO47 | ||
| LoRa | LoRa_CS | GPIO21 | SPI |
| LoRa_SCK | GPIO4 | ||
| LoRa_MISO | GPIO5 | ||
| LoRa_MOSI | GPIO6 | ||
| LoRa_RST | GPIO7 | GPIO | |
| LoRa_BUSY | GPIO8 | ||
| LoRa_DIO1 | GPIO9 | ||
| Grove | GROVE_DAT_1 | GPIO14 | GPIO |
| GROVE_DAT_2 | GPIO13 | ||
| GROVE_EN | EXP_P07 | ||
| GNSS | GNSS_RX | GPIO18 | UART |
| GNSS_TX | GPIO17 | ||
| GNSS_EN | EXP_P15 | GPIO | |
| GNSS_RST | EXP_P11 | ||
| I2S | CODEC_I2S0_MCLK | GPIO10 | I2S |
| CODEC_I2S0_LRCK | GPIO12 | ||
| CODEC_I2S0_SCLK | GPIO11 | ||
| CODEC_I2S0_DSDIN | GPIO16 | ||
| CODEC_I2S0_SDOUT | GPIO15 | ||
| SD | SD_CMD | GPIO03 | SD |
| SD_CLK | GPIO02 | ||
| SD_DAT0 | GPIO01 | ||
| SD_DET | EXP_P02 | GPIO | |
| USB | USB_N | GPIO19 | USB |
| USB_P | GPIO20 | ||
| LED | MESH LED | GPIO43 | GPIO |
| USER_LED | EXP_P12 | ||
| ボタン | WAKEUP_BUTTON | EXP_P00 | GPIO |
ハードウェア概要
Wio Tracker L2 Pro
![]()
![]()
回路図
![]()