メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP MeshTracker X1 入門

pir

世界初のカードサイズ Meshtastic デバイスで、デュアルバンド GPS を搭載しています。オフグリッド環境での信頼性の高い通信のために設計された MeshTracker X1 は、IP66 等級の Meshtastic® GPS トラッカーで、863–928 MHz の周波数帯をサポートします。最新の Semtech LR2021 LoRa チップを搭載し、USB-C 接続、最長 5 日間のバッテリー駆動、屋外使用に適したコンパクトなデザインを備えています。

特長​

pir

  • 実際に持ち歩ける Meshtastic デバイス

SenseCAP MeshTracker X1 は、アウトドア、大規模イベント、緊急時など、セルラー網の外でも信頼できる通信と位置共有を必要とする人のために設計されています。真に携帯しやすいフォームファクタと堅牢な IP66 保護により、Meshtastic 接続を日常の持ち歩きや実際のフィールド利用に持ち込みます。

pir

  • 超高精度デュアルバンド GPS トラッキング

デュアルバンド L1+L5 GNSS と内蔵気圧センサにより、MeshTracker X1 はシングルバンド GPS よりも高い信頼性の位置情報と高度認識を実現します。また、デュアルバンド GPS を搭載した世界初のカードサイズ Meshtastic デバイスでもあります。

pir

  • 次世代 LoRa 接続(LR2021)

Semtech LR2021 によって駆動される MeshTracker X1 は、最大 -141 dBm の感度と 2.6 Mbps の FLRC データレートにより、より強力な RF 性能と高速で信頼性の高いメッシュ通信を実現し、音声や画像伝送など将来の機能の基盤を築きます。

  • 信頼できる長距離通信

915 MHz でのテストにおいて、MeshTracker X1 は見通しの良い環境で最大 8 km の距離で信頼性の高い通信を可能にし、アウトドアアクティビティ、イベント、緊急時にチームの接続を維持します。

pir

  • カードサイズのデザインで持ち運びやすい

スリムで軽量な MeshTracker X1 は、アウトドアアクティビティ中の毎日の持ち歩きを想定して設計されています。ネックストラップで身に着けたり、バックパックに取り付けたり、自転車バッグに固定したり、ポケットにそのまま入れて、手軽にオフグリッド接続を利用できます。

pir

  • 柔軟な振動 & サウンドアラート

MeshTracker X1 は、内蔵バイブレーションとブザーによる柔軟な通知オプションを提供します。騒がしいイベント中、屋外走行中、あるいは静かなトレイルを散策していて気を散らしたくない場合でも、受信メッセージに気付きやすくなります。

pir

  • IP66 の堅牢な屋外保護

IP66 等級の防塵・防水保護構造により、雨、泥、ほこりっぽいトレイルなど、過酷な屋外環境でも信頼性の高い動作を保証します。

pir

  • USB-C 接続 標準的な USB-C インターフェースにより、充電、ファームウェア更新、デバッグが可能で、堅牢な屋外利用と日常の利便性の両立を図っています。

pir

  • 長時間バッテリー駆動

高容量 1100mAh バッテリーを中心に最適化された高集積のカードサイズフォームファクタにより、コンパクトで携帯性を保ちながら、アウトドアでの持ち歩きやオフグリッド通信において最長 5 日間の連続動作を実現します。

仕様​

一般

項目パラメータ
メインコントローラNordic nRF52840
無線Bluetooth (v5.0)
LoRaSemtech LR2021
863–928 MHz
最大送信電力: 22dBm
LED1* RGB
ブザーステータスを示す 1* ブザー
ボタン操作用 1* ボタン
モーター1* DRV2605L
気圧範囲: 300–1100 hPa
精度: ±0.03 hPa
分解能: 0.06 Pa
温度
(温度は気圧センサから取得)
範囲:-40-85°C
精度: ± 1°C
分解能: 0.0006 °C
アンテナ内蔵 (GNSS/LoRa/Bluetooth)
通信距離最大 8 km
IP 等級IP66
寸法90*57*8 mm
デバイス重量45g
動作温度-20 ~ 60℃
認証CE/FCC/RoHS/TELEC

バッテリー

項目パラメータ
バッテリー容量充電式高電圧バッテリー、1100mAh
バッテリー寿命モニタリングバッテリーレベルを定期的にアップリンク
充電プロトコルUSB Type-C
デバイス電源入力5V, 0.55A
バッテリー電源入力4.4V, 0.22A
満充電カットオフ電圧4.37V
充電温度範囲5 ~ +45℃

X1 は製品シリーズへと発展する可能性があり、将来発売される新しい製品モデルには、追加のセンサ(3 軸センサ、6 軸磁力計など)が搭載される予定です。

ピン一覧​

コンポーネントピンピン番号プロトコル
LEDRP0.03GPIO
GP0.24
BP0.28
センサ PWR EN-P1.07GPIO
ブザー-P0.25GPIO
モータードライバENP1.05GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
気圧センサSCLP1.14IIC
SDAP1.15
6 軸センサ(将来バージョン)INTP1.02GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
3 軸センサ(将来バージョン)INTP1.12GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
ボタン-P0.06GPIO
LR2021SPIMISOP1.08SPI
SPIMOSIP1.09
SPISCKP0.11
SPInCSP0.12
LR_RSTP1.10GPIO
LR_BUSYP0.07
LR_DIO8P1.01
GNSSTXP0.13UART
RXP0.14
Sleep_INTP0.30GPIO
PPS0P0.04
RTC_INTP0.29
PWR_ENP1.11
RTC_PWR_ENP1.13
8MB フラッシュSPISCKP0.19SPI
SPInCSP0.20
SPIO0P0.21
SPIO1P0.22
SPIO2P0.23
SPIO3P1.00

ボタン​

ボタン操作説明ブザー
1 回押す電源オン上昇メロディー
2 回押すノード/位置情報を更新-
3 回押すGPS のオン/オフを切り替え-
4 回クリック一時的にミュート/ミュート解除-
5 秒間長押し電源オフ下降メロディー

LED​

点灯状態デバイス状態
🟢緑点灯デバイス起動中
高速点滅 通常動作中
低速点滅 充電中
点灯充電完了
🔴赤点滅バッテリー残量低下
⚪️白点灯DFU モード/ブートローダーモード

ハードウェア図​

pir

pir

リソース​

バッテリーテストレポート

X1_for_Meshtastic_Consumption_Test_and_Battery_Life_Calculation.xlsx

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...