メインコンテンツまでスキップ

機能

Hazard Response Mission Packは、危険が継続的な懸念となる環境での課題に対処するために特別に設計された多用途ソリューションです。最先端のハードウェアとソフトウェアを組み合わせることで、このパックはリアルタイム監視、警告、対応のための包括的なプラットフォームを提供し、ユーザーがリスクを効果的に管理し、安全を確保できるよう支援します。

ハードウェア - 特定のシナリオ向けに構築

Mission Packには、それぞれが特定の危険シナリオに最適化された、慎重に選択されたハードウェアコンポーネントの配列が含まれています。これらのデバイスは、重要な状況において最適なパフォーマンスと信頼性を提供するよう設計されています:

  • BasecampBasecampはシステムの中央ハブとして機能し、様々なコンポーネントを統合し、エッジコンピューティングタスクを処理します。これはWi-FiルーターLoRaWANゲートウェイ付きR1000 ReComputer、およびMeshtasticルータークライアントで構成されています。これらのコンポーネントは連携して、回復力のある局所的な警告システムを作成し、リモートサーバーに依存することなくリアルタイムデータ処理と意思決定を可能にし、迅速な対応能力を確保します。
    • RS485通信インターフェースRS485通信インターフェースは、追加のセンサーやデバイスと統合するシステムの能力を拡張し、これはシステムインテグレーター(SI)にとって特に有用です。このインターフェースは、センサーやアクチュエーターなどのRS485標準を使用する外部デバイスの接続を可能にし、システムがより広範囲の環境条件を監視し、全体的な危険検出と対応能力を向上させることができます。例えば、RS485音響・光警報は、音響・視覚的警報が必要な特定のシナリオに統合できます。
    • EthernetEthernet接続は、中断のないデータ伝送と安全なシステム制御を確保する安定した有線ネットワークオプションを提供します。Ethernetを使用することで、Basecamp内のデバイスは一貫した信頼性の高い通信チャネルを維持でき、これは無線信号が不安定または干渉を受けやすい環境で特に重要です。この有線セットアップは、高帯域幅と低遅延を必要とする重要なアプリケーションに理想的で、リアルタイムデータ処理を要求するタスクに適しています。
    • Wi-Fi IPネットワークBasecamp内のWi-Fi IPネットワークは、柔軟な無線接続を提供し、デバイスが物理ケーブルなしで接続できるようにします。これは、モビリティが必要なセットアップや、Ethernetケーブルの敷設が実用的でない地域で特に有利です。Wi-Fiネットワークはデバイス間のシームレスな通信をサポートし、システムのリモートアクセスと制御を可能にします。また、ネットワークの簡単な拡張も可能で、システムの監視と対応能力を向上させるために必要に応じて追加デバイスを収容できます。
  • LoRaWANノードSenseCAP Dataloggerは、特にネットワークカバレッジが限られた地域での緊急事態に不可欠な、信頼性の高い長距離通信を提供します。このデバイスは人員の緊急通信と資産追跡をサポートし、タイムリーな支援と効率的なリソース管理を確保します。また、様々な環境条件を監視し、異常な状況が検出されたときに警報をトリガーできる汎用危険センサーとしても機能し、貴重な資産を保護し、人員に潜在的な脅威を警告するために重要です。
  • MeshtasticノードT1000-E Trackerは、Meshtasticネットワーク内の多用途デバイスで、従来のネットワークカバレッジが利用できないか信頼できない環境で重要な追跡と通信機能を提供します。
  • Vision AIモジュールGrove Vision AI 2は、「危険監視の目」として機能するMCUベースのビジョンAIモジュールです。AIを利用して重要なエリアを監視し、侵入者、野生動物の侵入、または不正アクセスなどの脅威を検出します。そのAI機能は即座の警報と迅速な対応を提供し、損害や怪我のリスクを最小限に抑えます。

さらに、パックにはHDMI 10インチスクリーンキーボードが含まれており、データとシステムステータスを監視するための明確な視覚インターフェースを提供し、Mission Packとのユーザーインタラクションを向上させます。

ソフトウェア - Node-REDとのシームレスな統合

Mission Packは、IoTデバイスの統合と自動化を簡素化するオープンソースの視覚的プログラミングツールであるNode-REDを中心とした強力なソフトウェア環境を備えています。Node-REDの直感的なドラッグアンドドロップインターフェースにより、ユーザーはデータ処理、警報、システム制御のワークフローを簡単に作成でき、技術者と非技術者の両方にとってアクセスしやすくなっています。

ユーザーエクスペリエンスをさらに合理化するため、ソフトウェア環境は展開準備が整ったDockerコンテナでパッケージ化されており、必要なすべての依存関係と設定が事前にインストールされていることを保証します。このセットアップにより、システムを運用可能にするために必要な時間と労力が削減され、ユーザーは危険対応能力のカスタマイズと拡張に集中できます。

Loading Comments...