メインコンテンツまでスキップ

概要

Hazard Response Mission Packは、災害シナリオを効率的に管理・軽減するために設計されたオープンソースのAIoTソリューションです。このコンパクトなシステムは、センサーネットワークやエッジコンピューティングを含む様々な技術を組み合わせ、効果的なリモートセンシング、データ伝送、処理、推論、分析を可能にします。

Mission-Pack

Mission Pack概要

Hazard Response Mission Packは、様々な災害シナリオに対処するために最先端技術を活用した包括的なソリューションです。このポータブルパックは、リモートセンシング、データ伝送、データ処理、推論、分析をカバーするセンサーネットワーク、エッジコンピューティングデバイス、通信ツールで構成されています。

このパックの主要機能には以下が含まれます:

  • オフグリッド通信:SenseCAP Card Tracker T1000-Eによって実現されます。これは、オープンスペクトラムで動作するMeshtasticベースの長距離ネットワークデバイスです。これにより、ネットワークカバレッジが限られているか全くない遠隔地でも、シームレスな通信が確保されます。
  • エッジコンピューティング:reComputer R1025によって提供されます。これは、現場でのエッジコンピューティングデバイスとして機能する高性能モバイル端末です。包括的な通信ゲートウェイとユーザーフレンドリーなヒューマンマシンインターフェースを統合しています。
  • インテリジェント災害センサー:このパックは、監視と検出を可能にするために、高度なMCUベースのビジョンAIカメラと多機能センサーを活用します。例えば、Grove Vision AI v2キットは視覚的監視を提供し、RS485 500cm超音波液面センサーは水位を監視し、SenseCAP S2100は環境データを収集します。
  • カスタマイズ可能なソリューション:ユーザーは、開発プロセスを簡素化するビジュアルプログラミングツールであるNode-REDを使用して、特定の災害シナリオに合わせた複製可能なソリューションを作成・展開できます。

Hazard Response Packは、災害シナリオにおける様々な課題に対処することをユーザーに可能にします:

  • 災害地域での通信:従来のネットワークが中断されたり利用できない地域で、信頼性の高い通信チャネルを確立します。
  • リアルタイムデータ収集:環境、視覚、位置データを含む様々なセンサーを使用して、現場から重要な情報を収集します。
  • 現場でのデータ処理:外部インフラに依存することなく、迅速な意思決定と対応を可能にするために、収集されたデータをローカルで分析・処理します。
  • リモート監視・制御:中央の場所からシステムやデバイスを監督・制御し、協調的な対応活動を可能にします。

Hazard Response Packは、災害への備えと対応のための包括的なソリューションを提供し、信頼性の高い通信、リアルタイムデータインサイト、様々な災害シナリオに対応する適応可能なツールを提供することで、緊急事態の効率的かつ効果的な管理を可能にします。

コミュニティに参加

この取り組みは市場対応製品ではなく、現実世界の課題に技術を活用することに取り組むSeeedとグローバルな実践者コミュニティとの協力的な取り組みです。私たちは、_「災害対応のための技術」_の無限の可能性を探求するために、個人や組織からの貢献を歓迎します。

Loading Comments...