メインコンテンツまでスキップ

reComputer J30 での NEQTO Engine for Linux の開始方法

はじめに

NEQTO は、企業がエッジデバイス上でソフトウェアをリモートでインストールおよび設定できる軽量で安全なソフトウェアパッケージです。NEQTO により、企業はターンキープラットフォームコネクタと組み込みソフトウェアライフサイクル管理を通じて、エンドユーザーに改善されたソフトウェアサービスを提供できます。

NEQTO がインストールされたデバイスは、API または使いやすい NEQTO Console を通じて管理でき、データストレージ、アラート、ウォッチドッグ監視のオプションサービスが含まれています。企業は、任意の Linux デバイスでのほぼ瞬時のインストールと、オンプレミスまたはクラウドサーバーとのシームレスなデータ統合により、AIoT を実現できます。

pir

前提条件

サポートされているハードウェア

以下のいずれかを選択できます:

reComputer J3011 - NVIDIA Jetson Orin™ Nano 8GB reComputer J4011 - NVIDIA Jetson Orin™ NX 8GB
  • (任意のLinuxマシン)
ヒント
  • サポートされているアーキテクチャ: armv6l(32bit), armv7l(32bit), aarch64(64bit), x86_64(64bit)
  • 必要なディスク容量: ≥ 32 MB
  • 必要なRAM容量: ≥ 4MB (デフォルト設定時)
  • ネットワーク通信インターフェース: 物理ネットワークアダプターが搭載されている必要があります。
  • モニター、キーボード、マウス (オプション)

はじめに

NEQTOアカウントの登録

  • ステップ 1. 公式ページにアクセスしてNEQTOアカウントに登録します
  • ステップ 2. メールアドレスを入力し、パスワードを作成して進みます
  • ステップ 3. 受信したアクティベーションメールからアカウントを確認します

NEQTO Linuxのインストール

  1. NEQTOコンソールで

pir

からManage API Keys for Linux-based Deviceを選択します

pir

  1. CREATE API KEYをクリックします

pir

するとAPI Keyが表示されます

pir

  1. curlまたはwgetでNEQTO Engine Linux Installerをダウンロードします。

    今回はwgetコマンドを使用します。

pir

Installer of NEQTO Engine for LinuxDownload linkをコピーして、"wget␣"の後に貼り付けます。

pir

インストーラーのダウンロードが正常に完了しました

pir

  1. NEQTO Engine for Linuxのインストールを実行する前に、chmodコマンドでダウンロードしたインストーラー(neqto-daemon-install.latest.sh)の実行権限を変更します。

pir

  1. NEQTOコンソールのAPI Keys for NEQTO Engine for LinuxからAPI Keyをコピーして、sudo . /neqto-daemon-install.sh␣-k␣の後に貼り付けます。

pir

  1. パスワードを入力します

pir

  1. 実行直後に重要な注意事項が表示されます。内容を確認し、同意する場合は"agree"と入力してください。その後、デバイス登録が実行され、ソフトウェアのインストールが続行されます。

pir

  1. 最終ステータスInstallation completed successfully!が表示されるまでお待ちください。

pir

NEQTOコンソールでデバイスが登録されたことを確認します

pir

Hello World

  1. GROUPSの下にあるADD GROUPをクリックします。

pir

  1. NamereComputer J30と入力し、SAVEをクリックします

pir

pir

  1. 作成したreComputer J30を選択し、SCRIPTSをクリックします

pir

  1. ADD SCRIPTをクリックします

pir

  1. NameフィールドにHello Worldと入力し、SAVEをクリックします

pir

  1. Getting Started からサンプルコードをコピーして、NEQTO Console スクリプトエディターに貼り付け、Save をクリックします。

pir

  1. TEMPLATES をクリックします

pir

次に ADD TEMPLATE をクリックします

pir

  1. DEVICE INFORMATION を以下のように設定します

    • Name フィールドに reComputer J30 Template を入力します

    • Firmware Type フィールドで Linux-based device を選択します

    • Firmware Version フィールドで最新バージョンを選択します

pir

  1. OPTIONS で、Script フィールドの Hello World を選択し、SAVE をクリックします

pir

  1. NODES をクリックします

pir

次に ADD NODE をクリックします

pir

  1. META DATA を以下のように設定します

    • Name フィールドを reComputer J30 に設定します

    • Template フィールドを reComputer J30 Template に設定します

pir

  1. DEVICE INFORMATION で先ほど登録したデバイスを選択し、SAVE をクリックします

pir

pir

  1. reComputer J30 のターミナルで tail -F /tmp/neqto/log/neqto.log と入力します

pir

  1. NEQTO Console で Reload Script を実行した後、reComputer J30 のターミナルで Hello World!!! が表示されることを確認できます

pir

pir

その他 / トラブルシューティング

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...