メインコンテンツまでスキップ

Orbbec Gemini336 3Dカメラ

Gemini 336は、Gemini 330シリーズの新しい製品です。Gemini 335の優れた深度性能をベースに、可視光をフィルタリングしてアクティブ赤外線イメージングを強化しています。屋内の反射エリア、高ダイナミックレンジ(HDR)シナリオの暗い領域、屋外の強い光条件での深度イメージング品質に特化して最適化されており、ユーザーに安定した高品質の深度データを提供します。

特徴​

  • アクティブステレオIR 深度出力にアクティブステレオIR技術を採用し、様々な照明条件下で正確で信頼性の高いデータ出力を実現
  • 広い検知範囲 0.1mから20mまでの高品質な深度データ出力を提供
  • 広いFOV 水平90度、垂直65度の広い視野データを提供
  • マルチカメラ同期 深度画像とRGB画像の両方でマルチカメラ同期をサポート
  • USB接続 電源と接続に単一のUSB 3.0 Type-Cケーブルを使用

仕様​

Gemini 336仕様表(英語)​

CategorySpecificationDetails
Basic ParametersOperating EnvironmentFull scene: Indoor & Outdoor
Max Working Range [1]0.10 - 20m+
Recommended Range0.26 - 3m
IMUSupported
UVC CameraSupported
SDKOrbbec SDK
Depth ParametersDepth TechnologyStereo Vision
Baseline50 mm
Spatial Relative Accuracy [2]≤1.5% (1280 × 800 @ 2m & 90% × 90% ROI)
Field of View (FoV)90° × 65° @ 2m (1280 × 800)
Resolution@Frame RateUp to: 1280 × 800 @ 30fps
Shutter TypeGlobal Shutter
Color ParametersField of View (FoV)86° × 55°
Resolution@Frame RateUp to: 1920 × 1080 @ 30fps
Image FormatYUYV & MJPEG
Shutter TypeRolling Shutter
Electrical ParametersPower Supply RecommendationDC 5V & ≥1.5A
Average Power Consumption<3 W
Filter CoverYes, IR Pass
Physical ParametersOperating Temperature-10 - 45℃
IP RatingIP5X
Dimensions90 mm × 25 mm × 30.7 mm
Weight99g
Data & Power PortUSB 3.0 & USB 2.0 Type-C
Multi-device Sync Port8-pin Interface
Mounting MethodBottom Mount: 1 × 1/4 - 20unc Threaded Hole Back Mount: 2 × M3 Threaded Holes

ハードウェア概要​

Gemini 330シリーズクイックスタートガイド​

  • Orbbecカメラの接続 ① 三脚ヘッドを三脚に組み立て、下記のステップ1に示すように、組み立てた三脚にカメラを固定します。

    ② 下記のステップ2に示すように、USB-CからUSB-Aケーブルを使用してカメラのType-Cポートに接続します。

    ③ 下記のステップ3に示すように、同じUSB-CからUSB-Aケーブルを使用してUSB-Aコネクタをホストに接続します。

  • Orbbec Viewerの取得

お使いのシステムとバージョンに対応するOrbbec Viewerを選択してダウンロードしてください。

  • Orbbec Viewerの起動
  1. Orbbec Viewerを起動した後、以下の画像に示すように、ツールが3Dカメラを認識していることを確認してください。 【備考】カメラが認識されない場合は、カメラとホストが正しく接続されていることを確認してください。USBケーブルを一度抜いて再接続してみてください。それでも認識されない場合は、USBケーブルの交換やホストコンピュータの電源供給が必要な仕様を満たしているかを確認してください。
  1. ツール上部の'Depth'ボタンを切り替えて、深度ストリームを開始してプレビューします。
  1. ツール上部の'Color'ボタンを切り替えて、カラーストリームを開始してプレビューします。カラーストリームと深度ストリームが並んで表示されます。
  1. ツール上部の'IR Left'と'IR Right'ボタンを切り替えて、IRストリームを開始してプレビューします。
  1. ツール上部の'IMU'ボタンを切り替えて、IMUストリームを開始してプレビューします。
  1. 各ウィンドウの上部にあるボタンを切り替えて、メタデータ情報を表示します。
  1. ツール上部の'PointCloud'ボタンを切り替えて、3Dポイントクラウドを開始してプレビューします。
  1. 左側の'Image View'メニューの下にある'Display'ボタンを切り替えて、D2C(深度からカラーへの位置合わせ)ストリームを開始してプレビューします。3DポイントクラウドとD2Cストリームが並んで表示されます。

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、様々なサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...