Raspberry Pi 搭載エッジデバイス
はじめに
Edge Solution における Raspberry Pi 搭載デバイスの最先端の世界へようこそ。ここでは、Raspberry Pi CM4/CM5 および Raspberry Pi 4/5 向けに特別に設計された、Seeed Studio のエッジコンピューティング向け革新的ソリューションを紹介します。これらのカスタマイズ可能なデバイスには、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)ユニット、多用途なエッジコントローラ、AI スイートボックスが含まれます。シームレスかつ効率的なエッジコンピューティング機能であなたのプロジェクトを強化するために設計された、これら強力なデバイスの精緻な世界を一緒に探検していきましょう。

製品ファミリー
エッジ AI コンピュータ
Seeed Studio reComputer Industrial R & AI R シリーズ – IIoT とスマートオートメーション向けに構築された、堅牢で手のひらサイズのエッジ AI コントローラ
高性能な Raspberry Pi 5 / Compute Module 5 と Hailo-8 AI アクセラレータを組み合わせた reComputer Industrial R および AI R ラインは、エッジ側でのリアルタイムなマルチストリーム映像解析とディープラーニング推論のために、最大 26 TOPS の演算性能を発揮します。
産業グレードの接続性を標準搭載:デュアル Gigabit Ethernet、アイソレートされた RS-485/RS-232、マルチチャネル DI/DO、さらに M.2 および mini-PCIe スロットにより、4G/5G、LoRa®、NVMe SSD を数秒で追加可能。ファンレスのフルメタル筐体は –20 °C ~ 60 °C の範囲で静音かつ防塵動作を保証し、ハードウェアウォッチドッグとオプションの UPS スーパーキャパシタにより、ミッションクリティカルなタスクを 24 時間 365 日稼働させ続けます。
DIN レールまたは壁掛けに対応した reComputer R シリーズは、スマートビルディング、インダストリー 4.0 のマシンビジョンセル、遠隔資産制御キャビネット、分散型ビデオ解析ネットワークなどにスムーズに組み込まれ、プロトコル変換、データ収集、AI モデルの実行を「現場」で行います。
| 名称 | reComputer AI Industrial R22xx-12 | reComputer Industrial R20xx-12 | reComputer Industrial R21xx-12 | reComputer AI R21xx-12 | reComputer AI Industrial R21xx-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 100079040 | 100080766 | 100061305 | 114993560 | 114993595 |
| 購入 | 今すぐ入手 🖱️ | 今すぐ入手 🖱️ | 今すぐ入手 🖱️ | 今すぐ入手 🖱️ | 今すぐ入手 🖱️ |
| Wiki | 📚 さらに詳しく | 📚 さらに詳しく | 📚 さらに詳しく | 📚 さらに詳しく | 📚 さらに詳しく |
| チップ | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi 5 | RaspBerry Pi CM5 |
| RAM | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB,32GB eMMC |
| NPU | 26TOPS | 26TOPS | 26TOPS | 26TOPS | 26TOPS |
| インターフェース | 2x RS485,1x RS232,1x CAN FD,4x DI/DO | 3x RS485,1x RS232,8x DI/DO | 2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO | / | / |
| その他のインターフェース | 4 x 10/100/1000 Mbps(PoE PSE 対応), 1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3/802.3u. 2x HDMI 2.0. 4x Type-A USB3.0, 1x Type-C USB2.0 (OS アップデート用). 1x Nano SIM カードスロット. | 1x 10M/100M/1000M Ethernet (PoE), 1x 10M/100M Ethernet. 2x HDMI 2.0. 3x Type-A USB3.0, 1x Type-A USB2.0, 1x Type-C USB2.0 (OS アップデート用). 1x Nano SIM カードスロット. | 1x 10M/100M/1000M Ethernet (PoE), 1x 10M/100M Ethernet. 2x HDMI 2.0. 3x Type-A USB3.0, 1x Type-A USB2.0, 1x Type-C USB2.0 (OS アップデート用). 1x Nano SIM カードスロット. | 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet, 2x USB 3.0(USB-A), 2x USB 2.0(USB-A), 2 x micro HDMl ポート(4Kp60), 2 × 4 レーン MIPI カメラ/ディスプレイトランシーバ, 1 x microSD カードスロット(高速 SDR104 モード対応); 2 x M.2 スロット(PCIe 3.0 M.2 NVMe SSD 対応). | 2 x HDMI, 1 x Gigabit Ethernet, 2 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-C. SSD ストレージと AI アクセラレーション用スロット x 2, 4k 60fps H.265 デコーダ. |
エッジコントローラ
Seeed Studio の reComputer R および Edge Box ファミリーは、産業用 IoT とインテリジェントオートメーション向けに設計された堅牢なエッジコントローラです。高性能な Raspberry Pi Compute Module(CM4/CM5)を中心に構成され、クアッドコア Arm の処理能力と最大 16 GB の RAM を提供します。デュアル Gigabit Ethernet(PoE 対応)、アイソレートされた RS-485/RS-232 に加え、4G/5G、LoRa®、NVMe SSD 用の M.2/mini-PCIe ベイを備え、あらゆる IIoT、プロトコルゲートウェイ、エッジ AI の要件をカバーします。–30 °C ~ +70 °C に対応したファンレスのフルメタル筐体、ハードウェアウォッチドッグ、オプションの UPS スーパーキャパシタにより、過酷な環境でも 24 時間 365 日の信頼性の高い運用を保証します。DIN レールまたは壁掛けに対応しており、スマートビルディング、エネルギーマネジメントシステム、遠隔制御アプリケーションへ容易に組み込むことができます。

| 名称 | reComputer Industrial R20xx-10 | reComputer Industrial R21xx-10 | reComputer R10xx | reComputer R11xx | EdgeBox RPi 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 100026042 | 100099044 | 113991314 | 113991334 | 114993117 |
| 購入 | 今すぐ入手 🖱️ | 今すぐ入手 🖱️ | 今すぐ入手 🖱️ | 今すぐ入手 🖱️ | 今すぐ入手 🖱️ |
| Wiki | 📚 さらに詳しく | 📚 さらに詳しく | 📚 さらに詳しく | 📚 さらに詳しく | 📚 さらに詳しく |
| チップ | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM4 | RaspBerry Pi CM4 | RaspBerry Pi CM4 |
| RAM | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 2GB/4GB/8GB, 8GB/16GB/32GB eMMC | 2GB/4GB/8GB, 8GB/16GB/32GB eMMC | 1GB/2GB/4GB/8GB, 8GB/16GB/32GB eMMC |
| インターフェース | 3x RS485,1x RS232,8x DI/DO | 2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO | 3x RS485 | 3x RS485,1x RS232,2x DI/DO | 1x RS485,1x RS232,2x DI/DO |
| その他のインターフェース | 1x 10M/100M/1000M Ethernet (PoE)、1x 10M/100M Ethernet。2x HDMI 2.0。3x Type-A USB3.0、1x Type-A USB2.0、1x Type-C USB2.0(OS アップデート用)。1x Nano SIM カードスロット。 | 1x 10M/100M/1000M Ethernet (PoE)、1x 10M/100M Ethernet。2x HDMI 2.0。3x Type-A USB3.0、1x Type-A USB2.0、1x Type-C USB2.0(OS アップデート用)。1x Nano SIM カードスロット。 | 2x Mini-PCIe1、1x Mini-PCIe2、2x Ethernet、1x HDMI 2.0、3x USB(2× Type-A + 1× Type-C)、1x SIM カードスロット、1x M.2 スロット。 | 1x HDMI 2.0、2x Ethernet、2x USB(1× Type-A 2.0 + 1× Type-C 2.0)、1x SIM カードスロット、1x M.2 Key E スロット、1x Micro SD カードスロット、1x DC 電源入力。 | 1× ギガビット Ethernet RJ45、1× HDMI 2.0(4K@60fps 対応)、2× USB 2.0 Type-A、1× M.2 2242 スロット(NVMe SSD 用)、1× Mini-PCIe スロット(4G LTE/LoRaWAN® 対応)。 |
その他のデバイス
reTerminal
reTerminal と reTerminal DM は、高性能エッジコンピューティングとヒューマンマシンインターフェース(HMI)機能を統合した高度なデバイスです。これらはコアとして Raspberry Pi CM4 を搭載し、高解像度の静電容量式マルチタッチスクリーンを備え、現場でのインタラクションハブとして機能するよう設計されています。これらのデバイスは、モノのインターネット(IoT)およびクラウドシステムとのシームレスな統合を実現し、エッジシナリオにおけるデータ収集、デバイス管理、協調アプリケーションを効率的に解放することを目的としています。物理世界とデジタル世界をつなぐ重要なブリッジとして機能します。

| 名称 | reTerminal | reTerminal DM |
|---|---|---|
| 製品 | ![]() | ![]() |
| 購入 | 今すぐ入手 🖱️ | 今すぐ入手 🖱️ |
| はじめに | 📚 さらに詳しく | 📚 さらに詳しく |
| チップ | RaspBerry Pi CM4 | RaspBerry Pi CM4 |
| 概要 | reThings ファミリーに新たに加わった reTerminal は、1280 x 720 解像度の 5 インチ IPS 静電容量式マルチタッチスクリーンを備えた、先進的なヒューマンマシンインターフェース(HMI)デバイスです。この将来志向のデバイスは、IoT およびクラウドシステムとシームレスに統合し、エッジにおける無限のシナリオを解き放つための効率的なコラボレーションを可能にします。最先端の機能により、reTerminal はインタラクティブな体験を再定義し、物理世界とデジタル世界のギャップを埋める存在となります。 | reTerminal DM は、統合デバイスマスターとして機能する 10.1 インチのオープンソース産業用ヒューマンマシンインターフェース(HMI)です。このオールインワンデバイスは Raspberry Pi CM4 をベースとしており、パネル PC、HMI、PLC、IIoT ゲートウェイとして機能します。IP65 の産業グレード大型スクリーンを備えた reTerminal DM は、データフローと現場デバイス管理を効率化する次世代のインタラクティブセンシングハブです。 |
reRouter
reRouter はデュアルギガビット Ethernet ポートとデュアル USB 3.0 ポートを備えており、ハードウェア構成を最小限に抑えつつ、ソフトルーター用途に適しています。4GB RAM と 32GB eMMC を搭載した Raspberry Pi Compute Module 4 をあらかじめインストールしており、高速な起動時間とスムーズな全体的な操作体験を実現します。

Raspberry Pi オリジナル
Raspberry Pi(別名「RPi」)は、コンピュータサイエンス教育を手頃な価格で推進することを目的として、非営利団体によって設計・開発されました。現在では、複数世代・複数モデルの Raspberry Pi がリリースされており、その適用分野、性能、用途は大きく拡大しています。

Raspberry Pi 互換
Seeed Studio では、Raspberry Pi 互換ボード、補助アクセサリ、スターターキットから成る包括的なエコシステムを提供しており、このプラットフォームを中心とした多様なプロジェクトの構築を支援します。さらに、Seeed の Raspberry Pi コミュニティ内には多数のチュートリアルを用意しており、自作の回路を構築したり、カスタマイズしたアプリケーションを作成したりするための参考情報やガイドを簡単に見つけることができます。

対応ソフトウェア
クラウド
主要なクラウドプロバイダへのシームレスな接続により、Raspberry Pi デバイスはデータサービス、分析、IoT プラットフォームと統合できます。Seeed のサポートにより、ユーザーは安全にスケールし、デジタルトランスフォーメーションを加速するクラウド対応ソリューションを容易に構築できます。
![]() | AWS 先進的な幅広いサービスを提供する、世界をリードするクラウドプラットフォーム。 |
![]() | Azure Microsoft のパブリッククラウドプラットフォームであり、統合クラウドサービスを提供します。 |
プラットフォーム
さまざまなオペレーティングシステムを幅広くサポートしており、柔軟な開発が可能です。Seeed は検証済みの互換性とリソースを提供し、堅牢なソフトウェア基盤の上に安定した本番運用レベルのソリューションを構築できるよう支援します。
![]() | balena IoT デバイスのデプロイと管理のための OS プラットフォーム。 |
![]() | thingsboard デバイス接続、データ管理、ビジュアルなデプロイをサポートするオープンソース IoT プラットフォーム。 |
![]() | InfluxDB 時系列データ向けに設計された高性能データベース。 |
![]() | N3uron データ収集と統合のための産業用 IoT プラットフォーム。 |
![]() | Ignition EDGE エッジデバイス向けに設計された軽量な SCADA/IIoT ソリューション。 |
![]() | CODESYS 産業オートメーション向けのハードウェア非依存なプログラミングシステム。 |
![]() | Home Assistant ローカル制御と自動化のためのオープンソーススマートホームプラットフォーム。 |
![]() | FRIGATE リアルタイム AI を備えたオープンソースのネットワークビデオレコーダー(NVR)。 |
![]() | Edge Impulse ML モデルの作成とデプロイのための先進的なエッジ AI プラットフォーム。 |
アプリケーションツール
幅広い開発フレームワーク、SDK、オープンソースツールにより、迅速なプロトタイピングとデプロイが可能になります。ユーザーはアイデアを効率的にアプリケーションへと変換でき、市場投入までの時間を短縮し、実環境のプロジェクトへのスムーズな統合を実現できます。
![]() | YOLO 高速かつ高精度なリアルタイム物体検出アルゴリズム。 |
![]() | PyTorch 研究からデプロイまで柔軟に対応できるオープンソースのディープラーニングフレームワーク。 |
![]() | OpenCV 数百のアルゴリズムを備えたコンピュータビジョン向けオープンソースライブラリ。 |
![]() | OpenWrt 組み込みデバイス向けのオープンソース Linux オペレーティングシステム。 |
![]() | MediaPipe マルチメディアパイプラインを構築するための Google のオープンソースフレームワーク。 |
![]() | Flutter 単一のコードベースからアプリを構築するための Google の UI ツールキット。 |
![]() | TensorFlow モバイルおよびエッジデバイス上で ML モデルを実行するための Google の軽量フレームワーク。 |
![]() | Node-RED ハードウェアとオンラインサービスを接続するためのフローベースプログラミングツール。 |
アプリケーション
AIoT
| reComputer Industrial R20xx 入門ガイド | Home Assistant を用いた reComputer R1000 | reComputer R1000 と FIN による設備グラフィックの作成 | AWS IoT Core と reComputer R1000 の連携 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る |
| reComputer R1000 用 balenaOS の構築 | EdgeBox RPi 200 上で BACnet と N3uron を接続 | reTerminal DM と Ignition Edge の入門ガイド | ThingsBoard と reComputer R1000 の入門ガイド |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る |
コンピュータビジョン
| RPi5 と CM4 上で rpi ai kit を用いて yolov8s を実行するベンチマーク | YOLOv8 AI ボックス:転倒検知・登攀・追跡 | R2000 上の Frigate NVR による銃の検出 | Frigate NVR と Hailo を搭載した reComputer R2000 を Home Assistant と連携 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る |
| reComputer で Zoneminder を使用 | Raspberry Pi と AI Kit による Clip アプリケーション | reComputer AI Box によるリアルタイム OCR | Raspberry Pi 5 と AI Kit を用いた YOLOv8n 物体検出チュートリアル |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る | 📚 詳細を見る |
大規模言語モデル
Seeed Studio は 2013 年から Pi® コミュニティにサービスを提供しており、認定リセラーおよびデザインパートナーとして先陣を切って参加してきました。HMI、エッジコントローラ、ルーターなど、Raspberry Pi® を搭載した当社のエッジデバイス製品群は、エネルギー管理、自動化、インダストリー 4.0、スマートビルディング、製造業など、さまざまな産業分野で成功裏に導入されています。広く採用され高い評価をいただいていることを誇りに思うとともに、それが当社製品への大きな自信につながっています。Seeed Studio の Raspberry Pi® 成功事例をご覧ください。
エッジ IoT デバイスに関する最新情報、特別オファー、実際の成功事例、専門家インタビュー、ウェビナーを入手し、スマートビルディング、エネルギー管理、自動化などの垂直産業のシステムインテグレーターやソリューションプロバイダーとつながるために、ぜひ専用ニュースレターを購読してください。
技術サポート & 製品ディスカッション
当社製品をお選びいただきありがとうございます。お客様が当社製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。