メインコンテンツまでスキップ

reCamera HQ POE 概要

reCamera 2002 HQ PoE は、高度な CMOS センサーを搭載しており、よりシャープでクリアな画像を実現します。M12 レンズマウントを採用しており、標準レンズを任意の互換 2MP M12 レンズに柔軟に交換できます。また PoE(Power over Ethernet)にも対応しており、USB/DC 電源を別途用意する必要はなく、PoE スイッチに 1 本の Ethernet ケーブルを接続するだけで電源とデータ通信が行えます。

特長​

  • 高画質:1/2.9 インチ GC2053 CMOS センサーを搭載し、優れた画質を提供します。
  • M12 レンズマウント:デフォルトの視野角は 90° で、標準的な M12 レンズであれば簡単に交換できます。
  • PoE 対応 Ethernet(Power over Ethernet):1 本のケーブルでデータと電源を供給可能で、PoE Mode A のみをサポートします。
  • IO/UART 拡張:1×UART と 3×GPIO を備えた 6 ピンヘッダ。

仕様​

プロセッシングシステム​

ParameterValue
SOCSG2002
CPUC906@1GHz + C906@700MHz
AI Performance1 Tops @ Int8
MCU8051 @ 8KB SRAM
Operating SystemLinux
Memory256 MB
Video Encoder5MP @ 30Fps
センサーGC2053
光学フォーマット1/2.9inch
解像度1920x1080
最大フレームレート30fps@full size
レンズマウントM12
視野角(FOV)93°
Ethernet100Mbps(PoE 対応)
USBUSB Type-C(2.0)
寸法40x40x45.8mm40x40x53.1mm(レンズ含む)
動作温度-20~50°C
動作湿度95%

Core Board-C101​

ボード特長バージョン
C1_2002w- eMMC
- WiFi/BLE モジュール
- オンボードアンテナ
- 外部アンテナコネクタ
1.2
C1_2002- eMMC
- ベースボード向け追加 SDIO
- ベースボード向け追加 UART
1.2
トップビューボトムビュー

Sensor Board-S4_GC2053​

トップビューボトムビュー

⚙️ 特長​

センサーGC2053CMOS サイズ1/2.9"
画素数2MP絞り値F2.8
焦点距離2.9mm ±0.5%視野角DFOV 93° HFOV 84° VFOV 54°
歪み0.5 %相対照度30% ± 5%
合焦範囲39~69.5 CM 合焦距離50 CM
ビデオ1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @30fps
インターフェース- 1 x マイクロフォン
- 1 x スピーカー
- 3 x LED インジケータ

B3_POE​

上面下面

⚙️ 特長:​

  • 802.3af PSE 用 RJ45 ポート × 1。
  • UART ポート × 1。
  • デバッグポート × 1。
  • IO ポート × 3。

ハードウェアインターフェース​

Light​

reCamera には 3 つのインジケータがあり、赤色と青色のライトはプログラム可能なインジケータで、緑色のインジケータはプログラム不可の電源インジケータです。赤色は CPU のステータスインジケータ、青色はシステム eMMC の読み取りステータスインジケータです。

ライトインジケータの状態:

LED(色)状態説明
LED1 - 緑ON電源オン
LED2 - 赤点滅CPU 動作中(ユーザー定義)
LED3 - 青点滅eMMC 読み書き中

例 1:Linux コマンドを使用して 赤色 LED の明るさを 0 に変更する

echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness

例 2:赤色ライト を完全に消灯する

echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger

Mic & Speaker​

reCamera にはマイクロフォンとスピーカーが搭載されています。以下のコマンドを使用してマイクロフォンとスピーカーを呼び出すことができます。reCamera は wav 形式のオーディオファイルを再生できます。

プレーヤーのデフォルトフォーマットは、16bit ビットレート、サンプリングレートは 16,000 です。

sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio

sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio

POE​

POE モジュールは reCamera HQ POE バージョンのハードウェアに内蔵されています。WiFi モジュールは取り外されていますが、SG2002w のコアボードに交換することで Wi-Fi 機能を復元できます。

POE 802.3af プロトコルをサポートするスイッチに reCamera を接続すると、reCamera デバイスが起動します。

ルーター上でデバイスの IP アドレスを確認してアクセスするか、USB で reCamera を接続し、ターミナルにアクセスして有線ネットワークの IP を確認できます。

IO​

GPIO sysfs インターフェースを使用して I/O を制御する

Linux では、GPIO の読み書きに最も一般的に使用される方法は GPIO sysfs インターフェースを利用することです。これは /sys/class/gpio ディレクトリ配下の export、unexport、gpio{N}/direction、gpio{N}/value({N} は実際のピン番号に置き換え)といったファイルを操作することで実現され、多くの場合シェルスクリプトで使用されます。

reCamera POE のバックプレーンには 3 つの利用可能な IO ポートがあります。各ポートは入力または出力として設定できます。IO ポートの番号は次のとおりです:

IO ポートGPIO 番号
D1490
CLK(多重化 IO ピン)487
SMD(多重化 IO ピン)488
echo "490" > /sys/class/gpio/export #Enable pin GPIO490

echo "out" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the output mode
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a high level
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a low level

echo "in" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio490/value #Read the pin level

echo "490" > /sys/class/gpio/unexport #Disable pin GPIO490

Uart (Debug)​

reCamera の POE ベースボードには 2 組のシリアルポートがあり、/ttyS0(デバッグ用)と /ttyS3 です。

このデバイスのデバッグシリアルポートのボーレートは 115200 で、リモート監視システムへの接続をサポートします。

#Use the stty tool to query its communication parameters.

stty -F /dev/ttyS3
# Modify the serial port baud rate, where ispeed refers to the input speed and ospeed refers to the output speed.

stty -F /dev/ttyS3 ispeed 115200 ospeed 115200

デフォルトのシリアルポートではエコーが有効になっており、次のコマンドで無効にできます:

stty -F /dev/ttyS3 -echo

シリアル通信:

#Send data
echo "hello world" > /dev/ttyS3
echo Hello! > /dev/ttyS3
#Receive data
cat /dev/ttyS3

minicom ツールを使用してシリアルポート経由で通信します:

minicom -D /dev/ttyS3 -b 115200

ユーザーボタン​

reCamera の usr ボタンはユーザーがカスタマイズできます。

echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed

パーツリスト​

品目数量
reCamera 2002x HQ PoEx1
USB Type-C ケーブルx1
イーサネットケーブルx1
ユーザーマニュアルx1
6 ピンケーブルx1

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...