reComputer Industrial を使い始める

reComputer industrial シリーズは、NVIDIA Jetson™ Xavier NX / Orin Nano / Orin NX モジュールを搭載したフルシステムを提供し、20 TOPS から 100 TOPS までの AI 性能を実現します。Jetpack 5.1.1 をプリインストールしており、開発を簡素化して、ビデオ解析、物体検出、自然言語処理、医用画像処理、ロボットなどのアプリケーション構築に最適で、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、スマートファクトリーなど、さまざまな産業分野でデジタルトランスフォーメーションをもたらします。
reComputer industrial はパッシブヒートシンクとファンレス設計を採用しており、要求の厳しい環境での使用に最適です。パッシブヒートシンクによりファンを使用せずに効率的な冷却が可能となり、ほこりやその他の汚染物質によるコンポーネント故障のリスクを低減します。ファンレス設計は騒音レベルと消費電力も低減するため、静音性が求められる環境での使用に適しており、エネルギーコストの削減にもつながります。
reComputer industrial には 2 つの RJ45 GbE ポートがあり、そのうち 1 つは PoE PSE ポートで、IP カメラなどのデバイスに Ethernet 経由で電力を供給できます。これにより、別途電源を用意する必要がなくなり、電源コンセントが容易に利用できない場所でもネットワーク機器を展開しやすくなります。もう一方の GbE ポートはネットワークスイッチやルーターへの接続に使用され、ネットワーク上の他のデバイスとの通信やインターネットへのアクセスを可能にします。
特長
- ファンレス小型 PC: 熱設計リファレンス、0.7m/s の気流で -20 ~ 60°C の広い温度範囲をサポート
- 産業用インターフェース向けに設計: 2x RJ-45 GbE(1 つは POE-PSE 802.3 af 用); 1x RS-232/RS-422/RS-485; 4x DI/DO; 1x CAN; 3x USB3.2; 1x TPM2.0(モジュールはオプション)
- ハイブリッド接続: 1x Nano SIM カードスロットを備え、5G/4G/LTE/LoRaWAN®(モジュールはオプション)をサポート
- 柔軟な取り付け: デスク、DIN レール、壁掛け、VESA
- 認証: FCC、CE、RoHS、UKCA
仕様
| 製品名 | reComputer Industrial J4012 | reComputer Industrial J4011 | reComputer Industrial J3011 | reComputer Industrial J3010 | reComputer Industrial J2012 | reComputer Industrial J2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Jetson モジュール | Orin NX 16GB | Orin NX 8GB | Orin Nano 8GB | Orin Nano 4GB | Xavier NX 16GB | Xavier NX 8GB | |
| SKU | 110110191 | 110110190 | 110110193 | 110110192 | 110110189 | 110110188 | |
| プロセッサシステム | AI 性能 | 100 TOPS | 70 TOPS | 40 TOPS | 20 TOPS | 21 TOPS | |
| GPU | 32 個の Tensor コアを備えた 1024 コア NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU | 16 個の Tensor コアを備えた 512 コア NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU | 48 個の Tensor コアを備えた 384 コア NVIDIA Volta™ GPU | ||||
| CPU | 8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU, 6MB L2 + 4MB L3 | ||||
| メモリ | 16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 16GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 8GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | |
| ビデオエンコード | 14K60 (H.265) | 34K30 (H.265) | 61080p60 (H.265) | 121080p30 (H.265) | 1~2 個の CPU コアで 1080p30 をサポート | 24K60 | 44K30 | 101080p60 | 221080p30 (H.265) 24K60 | 44K30 | 101080p60 | 20108p30 (H.264) | ||||
| ビデオデコード | 1×8K30 (H.265) | 2×4K60 (H.265) | 4×4K30 (H.265) | 9×1080p60 (H.265) | 18×1080p30 (H.265) | 14K60 (H.265) | 24K30 (H.265) | 51080p60 (H.265) | 111080p30 (H.265) | 28K30 | 64K60 | 124K30 | 221080p60 | 441080p30 (H.265) 24K60 | 64K30 | 101080p60 | 22*1080p30 (H.264) | ||||
| ストレージ | eMMC | - | - | - | - | 16GB eMMC 5.1 | |
| 拡張 | M.2 Key M PCIe Gen4.0 SSD(M.2 NVMe 2280 SSD 128G 付属) | ||||||
| I/O | ネットワーキング | 1* LAN1 RJ45 GbE PoE(PSE 802.3 af 15 W) 1* LAN2 RJ45 GbE (10/100/1000Mbps) | |||||
| USB | 3* USB3.2 Gen1, 1* USB2.0 Type C(Device mode), 1* USB2.0 Type C For Debug UART & RP2040 | ||||||
| DI/DO | 4DI,4DO,3GND_DI,2GND_DO,1GND_ISO,1CAN | ||||||
| COM | 1* DB9 (RS232/RS422/RS485) | ||||||
| ディスプレイ | 1*HDMI 2.0 Type A | ||||||
| SIM | 1* Nano SIM カードスロット | ||||||
| 拡張 | Mini PCIe | 4G/LoRaWAN® 用 Mini PCIe(モジュールはオプション) | |||||
| Wi-Fi | SMD Wi-Fi/Bluetooth をサポート(モジュールはオプション) | ||||||
| M.2 Key B | M.2 Key B は 4G/5G をサポート(モジュールはオプション) | ||||||
| ファン | ファンレス、パッシブヒートシンク 1*ファンコネクタ(5V PWM) | ||||||
| TPM | 1* TPM 2.0 コネクタ(モジュールはオプション) | ||||||
| RTC | 1* RTC ソケット(CR1220 付属)、1* RTC 2 ピン | ||||||
| カメラ | 2* CSI (2-lane 15pin) | ||||||
| 電源 | 電源入力 | DC 12V-24V 端子台 2 ピン | |||||
| 電源アダプタ | 19V 電源アダプタ(電源コードなし) | ||||||
| 機構 | 寸法 (W x D x H) | 159mm×155mm×57mm | |||||
| 重量 | 1.57kg | ||||||
| 取り付け | デスク、DIN レール、壁掛け、VESA | ||||||
| 環境 | 動作温度 | -20 ~ 60°C(0.7m/s) | |||||
| 動作湿度 | 95% @ 40 °C(結露なきこと) | ||||||
| 振動 | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz、ランダム、1 時間/軸 | ||||||
| 衝撃 | 50G ピーク加速度(11 msec) | ||||||
| OS | Jetpack 5.1(以上)をプリインストール(ボードサポートパッケージ付き Linux OS を提供) | ||||||
| 認証 | FCC, CE, RoHS, UKCA | ||||||
| 保証 | 2 年 | ||||||
ハードウェア概要
フルシステム

キャリアボード

JetPack をフラッシュする
reComputer Industrial には、必要なドライバとともに JetPack 5.1.1 が 128GB SSD にプリインストールされています。これには CUDA、CUDNN、TensorRT などの SDK コンポーネントが含まれます。ただし、付属の SSD や新しい SSD に Jetpack を再フラッシュしたい場合は、次の手順に従うことができます。
事前準備
reComputer Industrial を使い始める前に、以下のハードウェアを準備する必要があります
- reComputer Industrial
- 付属の電源アダプタと電源コード(US version または EU version)
- Ubuntu 20.04 ホスト PC
- USB Type-C データ転送ケーブル
- 外部モニタ
- HDMI ケーブル
- キーボードとマウス
仮想マシンではなく、物理的な Ubuntu ホストデバイスを使用することを推奨します。 ホストマシンを準備するために、以下の表を参照してください。
| JetPack Version | Ubuntu Version (Host Computer) | ||
| 18.04 | 20.04 | 22.04 | |
| JetPack 5.x | ✅ | ✅ | |
| JetPack 6.x | ✅ | ✅ | |
強制リカバリーモードに入る
これから、デバイスを書き込むために reComputer Industrial ボードをリカバリーモードにする必要があります。
- USB2.0 DEVICE ポートと PC の間を USB Type-C ケーブルで接続します。
- ピンを使用して RECOVERY ホールに差し込み、リカバリーボタンを押したままにします。
- 付属の 2-Pin Terminal block power connector をボード上の電源コネクタに接続し、付属の電源アダプタと電源コードを接続してボードの電源を入れます。
- リカバリーボタンを離します。

RECOVERY ボタンを押したままの状態で電源を入れていることを確認してください。そうしないとリカバリーモードに入ることができません。
Ubuntu ホスト PC で Terminal ウィンドウを開き、lsusb コマンドを入力します。使用している Jetson SoM に応じて、返された内容に次のいずれかの出力が含まれていれば、ボードは強制リカバリーモードになっています。
- Orin NX 16GB の場合: 0955:7323 NVidia Corp
- Orin NX 8GB の場合: 0955:7423 NVidia Corp
- Orin Nano 8GB の場合: 0955:7523 NVidia Corp
- Orin Nano 4GB の場合: 0955:7623 NVidia Corp
Jetson へフラッシュする
- Jetpack 5.1.1
- Jetpack5.1.3
- Jetpack6.0
- Jetpack6.1
- Jetpack6.2
ここでは 2 つの異なるフラッシュ方法を提供します。
- NVIDIA JetPack、ハードウェア周辺機器ドライバを含む、当社が用意したシステムイメージ全体をダウンロードしてデバイスにフラッシュする
- 公式の NVIDIA L4T をダウンロードし、付属のハードウェア周辺機器ドライバを使用してデバイスにフラッシュする
1 つ目の方法のダウンロードサイズは約 14GB、2 つ目の方法のダウンロードサイズは約 3GB です。
- Method 1
- Method 2
- Step 1: 使用しているボードに対応したシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします
| Device | Image Link1 | Image Link2 | SHA256 |
|---|---|---|---|
| reComputer Industrial J4012 | Download | Download | F6623A277E538F309999107297405E1 378CF3791EA9FD19F91D263E3B4C88333 |
| reComputer Industrial J4011 | Download | Download | 414DFE16703D0A2EE972DF1C77FCE2E 8B44BC71726BB6EE4B1439C2D0F19A653 |
| reComputer Industrial J3011 | Download | Download | 347AB7247ED83286BDFAEF84B49B84C 5F5B871AEE68192339EDE4773149D8737 |
| reComputer Industrial J3010 | Download | Download | 860EC8EB3245CB91E7C5C321B26333B 59456A3418731FEF73AE0188DF655EE46 |
| reComputer Industrial J2012 | Download | Download | 821CF92AF1FE8A785689FAF4751615A A30E7F0770B4FA23327DFAF2C8B53FDD7 |
| reComputer Industrial J2011 | Download | Download | DAB8FC069E4C62434C77AE3A6BA13EE FB30003C9A14BFE82DE879B88ACDD85FA |
- Download1 と Download2 のイメージファイルは同一です。ダウンロード速度が速い方のリンクを選択してください。
ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File> コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全で破損していないことが確認できます。
上記イメージのソースコードはこちらにあります。
- Step 2: 生成されたファイルを解凍します
sudo tar -xvf <file_name>.tar.gz
- Step 3: 先ほど解凍したファイルのディレクトリに移動し、次のようにフラッシュコマンドを実行します
cd mfi_xxxx
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
これでボードへのシステムイメージのフラッシュが開始されます。フラッシュが成功すると、以下のような出力が表示されます。

- Step 4: ボード上の HDMI コネクタを使用してボードをディスプレイに接続し、初期設定を完了します


その後、ボードは再起動し、使用可能な状態になります。

NVIDIA L4T と rootfs のダウンロードと準備
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r35_release_v3.1/release/jetson_linux_r35.3.1_aarch64.tbz2
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r35_release_v3.1/release/tegra_linux_sample-root-filesystem_r35.3.1_aarch64.tbz2
tar xf jetson_linux_r35.3.1_aarch64.tbz2
sudo tar xpf tegra_linux_sample-root-filesystem_r35.3.1_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh
ドライバのダウンロードと準備
- Step 1: 使用しているボードに対応したドライバファイルを Ubuntu PC にダウンロードします
| Jetson Module | Download Link | JetPack Version | L4T Version |
|---|---|---|---|
| Jetson Orin NX 8GB/ 16GB, Orin Nano 8GB | Download | 5.1.1 | 35.3.1 |
| Jetson Orin Nano 4GB | Download | ||
| Jetson Xavier NX 8GB/ 16GB | ダウンロード |
- Step 2: ダウンロードした周辺機器ドライバを Linux_For_Tegra ディレクトリと同じフォルダに移動します

- Step 3: ダウンロードしたドライバの .zip ファイルを解凍します。ここでは、.zip ファイルを解凍するために必要な unzip パッケージを追加でインストールします
sudo apt install unzip
sudo unzip xxxx.zip # Replace xxxx with the driver file name
ここでファイルを置き換えるかどうかを尋ねられます。A と入力し、ENTER キーを押して必要なファイルを置き換えます

- Step 4: Linux_for_Tegra ディレクトリに移動し、次のようにフラッシュコマンドを実行します
cd Linux_for_Tegra
# For Orin NX and Orin Nano
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -S 80GiB -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" --network usb0 recomputer-orin-industrial external
# For Xavier NX
sudo ADDITIONAL_DTB_OVERLAY_OPT="BootOrderNvme.dtbo" ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -S 80GiB -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_l4t_t194_qspi_p3668.xml --no-systemimg" --network usb0 recomputer-xavier-nx-industrial external
これでボードにシステムイメージのフラッシュが開始されます。フラッシュが成功すると、次のような出力が表示されます

- Step 5: ボード上の HDMI コネクタを使用してボードをディスプレイに接続し、初期設定を完了します


その後、ボードは再起動し、次の画面が表示されます

- Step 6: デバイス上でターミナルウィンドウを開き、次を実行します。デバイスが再起動し、使用可能な状態になります!
systemctl disable nvgetty.service
sudo depmod -a
sudo reboot
さらに、CUDA、cuDNN、TensorRT などの SDK コンポーネントをインストールしたい場合は、次を実行します
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack -y
- Step 1: 使用しているボードに対応するシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします
| デバイス | リンク | SHA256 |
|---|---|---|
| reComputer Industrial J4012 | ダウンロード | f34512b24a07469f6014add6b88df060002f02c53705c91181ee380d73146b5e |
| reComputer Industrial J4011 | ダウンロード | 9c590665723aa8847898f976070ecc120b936474262b360459627342c4c0c6f1 |
| reComputer Industrial J3011 | ダウンロード | fe3fe9b275156ddd9cde2b4fcf628122bf4a66e1ff1184cf6769be81ba6e4942 |
| reComputer Industrial J3010 | ダウンロード | 75de6440ca1c04f08b4356fee0d8e4a4ba1cb858f9fabb5bbc0eebd3c387c81d |
| reComputer Industrial J2012 | ダウンロード | B54CF2545A8ED8BFE115C439B0B427112BD882F03292B9F5C03AB55746C707C1 |
| reComputer Industrial J2011 | ダウンロード | 11BDB47D06CA8409CFCEA109B8BACD9BB79A54A275D2664D6CF492BFEAD31131 |
ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File> コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全かつ破損していないことが確認できます。
上記イメージのソースコードはこちらで確認できます。
- Step 2: 生成されたファイルを解凍します
sudo tar -xvf <file_name>.tar.gz
- Step 3: 先ほど解凍したファイルに移動し、次のようにフラッシュコマンドを実行します
cd mfi_xxxx
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
これでボードにシステムイメージのフラッシュが開始されます。フラッシュが成功すると、次のような出力が表示されます

- Step 4: ボード上の HDMI コネクタを使用して J401 をディスプレイに接続し、初期設定を完了します:

ニーズに応じて System Configuration を完了してください。
- Step 1: 使用しているボードに対応するシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします
| デバイス | リンク | SHA256 |
|---|---|---|
| reComputer Industrial J4012 | ダウンロード | 6c1e5abbdd60f771cd5c1a6e82f4ce7dfd0448018af94926d0240b853badbaf0 |
| reComputer Industrial J4011 | ダウンロード | 79c16c25602ebefa239402c23d0dcdae5ddc3eb23fdadb90654fbc34a1aa44dd |
| reComputer Industrial J3011 | ダウンロード | 7221185ba7f499d837b046e6f8b73c1c9f4e28cc76eb2068719370e00dcd3f42 |
| reComputer Industrial J3010 | ダウンロード | 7b997786317b518f9762e0828a0ac411ef984bd9927a9eeb5f8a900b185627ba |
ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File> コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全かつ破損していないことが確認できます。
上記イメージのソースコードはこちらで確認できます。
- Step 2: 生成されたファイルを解凍します
sudo tar -xvf <file_name>.tar.gz
- Step 3: 先ほど解凍したファイルに移動し、次のようにフラッシュコマンドを実行します
cd mfi_xxxx
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
これでボードにシステムイメージのフラッシュが開始されます。フラッシュが成功すると、次のような出力が表示されます

- Step 4: ボード上の HDMI コネクタを使用してボードをディスプレイに接続し、初期設定を完了します


その後、ボードは再起動し、使用できる状態になります。

- **Step 1:**使用しているボードに対応したシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします
| Device | Link | SHA256 |
|---|---|---|
| reComputer Industrial J4012 | Download | 6A2B3A71EE77E7000034351020FBF9A5260F944FB30B5DE672BF7897DEE87B5A |
| reComputer Industrial J4011 | Download | EC94A1F9E10D07CE2C78D8C1B742575A84DA543CCD95564D8E0BEC823C0CA514 |
| reComputer Industrial J3011 | Download | 547E541E40A133A2CDEB3FAC399850ABC108325BBF109771420DDBCAF19E5E29 |
| reComputer Industrial J3010 | Download | B7F400C225423C8BC4C00A5915C3C634D2D7B15145FE0735479E6AD7613D07E5 |
ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File> コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全で破損していないことが確認できます。
上記イメージのソースコードはこちらで確認できます。
- Step 2: 生成されたファイルを解凍します
sudo tar -xvf <file_name>.tar.gz
- Step 3: 先ほど解凍したファイルのディレクトリに移動し、次のようにフラッシュコマンドを実行します
cd mfi_xxxx
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
これでボードへのシステムイメージのフラッシュが開始されます。フラッシュが成功すると、次のような出力が表示されます。

- Step 4: ボード上の HDMI コネクタを使用して J401 をディスプレイに接続し、初期設定を完了します:

ニーズに応じて System Configuration を完了してください。
Orin NX 16GB/8GB モジュールを使用している場合は、MAXN SUPER モードを有効にしないでください。 J4011/J4012 の冷却能力ではこのモードをサポートするには不十分であり、このモードを強制するとモジュールが永久的に損傷する可能性があります。
- Step 1: 使用しているボードに対応したシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします
| Device | Link | SHA256 |
|---|---|---|
| reComputer Industrial J4012 | Download | adf524fa3c77f32da9a12bb875ec4b24 8da9dad4e4cce9c51641e1cabca4ab88 |
| reComputer Industrial J3011 | Download | 38c8a5cbf2df922725824503e76605d4 43111e7ffec1db9eb3de4fccc7d54c21 |
| reComputer Industrial J3010 | Download | 2bd6ebb246f5b967a64b0fb10a4e85ac 4de9e40951d1fdde9fc69025525d8d5a |
ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File> コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全で破損していないことが確認できます。
上記イメージのソースコードはこちらで確認できます。
super mode を有効にすると消費電力と発熱が増加するため、reComputer Industrial J4011 および reComputer Industrial J4012 は JetPack 6.2 で最高モードでは安定して動作できません。そのため、JetPack 6.2 では J4012(Orin NX 16GB)のみが利用可能であり、J4011(Orin NX 8GB)は推奨されません。
現在、新バージョンの reComputer を設計中です。続報をお待ちください。
- Step 2: 生成されたファイルを解凍します
sudo tar -xvf <file_name>.tar.gz
- Step 3: 先ほど解凍したファイルのディレクトリに移動し、次のようにフラッシュコマンドを実行します
cd mfi_xxxx
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
これでボードへのシステムイメージのフラッシュが開始されます。フラッシュが成功すると、次のような出力が表示されます。

- Step 4: ボード上の HDMI コネクタを使用してボードをディスプレイに接続し、初期設定を完了します

ニーズに応じて System Configuration を完了してください。
- Step 4: ボード上の HDMI コネクタを使用して J401 をディスプレイに接続し、初期設定を完了します:

ニーズに応じて System Configuration を完了してください。
ハードウェアおよびインターフェースの使用方法
reComputer Industrial ボード上のすべてのハードウェアおよびインターフェースの使用方法について詳しく学ぶには、当社が用意した関連 wiki ドキュメントを参照することをお勧めします。
- reComputer Industrial J20 ハードウェアおよびインターフェースの使用方法
- reComputer Industrial J40, J30 ハードウェアおよびインターフェースの使用方法
リソース
- reComputer Industrial データシート
- reComputer Industrial リファレンスガイド
- NVIDIA Jetson デバイスおよびキャリアボード比較
- reComputer Industrial 3D ファイル
- Seeed Jetson シリーズカタログ
- Seeed Studio Edge AI 導入事例
- Seeed Jetson シリーズ比較
- Seeed Jetson デバイス一覧
技術サポートと製品ディスカッション
当社の製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。