メインコンテンツまでスキップ

reComputer J1010の使用開始

はじめに

reComputer J1010は、NVIDIA Jetson Nano 4GB プロダクションモジュールで構築されたコンパクトなエッジコンピューターです。128個のNVIDIA CUDA®コアを搭載し、0.5 TFLOPs(FP16)を提供して、画像分類、物体検出、音声処理などのAIフレームワークやアプリケーションを実行できます。プロダクションモジュールは16GB eMMC、より長い保証期間、プロダクション環境での5〜10年の動作寿命を提供します(Jetson FAQ)。また、Jetson Xavier NXモジュールで構築されたreComputer J20シリーズもあり、より複雑なAIワークロードに対して21 TOPSのAI性能を提供します。

Jetsonモジュールに加えて、reComputer J1010にはJ101キャリアボードも含まれており、オンボードmicroSDカードスロット、1×USB 3.0、2×USB2.0、HDMI、WiFi、LTE、Bluetooth用のM.2 Key E、RTC、Raspberry Pi GPIO 40ピンなどを搭載し、ヒートシンクとアルミニウムケースも付属しています。デバイスにはJetpack 4.6.1が事前インストールされており、USB C 5V/3A電源、キーボード、マウス、イーサネットケーブルを接続するだけで、組み込みAIの旅を始める準備が整います!より多くのUSB 3.0とSSD接続用のオンボードM.2 key Mが必要な場合は、reComputer J1020を選択できます。

注意:16GB eMMCが提供する容量以上のストレージが必要というお客様からのお問い合わせを受けました。2022年7月30日以降のご注文については、reComputer J1010のキャリアボードにmicroSDカードスロットを含めています。microSDカードへのブートイメージとI/O速度調整については、ガイドをご確認ください。

特徴

  • 手のひらサイズのエッジAIフルシステム: 0.5 TFLOPs(FP16)の最新AI性能と組み込み開発用の豊富なインターフェースを提供。
  • 開発・展開対応: 事前インストールされたNVIDIA JetPackは、Jetsonソフトウェアスタック全体と業界をリードするAI開発者ツールをサポートし、物流、小売、サービス、農業、スマートシティ、ヘルスケア、ライフサイエンスなどの堅牢なAIアプリケーションの構築を可能にします。
  • 省電力: Type C 5V/3Aで駆動し、わずか5ワットの消費電力。
  • 拡張可能: オンボードインターフェースとreComputerケースにより、背面の取り付け穴で壁面取り付けが可能。

仕様

仕様reComputer J1010reComputer J1020NVIDIA Jetson Nano Developer Kit-B01
モジュールJetson Nano 4GB(量産版)Nano(非量産版)
ストレージ16 GB eMMCMicroSD(カード別売)
SDカードスロット搭載(キャリアボード上)-搭載(モジュール上)
ビデオエンコーダー4K30 | 2x1080p60 | 4x1080p30 | 4x720p60 | 9x720p30 (H.265 & H.264)4Kp30 | 4x 1080p30 | 9x 720p30 (H.264/H.265)
ビデオデコーダー4K60 | 2x 4K30 | 4x 1080p60 | 8x 1080p30 | 9x 720p60 (H.265 & H.264)4Kp60 | 2x 4Kp30 | 8x 1080p30 | 18x 720p30 (H.264/H.265)
ギガビットイーサネット1×RJ45 ギガビットイーサネットコネクタ (10/100/1000)
USB1 × USB 3.0 Type A; 2 × USB 2.0 Type A; 1 × USB Type C(デバイスモード用); 1 × USB Type C(5V電源入力用)4 × USB 3.0 Type-A ;1 × Micro-USBポート(デバイスモード用);4 × USB 3.0 Type-A; 1 × Micro-USBポート(5V電源入力またはデバイスモード用)
CSI カメラ接続2×CSI カメラ (15 pos, 1mm pitch, MIPI CSI-2 )
ディスプレイ1×HDMI Type A1×HDMI Type A; 1×DP
FAN1× FANコネクタ (5V PWM)1× FAN (5V PWM)
M.2 KEY E1×M.2 Key E1×M.2 Key E(無効)1×M.2 Key E
M.2 KEY M-1×M.2 Key M-
RTCRTCソケット(予約済み)-
多機能ポート1× 40ピンヘッダー
電源供給USB-Type C 5V⎓3ADCジャック 12V/2ADCジャック 5V⎓4A;Micro-USB 5V⎓2A
機械的仕様130 mm x 120 mm x 50 mm(ケース付き)100 mm x 80 mm x 29 mm

Flash JetPack を reComputer J1010 に

備考

J1010はJ101キャリアボードを使用しているため、詳細についてはwikiページを参照してください。

リソース

reComputer J1010 データシート

reComptuer J101 キャリアボード回路図

reComputer J1010 3Dファイル

Seeed Jetsonシリーズカタログ

Seeed Studio Edge AI成功事例

Seeed Jetsonシリーズ比較

Seeed Jetsonデバイス一覧

Loading Comments...