メインコンテンツまでスキップ

reComputer J1020v2の使用開始

はじめに

Jetson用reComputerシリーズは、NVIDIAの先進的なAI組み込みシステムで構築されたコンパクトなエッジコンピュータです:J10(Jetson Nano 4GB)およびJ20(Jetson Xavier NX 8GBおよびJetson Xavier 16GB)。豊富な拡張モジュール、産業用周辺機器、熱管理により、Jetson用reComputerは、人気のDNNモデルとMLフレームワークをエッジに展開し、高性能で推論することで、次世代AI製品の加速とスケールを支援する準備が整っています。

reComputer J1020 v2は、Jetson Nano製品モジュールで構築された強力でコンパクトなインテリジェントエッジボックスで、モダンなAI性能をエッジにもたらします。内蔵のJ202キャリアボードは、Jetson Nano Developer Kitと同じ寸法で、4xUSB 3、M.2 Key M、HDMI、DPを含みます。完全なシステムには、ファンと電源アダプターも含まれています。

AI初心者の方で、重要なAIスキルを習得し、深層学習に取り組みたい場合は、NVIDIAのDeep Learning Institute(DLI)が実践的なハンズオントレーニングと認定を提供しています。また、Jetson Nanoの使用開始や様々なプロジェクトの構築を含むSeeedのwikiガイドもご確認ください。

ソリューションプロバイダーの場合、reComputer J1020 v2にはJetpack 4.6.1がプリインストールされており、豊富なI/Oセットにより、このAIボックスは開発を簡素化し、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、スマートファクトリーの業界で動画解析、物体検出、自然言語処理、医療画像、ロボティクスに取り組むエッジAIソリューションプロバイダーの展開に適しています。

特徴

  • NVIDIA Jetson Nano Dev Kitの代替品: Jetson Nano 4GB製品モジュールで構築された手のひらサイズのエッジAIデバイス。キャリアボードは豊富なI/Oを提供:GPIO、CSI、ギガビットイーサネット、4 x USB 3.0 Type A、オンボード16 GB eMMC。SSDストレージ拡張についてはこちらをご確認ください。
  • 128 NVIDIA CUDA®コアが0.5 TFLOPs(FP16)を提供し、画像分類、物体検出、セグメンテーション、音声処理などのアプリケーション用のAIフレームワークとモデルを実行します。
  • NVIDIA JetPackがプリインストール、JetPack SDKには、ボードサポートパッケージ(BSP)、Linux OS、NVIDIA CUDA、cuDNN、深層学習、コンピュータビジョン、GPU計算、マルチメディア処理などのためのTensorRTソフトウェアライブラリが含まれています。
  • 完全なJetsonソフトウェアスタックと、Seeed Edge AIパートナーが提供する高速で堅牢なAIアプリケーション構築のための様々な開発者ツールをサポート。

仕様

仕様reComputer J1010reComputer J1020v2NVIDIA Jetson Nano Developer Kit-B01
モジュールJetson Nano 4GB(量産版)Nano(量産版ではない)
ストレージ16 GB eMMCMicroSD(カードは含まれません)
SDカードスロット含まれる(キャリアボード上)-含まれる(モジュール上)
ビデオエンコーダー4K30 | 2x1080p60 | 4x1080p30 | 4x720p60 | 9x720p30 (H.265 & H.264)4Kp30 | 4x 1080p30 | 9x 720p30 (H.264/H.265)
ビデオデコーダー4K60 | 2x 4K30 | 4x 1080p60 | 8x 1080p30 | 9x 720p60 (H.265 & H.264)4Kp60 | 2x 4Kp30 | 8x 1080p30 | 18x 720p30 (H.264/H.265)
ギガビットイーサネット1*RJ45 ギガビットイーサネットコネクタ (10/100/1000)
USB1 * USB 3.0 Type A; 2 * USB 2.0 Type A; 1 * USB Type C(デバイスモード用); 1 * USB Type C(5V電源入力用)4 * USB 3.0 Type-A ; 1 * Micro-USBポート(デバイスモード用);4 * USB 3.0 Type-A; 1 * Micro-USBポート(5V電源入力またはデバイスモード用)
CSI カメラ接続2*CSI カメラ (15 pos, 1mm pitch, MIPI CSI-2 )
ディスプレイ1*HDMI Type A1*HDMI Type A; 1*DP
FAN1* FANコネクタ (5V PWM)
M.2 KEY E1*M.2 Key E1*M.2 Key E(無効)1*M.2 Key E
M.2 KEY M-1*M.2 Key M-
RTC1*RTCソケット1*RTCソケット 1*RTC 2-pin-
多機能ポート1* 40-Pinヘッダー
電源供給USB-Type C 5V⎓3A9-12V 電源アダプター(別売)(Barrel Jack 5.5/2.5mm)DC Jack 5V⎓4A;Micro-USB 5V⎓2A
機械的仕様130 mm x 120 mm x 50 mm(ケース付き)100 mm x 80 mm x 29 mm

reComputer J1020v2 に Flash JetPack

備考

J1020v2 は J202 キャリアボードを使用しているため、詳細についてはこちらのwikiページを参照してください。

リソース

reComputer J1020 v2 データシート

reComptuer J102 (J202も含む) キャリアボード回路図

reComputer J1010 3Dファイル

Seeed Jetsonシリーズカタログ

Seeed Studio Edge AI 成功事例

Seeed Jetsonシリーズ比較

Seeed Jetsonデバイス一覧

Loading Comments...