メインコンテンツまでスキップ

reComputer J30/40の使用開始

はじめに

Jetson Orinを搭載したreComputer J30/40は、最大100TOPSの最新AI性能をエッジに提供する強力でコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere™ GPUアーキテクチャと64ビット動作機能を組み合わせています。

完全なシステムには、1つのNVIDIA Jetson Orin製品モジュール、ヒートシンク、および電源アダプターが含まれています。reComputer J30/40にはJetpack 5.1.1がプリインストールされており、開発を簡素化し、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、スマートファクトリーなどの業界で動画解析、物体検出、自然言語処理、医療画像、ロボティクスに取り組むエッジAIソリューションプロバイダーの展開に適しています。

電源アダプターなしのバージョンをお探しの場合は、reComputer-Jetsonをご確認ください。

特徴

  • 製品向けの優れたAI性能: 低消費電力・低遅延で最大100TOPS AI性能によるオンデバイス処理
  • 手のひらサイズのエッジAIデバイス: 130mm x120mm x 58.5mmのコンパクトサイズ、NVIDIA Jetson Orin製品モジュール、ヒートシンク、筐体、電源アダプターを含む。デスクトップ、壁掛け対応、どこにでも設置可能
  • 豊富なI/Oによる拡張性: 4x USB3.2、HDMI 2.1、2xCSI、GbE用1xRJ45、M.2 Key E、M.2 Key M、CANおよびGPIO
  • 市場投入の加速: 付属の128GB NVMe SSDにNVIDIA JetPack™ 5.1を含むJetpackがプリインストール、Linux OS BSP、128GB SSD、WiFi BTコンボモジュール、アンテナx2、Jetsonソフトウェアおよび主要なAIフレームワークとソフトウェアプラットフォームをサポート
  • 包括的な認証: FCC、CE、RoHS、UKCA

仕様

仕様reComputer J3010reComputer J3011reComputer J4011reComputer J4012
モジュールJetson Orin Nano 4GBJetson Orin Nano 8GBJetson Orin NX 8GBJetson Orin NX 16GB
AI性能20 TOPS40 TOPS70 TOPS100 TOPS
GPU512コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU、16 Tensorコア搭載1024コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU、32 Tensorコア搭載1024コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU、32 Tensorコア搭載
GPU最大周波数625 MHz765 MHz918 MHz
CPU6コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64ビット CPU
1.5MB L2 + 4MB L3
6コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64ビット CPU 1.5MB L2 + 4MB L38コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64ビット CPU 2MB L2 + 4MB L3
CPU最大周波数1.5 GHz2 GHz
メモリ4GB 64ビット LPDDR5
34 GB/s
8GB 128ビット LPDDR5
68 GB/s
8GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s16GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s
DLアクセラレータ/1x NVDLA v22x NVDLA v2
DLA最大周波数/614 MHz
ビジョンアクセラレータ/1x PVA v2
ストレージ128GB NVMe SSD
ビデオエンコーダ1080p30 1-2 CPUコアでサポート1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265)
6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265)
ビデオデコーダ1x 4K60 (H.265)
2x 4K30 (H.265)
5x 1080p60 (H.265)
11x 1080p30 (H.265)
1x 8K30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) | 4x 4K30 (H.265)
9x 1080p60 (H.265) | 18x 1080p30 (H.265)
ディスプレイ1* HDMI 2.1
CSIカメラ2* CSI (2レーン 15ピン)
ネットワーク1* ギガビットイーサネット (10/100/1000M)
USB4* USB 3.2 Type-A (10Gbps); 1* USB2.0 Type-C (デバイスモード)
M.2 Key M1* M.2 Key M
M.2 Key E1* M.2 Key E
ファン1* 4ピン ファンコネクタ(5V PWM)
CAN1* CAN
多機能ポート1* 40ピン拡張ヘッダー、1* 12ピン制御・UARTヘッダー
RTCRTC 2ピン、RTCソケット (CR1220対応、ただし付属せず)
電源9-19V
電源供給電源アダプタは付属しません
動作温度-10℃~60℃
機械的寸法130mm x120mm x 58.5mm

Flash JetPack

備考

reComputer J30/40はJ401キャリアボードを搭載しています。 JetPackのフラッシュに関する詳細情報については、このwikiページを参照してください。

インターフェース使用方法

備考

reComputer J30/40はJ401キャリアボードを搭載しています。 インターフェース使用方法に関する詳細情報については、このwikiページを参照してください。

リソース

参考資料

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...