メインコンテンツまでスキップ

reComputer for Jetson シリーズ紹介

✨ コントリビュータープロジェクト

  • パブリック Seeed Studio Wiki プラットフォーム更新
  • このページの更新に関するタスクリストがあり、これは私たちのコントリビュータープロジェクトの下に分類されています。私たちはwikiプラットフォームの開発を通じてユーザーエクスペリエンスの向上とより良いサポートの提供に専念しています。
  • このページへのあなたの貢献は私たちにとって不可欠です!私たちはあなたの意見を本当に大切にしており、アイデアの創出においてあなたの支援を心から感謝いたします。

はじめに

reComputer for Jetsonシリーズは、NVIDIA の先進的なAI組み込みシステムで構築されたコンパクトなエッジコンピューター:reComputer J10(Nano)とreComputer J20(Xavier NX)です。豊富な拡張モジュール、産業用周辺機器、熱管理とSeeedの数十年にわたるハードウェア専門知識を組み合わせることで、reComputer for Jetsonは多様なAIシナリオで登場する次世代AI製品の加速とスケーリングを支援する準備が整っています。

このシリーズはNVIDIA Jetsonソフトウェアスタック、クラウドネイティブワークフロー、業界をリードするAIフレームワークと互換性があり、シームレスなAI統合の実現を支援します。現在、以下に示す4つの製品を発売しています:

製品reComputer J1010reComputer J1020reComputer J2011reComputer J2012
SKU110061362110061361110061363110061401
サイドビュー
搭載モジュールJetson Nano 4GBJetson Nano 4GBJetson Xavier NX 8GBJetson Xavier NX 16GB
動作キャリアボードJ1010 Carrier BoardJetson A206Jetson A206Jetson A206
電源インターフェースType-CコネクタDC電源アダプタDC電源アダプタDC電源アダプタ
リンクpirpirpirpir

インターフェース詳細

現在の4つのreComputerプロダクトは同じ外観を持ちますが、背面のインターフェースに違いがあります。reComputer J1010は1つのインターフェース組み合わせを使用し、他の3つは同じ別のインターフェース組み合わせを使用します。これは、シャーシに2つの異なるキャリアボードが使用されているためです。

J1010キャリアボード

このキャリアボードはreComputer J1010に適用されます。

pir

マーク名称備考
DCIN(Type-Cインターフェース)電源供給のみ
HDMI
1x USB 3.0 Type-Aポート
2x USB 2.0 Type-Aポート
LAN
USB Type-Cポートデータ転送のみ

Jetson A206 キャリアボード

このキャリアボードはreComputer J1020reComputer J2011、およびreComputer J2012用です。

pir

マーク名前注記
DCIN(円形インターフェース)電源供給のみ
DP
HDMI
4x USB 3.0 Type-A ポート
LAN
Micro-B ポートデータ転送のみ

同梱物

電源を入れて起動する前に、reComputerの初回起動に向けてすべてのチェックと準備を行う必要があります。受け取った製品を開封し、購入した製品モデルに応じてパッケージの内容が完全であることを確認してください。

reComputer J1010

pir

同梱物リスト:

  • reComputer J1010、以下を含む:
    • 4G Jetson Nano module1 x1
    • J1010 キャリアボード x1

電源投入に必要だが同梱されていないアクセサリ:

  • USB キーボードとマウス
  • ディスプレイ画面
  • Type-C 電源ケーブルと電源アダプタ
注記

Type-C 電源ケーブルと電源アダプタは製品に含まれていません。


reComputer J1020

pir

同梱物リスト:

  • reComputer J1020、以下を含む:
    • 4G Jetson Nano module1 x1
    • Jetson A206 キャリアボード x1
  • 12V/2A 電源アダプタ(5つの交換可能なアダプタプラグ付き)x1

電源投入に必要だが同梱されていないアクセサリ:

  • USB キーボードとマウス
  • ディスプレイ画面
注記

5つの選択可能な電源アダプタが用意されています。Type-C 電源ケーブルと電源アダプタが製品に含まれています。そのため、追加の電源アダプタを購入することなく、お住まいの国や地域に適したものを選択してreComputerに電源を供給できます。


reComputer J2011

pir

同梱物リスト:

  • reComputer Jetson J2011、以下を含む:
    • 8G Jetson Xavier NX モジュール x1
    • Jetson A206 キャリアボード x1
  • 19V/4.74A(最大90W)電源アダプタ(電源ケーブルなし)x1

電源投入に必要だが同梱されていないアクセサリ:

  • USB キーボードとマウス
  • ディスプレイ画面
  • アダプタ電源ケーブル
注記

お住まいの地域の電源プラグ規格に応じて、電源アダプタ用の電源ケーブルをご用意ください。


reComputer J2012

pir

pir

同梱物リスト:

  • reComputer J2012、以下を含む:
    • 16G Jetson Xavier NX モジュール x1
    • Jetson A206 キャリアボード x1
  • 19V/4.74A(最大90W)電源アダプタ(電源ケーブルなし)x1

電源投入に必要だが同梱されていないアクセサリ:

  • USB キーボードとマウス
  • ディスプレイ画面
  • アダプタ電源ケーブル
注記

お住まいの地域の電源プラグ規格に応じて、電源アダプタ用の電源ケーブルをご用意ください。


さらに詳しく

ここでは、NVIDIA® Jetson Module搭載デバイス比較とNVIDIA® Jetson Module対応キャリアボード比較のより完全な表をご紹介します。画像またはタイトルをクリックすると、より詳細にご覧いただけます。

NVIDIA® Jetson Module搭載デバイス比較

NVIDIA® Jetson Module対応キャリアボード比較

リソース

参考資料

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...