メインコンテンツまでスキップ

Jetson Resource

Jetson ソフトウェア

すべてのNVIDIA® Jetson™モジュールと開発者キットは同じソフトウェアスタックによってサポートされており、一度開発すればどこでもデプロイできます。Jetson Softwareは、AIアプリケーションのエンドツーエンド加速を提供し、市場投入時間を短縮するように設計されています。データセンターやクラウドデプロイメントを支えるのと同じ強力なNVIDIAテクノロジーをエッジにもたらします。

pir

NVIDIA JetPack SDK

JetsonソフトウェアスタックはNVIDIA JetPack™ SDKから始まり、CUDA-X加速ライブラリやその他のNVIDIAテクノロジーを含む完全な開発環境を提供し、開発をスタートさせます。JetPackには、Jetsonプラットフォーム用のLinuxカーネル、ブートローダー、NVIDIAドライバー、フラッシュユーティリティ、サンプルファイルシステム、ツールチェーンを提供するJetson Linuxドライバーパッケージが含まれています。また、セキュリティ機能、無線アップデート、その他の機能も含まれています。JetPackには、エッジでクラウドネイティブテクノロジーとワークフローを可能にするNVIDIAコンテナランタイムが含まれています。

詳細はこちら:

NVIDIA TAO および事前訓練済み AI モデル

NVIDIA TAOは、データ準備からトレーニング、最適化まで、深層学習ワークフローの時間のかかる部分を簡素化し、価値創出までの時間を短縮します。

詳細はこちら:

NVIDIA Triton Inference Server

NVIDIA Triton™推論サーバーは、AIモデルの大規模デプロイメントを簡素化します。Triton Inference Serverはオープンソースで、データセンター、クラウド、組み込みデバイス、仮想化環境などの異なるデプロイメントにおいて、マルチフレームモデル推論をサポートできる単一の標準化された推論プラットフォームを提供します。高度なバッチング・スケジューリングアルゴリズムを使用した異なるタイプの推論クエリをサポートし、リアルタイムモデル更新をサポートします。

詳細はこちら:

NVIDIA Riva

NVIDIA Rivaは、エンドツーエンドの深層学習パイプラインを使用してマルチモーダル会話AIアプリケーションを構築するための完全加速SDKです。Riva SDKには、事前トレーニング済み会話AIモデル、NVIDIA TAOツールキット、音声、視覚、自然言語処理(NLP)タスク用の最適化されたエンドツーエンドスキルが含まれています。

詳細はこちら:

NVIDIA DeepStream SDK

NVIDIA DeepStream SDKは、Jetson上でAIベースのマルチセンサー処理と動画・画像理解のための完全なストリーム分析ツールキットを提供します。DeepStreamは、ピクセルとセンサーデータを実用的なインサイトに変換するエンドツーエンドサービスとソリューションを構築するプラットフォームであるNVIDIA Metropolisの不可欠な部分です。

詳細はこちら:

NVIDIA Isaac

NVIDIA Isaac ROS GEMは、ROS開発者がNVIDIAハードウェア上で高性能ソリューションを構築しやすくするハードウェア加速パッケージです。Omniverseを搭載したNVIDIA Isaac Simは、スケーラブルなロボティクスシミュレーションアプリケーションです。知覚モデルのトレーニング用の多様な合成データセットを生成するツールであるReplicatorが含まれています。Isaac Simは、AIベースロボットの開発、テスト、管理のための現実的で物理的に正確な仮想環境をサポートするツールでもあります。

詳細はこちら:


Jetson モジュール

pir

NVIDIA ® Jetson™ は、エネルギー効率的でコンパクトなフォームファクターで、エッジデバイスに加速されたAIパフォーマンスをもたらします。Jetsonファミリーのモジュールはすべて同じNVIDIA CUDA-X™ソフトウェアを使用し、コンテナ化やオーケストレーションなどのクラウドネイティブ技術をサポートして、エッジでのAIの構築、展開、管理を行います。

すべてのJetsonモジュールについて詳しく見る >

reComputer Jetsonはこれらのモジュールを適用しています:

Jetson Xavier NXシリーズ

pir

Jetson Xavier NXは、小型フォームファクターモジュールで最大21 TOPsのAIコンピューティングパワーをエッジにもたらします。複数の最新ニューラルネットワークを並列実行し、完全なAIシステムの要件として複数の高解像度センサーからのデータを処理できます。Jetson Xavier NXシリーズは本番アプリケーションで使用でき、すべての人気AIフレームワークをサポートしています。
Jetson Xavier NX - reComputer J2011
Jetson Xavier NX 16GB - reComputer J2012

Jetson Nano

pir

Jetson Nanoは、組み込みAIシステムとIoT向けの小型で強力なコンピュータであり、低消費電力プラットフォーム上で最新AIの力を提供します。NVIDIA Jetpack SDKと完全なデスクトップLinux環境により素早く開始でき、組み込み製品の新しい世界を探索することができます。
Jetson Nano - reComputer J1010, reComputer J1020

フラッシュガイド

reComputer Jetsonシリーズ製品には16 GB eMMCが搭載されており、ubuntu 18.04 LTSNVIDIA JetPack 4.6の両方がプリインストールされているため、プロジェクト開発に直接適用できます。再フラッシュを行いたい場合は、以下の適切なドキュメントをご覧ください:

サポート

Jetsonフォーラムで質問し、回答を受け取ることができます。NVIDIAエンジニア、コミュニティ開発者、Jetsonパートナーがすべてここに貢献しています。以下をご確認ください:

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品でのご体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...