メインコンテンツまでスキップ

reRouter ガイド

この Mini Router は、デュアル Gigabit Ethernet ポートとデュアル USB 3.0 ポートを備えており、ソフトルーターアプリケーションに適している一方で、ハードウェアを最小限に抑えています。Raspberry Pi Compute Module 4(4GB RAM、32GB eMMC)を事前にインストールしており、迅速な起動時間とスムーズな全体的な使用体験を提供します。

reRouter の使い方

ルーターでの OpenWrt の使い方reRouter キャリアボード - ハードウェア概要
この Wiki では、OpenWrt を探索します。OpenWrt はルーターや組み込みデバイス向けのオープンソース Linux OS であり、機能、性能、セキュリティを強化し、カスタマイズ可能なファイルシステムとパッケージ管理を提供します。ルーターにアクセスすると、美しくインタラクティブなダッシュボードが表示されます。この Wiki では、小型ルーターのハードウェア概要を探索します。Raspberry Pi Compute Module 4 を搭載したデュアル Gigabit キャリアボードで、デュアル Gigabit Ethernet ポート、USB 3.0 ポート、さまざまな I/O 周辺機器を備えています。コンパクトな形状を維持しながら、ソフトルーターアプリケーションに最適です。HTPC メーカー、Linux 開発者、Raspberry Pi ユーザーに適しています。

アプリケーション

OpenWRT の始め方Plex メディアサーバーMender の使用
この Wiki では、OpenWrt の詳細な解説を提供し、GUI の機能について説明します。OpenWrt をソフトルーターや WiFi アクセスポイントとして使用する方法を探求してください。このガイドでは、Seeed OpenWrt ファームウェア上で Docker コンテナとして Plex メディアサーバーをセットアップする方法を説明します。Plex を使用すると、ローカルのメディアファイルを世界中でストリーミングできます。OpenWrt は ODYSSEY – X86 ボードまたは Raspberry Pi Compute Module 4 用のデュアルギガビットイーサネットキャリアボードで動作します。この Wiki では、Raspberry Pi Compute Module 4 用のデュアルギガビットイーサネットキャリアボードに Mender クライアントをセットアップし、ホスト型またはセルフホスト型の Mender サーバーから OTA アップデートを受け取る方法を説明します。

✨ コントリビュータープロジェクト

  • このページを更新するためのタスクリストを用意しており、コントリビュータープロジェクトの一環として分類されています。私たちは、ユーザー体験を向上させ、Wiki プラットフォームの開発を通じてより良いサポートを提供することに専念しています。
  • このページへの貢献は私たちにとって非常に重要です!皆さんの意見を大切にしており、アイデアの提供にご協力いただけると大変ありがたいです。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できるだけスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...