メインコンテンツまでスキップ

reServer X86 の使用開始

pir

reServer は、reThings ファミリーのマイルストーン製品として、非常にコンパクトで強力です。このスマートな小型サーバーは、エッジからクラウドまで簡単かつ効率的に動作することができます。

reServer は ODYSSEY X86 v2 ボードをベースとし、最新の Intel® Core™ 第11世代プロセッサーと Intel® UHD Graphics または Intel® Iris Xe Graphics を搭載しており、様々なアプリケーションに対して高い CPU と AI パフォーマンスを提供します。2つの高速 2.5 ギガビット Ethernet ポートを備え、5G、LoRa、BLE、WiFi を含むハイブリッド接続をサポートしています。同時に、reServer はほぼあらゆるシナリオで効率的に動作するコンパクトな設計となっています。reServer の整然とした構造により、ハードドライブ、メモリ、PCIe スロットへのアクセスも簡単で、容易なインストール、アップグレード、メンテナンスが可能です。

デュアル SATA III 6.0Gbps データコネクタを備えた reServer は、最大2台の 3.5"/2.5" SATA 内蔵ハードディスクドライブを搭載してより多くのストレージを確保することができます。また、M.2 コネクタを備えており、様々な SSD に接続してより高速な読み書き速度を実現できます。

特徴

  • 全体寸法 132mm x124mm x233mm のサーバーとしてコンパクトな設計
  • 最新の第11世代 Intel® Core™ CPU と Intel® UHD Graphics または Intel® Iris Xe Graphics を搭載
  • デュアル 2.5 ギガビット Ethernet ポート、USB 3.2 Type-A ポート、USB 2.0 Type-A ポート、HDMI ポート、DP ポートを含む豊富な周辺機器
  • 5G、LoRa、BLE、WiFi を含むハイブリッド接続をサポート(5G と LoRa には追加モジュールが必要)
  • 3.5"/2.5" SATA ハードディスクドライブ用のデュアル SATA III 6.0 Gbps データコネクタ、エンクロージャ内に両方を格納するのに十分なスペースを確保
  • SSD、4G/5G モジュール、WiFi 6 などの拡張性のための M.2 B-Key/ M-Key/ E-Key
  • 優れた放熱性能を持つ大型 VC ヒートシンク付きの静音冷却ファン
  • エンクロージャを開けた後の内部コンポーネントへの簡単なアクセスにより、インストール、アップグレード、メンテナンスが容易
  • Windows 10 Enterprise(未アクティベート)がプリインストール済み、その他の Windows OS と Linux OS もサポート

仕様

バージョンベーシックバージョンハイパフォーマンスバージョン
プラットフォームプロセッサIntel® Core™ 11th Gen. i3 1115G4Intel® Core™ 11th Gen. i3 1125G4Intel® Core™ 11th Gen. i5 1135G7Intel® Core™ vPro® 11th Gen. i5 1145GREIntel® Core™ vPro® 11th Gen. i7 1185GRE
プロセッサのコア/スレッド数2C/4T4C/8T4C/8T4C/8T4C/8T
コプロセッサMicrochip® ATSAMD21G18 32-Bit ARM® Cortex-M0+ @ 48MHz Raspberry Pi® RP2040 32-Bit Dual ARM Cortex-M0+ @ 133MHz
メモリ技術デュアルチャネル DDR4-3200
容量8GB; 16GB (最大64GBまでサポート)最大64GBまでサポート
ECCメモリサポートNOYES
グラフィックスコントローラIntel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz)Intel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz)Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz)Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz)Intel® Iris Xe Graphics G7 96EUs(400-1300MHz)
先進技術Intel® vPro®NOYES
Intel® Total Memory EncryptionNOYES
ネットワークコントローラIntel® Ethernet Controller I225-VIntel® Ethernet Controller I225-LM
ワイヤレスWiFiM.2 E-Key(PCIE & CNViサポート), Intel® Wi-Fi 6 AX201(オプション)
BluetoothBluetooth 5.0, BLE(オプション)
ディスプレイLCDeDP 40-Pin 4レーンコネクタ
HDMI1 x HDMI 2.0b, 最大4Kx2Kx24bpp@60Hz
DP1 x DP1.4a 7680x4320x24bpp@60Hz
マルチディスプレイ各ディスプレイインターフェース組み合わせで4画面同時表示
外部I/OEthernet2 x 2.5GbE LANポート (RJ45, 10/100/1000/2500 Mbpsサポート), Intel® i225
HDMI/DP1個/1個
USB Type-CN/AUSB PD / USB 4.0 / Thunderbolt 4
USB Type-AUSB2.0 Type A x1 ; USB3.2 Type A x1USB2.0 Type A x2 ; USB3.2 Type A x1
LED電源ステータス
電源供給1x5.5x2.5mm DCジャック / Wafer 2.0mm 8pin
Micro SIMカードスロット1
内部I/OSATA2 x SATA Gen III 6.0 Gb/s データコネクタ + 3 x SATA電源コネクタ
COMポート1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232
GPIO28-Pin Arduino コプロセッサ 2.54mmヘッダ30-Pin Raspberry Pi コプロセッサ 2.54mmヘッダ
オーディオRealtek High Definition Audio, マイク + ヘッドフォン コンボコネクタ
USB2.0USB2.0 9-pinヘッダ x2 480Mbps
ファン2 x 12V 4線ファンヘッダ, PWM制御
フロントパネル制御電源オン, リセット, 電源ステータスLED, SATAステータスLED
S/PDIF3-Pin 2.54mmヘッダ
SATA電源WAFER4-Pin 2.0ピッチコネクタ
コCPUデバッグポート6-Pin 0.5mm FPCコネクタ (SWD)
拡張M.2 M-Key1 x M-Key 2242/2280(PCIe 3.0 x4)
M.2 E-Key1 x E-Key 2230(PCIe 3.0 x1; USB2.0 x1;Intel CNVi)
M.2 B-Key1 x B-Key2242/2252/2280(PCIe 3.0 x2; USB2.0 x1)
高速I/O1 X PCIe x4 Gen4 1 X PCIe 3.0 x4/SMBus/LPC/USB 2.0/CPU GPIO など
電源供給電圧DCジャック: 12VDCジャック: 12V-19V
RTCバッテリーリチウム 3V/210mAH
認証EMCCE,FCC,TELEC
機械的仕様寸法132mm124mm233mm
熱対策ソリューションヒートパイプアセンブリ/熱拡散ベーパーチャンバーアセンブリ
重量1800g

比較

バージョンベーシックバージョンハイパフォーマンスバージョン
外観reserver basicreserver basicreserver basicreserver highreserver high
プロセッサIntel® Core™ 11th Gen. i3 1115G4Intel® Core™ 11th Gen. i3 1125G4Intel® Core™ 11th Gen. i5 1135G7Intel® Core™ vPro® 11th Gen. i5 1145GREIntel® Core™ vPro® 11th Gen. i7 1185GRE
プロセッサのコア/スレッド数2C/4T4C/8T4C/8T4C/8T4C/8T
コプロセッサMicrochip® ATSAMD21G18 32-Bit ARM® Cortex-M0+ @ 48MHz Raspberry Pi® RP2040 32-Bit Dual ARM Cortex-M0+ @ 133MHz
Intel® vPro®NOYES
Intel® Total Memory EncryptionNOYES
グラフィックスIntel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz)Intel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz)Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz)Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz)Intel® Iris Xe Graphics G7 96EUs(400-1300MHz)
メモリデュアルチャネル DDR4-3200(合計最大64GBまでサポート)
ECCメモリサポートNOYES
ネットワークコントローラIntel® Ethernet Controller I225-VIntel® Ethernet Controller I225-LM
拡張M.2 M-Key; M.2 B-Key; M.2 E-Key; 1 X PCIe x4 Gen4 M.2 M-Key; M.2 B-Key; M.2 E-Key; 1 X PCIe 3.0 x4/SMBus/LPC/USB 2.0/CPU GPIO など
外部I/OUSB Type-A(USB2.0 Type-A x1 ; USB3.2 Type-A x1); HDMI; DP; 2.5GbE LANポート x2; オーディオジャック; DCジャック(12V);

USB Type-C(USB PD / USB 4.0 / Thunderbolt 4);
USB Type-A(USB2.0 Type-A x2 ; USB3.2 Type-A x1); HDMI;DP; 2.5GbE LANポート x2; オーディオジャック; DCジャック(12V-19V);

ワイヤレス接続WIFI、BLE、LTE/4G/5G/LoRaWANサポート

ハードウェア概要

reServerには、異なるハードウェア構成を持つ2つの異なるバージョンがあります:ベーシック版とハイパフォーマンス版です。

ベーシック版

pir

pir

ハイパフォーマンス版

pir

ピン情報

8ピン電源コネクタ

pir

28ピンArduinoピン配置

pir

9ピンCOMピン配置

pir

9ピンUSB2.0ピン配置

pir

9ピンフロントパネルピン配置

pir

寸法

両バージョンとも同じ寸法です。

pir

reServerクイックスタート

最も速く簡単な方法でreServerを始めたい場合は、以下のガイドに従ってください。

必要なハードウェア

reServerを始める前に、以下のハードウェアを準備する必要があります。

  • reServer
  • 電源アダプタ(付属)
  • 外部モニター
  • HDMI/DPケーブル
  • キーボードとマウス

ハードウェアの取り付け

この部分では、reServer内部のハードウェアの取り付けや交換方法を紹介します。必要がない場合は、この部分をスキップしてください。 この部分を読む前に、このページの最後に添付されている組み立てガイドマニュアルに従って、reServerのメインボードにアクセスしてください。

DDR4の取り付け

新しいDDR4を追加してメモリを拡張できます。デュアルチャネルSO-DIMMスロットは、最大64GBまでのDDR4-3200MT/sをサポートします。

pir

SSDの取り付け

M.2 M-Key 2242/2280(PCIe 3.0 x4)により、SSDを追加できます。

pir

WiFiモジュールの取り付け

以下の手順に従ってWiFiモジュールを追加できます。

  • ステップ1. M.2 M-KeyスロットからSSDを取り外します。

  • ステップ2. WiFiアンテナケーブルを取り外し、M.2 E-Keyから事前にインストールされているWiFiモジュールを取り外します。

pir

  • ステップ3. 新しいWiFiモジュールを取り付け、WiFiアンテナケーブルを接続し直します。

  • ステップ4. SSDをM.2 M-Keyに戻します。

pir

注意: reServerには2つの2.4/5GHz WiFiアンテナが付属しており、reServer内部のWiFiモジュールのアンテナケーブルと接続するアダプタにアンテナを取り付けることで、より良いWiFi接続性を実現できます。

pir

4G/5G/LoRaWANモジュールの取り付け

reServerは、M.2 B-Key 2242/2252/2280(PCIe 3.0 x2; USB2.0 x1)での4G/5G/LoRaWANモジュールの取り付けをサポートします。(4G/5G/LoRaWANモジュールはreServerに含まれていません) 以下の手順に従って4G/5G/LoRaWANモジュールを追加してください。

  • ステップ1. 4G/5G/LoRaWANモジュールをM.2 B-Keyに取り付けます。

pir

  • ステップ2. アンテナケーブルをモジュールに接続します。

pir

注意: 5G/4Gを有効にするには、標準SIMカードをマイクロSIMカードスロットに挿入する必要があります。

HDDの取り付け

reServerは、より多くのストレージを取得するために2つの3.5"/2.5"内蔵ハードディスクドライブの取り付けをサポートします。(HDDはreServerに含まれていません) 以下の手順に従ってHDDを取り付けてください。

  • ステップ1. ネジを取り外し、ブラケットを引き出します

  • ステップ2. ネジでHDDをブラケットに取り付けます

  • ステップ3. HDDブラケットを押し下げて、HDDをSATAポートに接続します。

  • ステップ4. ネジでHDDブラケットを固定します

pir

ハードウェア接続

この部分では、reServerのインターフェース接続について紹介します。 reServerには2つのバージョンがあります。異なるバージョンでは異なるインターフェースを持つ場合があることに注意してください。

ディスプレイ接続

reServerがディスプレイに接続する方法は3つありますが、3番目の方法はハイパフォーマンス版のみです。 方法1. HDMIポート

方法2. DPポート

方法3. USB Type-C(ハイパフォーマンス版のみ利用可能)

ベーシック版

pir

High performance version

pir

キーボードとマウスの接続

USBポートを通じてキーボードとマウスを接続します。Basic版にはUSB 3.2ポートが1つとUSB 2.0ポートが1つありますが、High-performing版にはUSB 3.2ポートが1つとUSB 2.0ポートが2つあります。 Basic version

pir

High performance version

pir

オーディオ接続

Basic版では、オーディオジャックは左側のI/Oパネルにありますが、High-performing版では右側のI/Oパネルにあります。

Basic version

pir

High performance version

pir

電源接続

reServerに電源を供給する方法は2つあり、2番目の方法はHigh-performing版のみで利用可能です。

方法1. AC-DC電源アダプター(製品ボックスに含まれています)をAC電源コード(製品ボックス外ですがパッケージに含まれています)と接続し、reServerの12V DCジャックに接続します。

方法2. USB Type-C充電ケーブル(reServerには含まれていません)をThunderbolt 4 USB Type-Cポート(このポートはHigh-performing版でのみ利用可能)に接続します。

Basic version

pir

High performance version

pir

オペレーティングシステムのインストール

すべてのバージョンのreServerには、Windows 10 Enterprise(未アクティベート)がプリインストールされており、単純に起動してOSをアクティベートできます。ただし、reServerは他のWindows OSやLinux OSもサポートしているため、プリインストールされたOSを希望するOSで上書きすることができます。

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...