メインコンテンツまでスキップ

BIOSのアップグレードとドライバーのインストール

attention icon

重要な注意事項

これは古いBIOS設定を消去しますので、(Windowsを使用している場合)Windowsを再アクティベーションする必要があります(アクティベーションキーが消去されるため、再度アクティベーションするにはインターネットが必要です)。

BIOSのアップグレード​

すべてのバグ修正を含む最高のパフォーマンスを得るために、reServerのBIOSファームウェアを最新の状態に保つことをお勧めします。BIOSをアップグレードするには、以下の手順に従ってください。

最新のBIOSファームウェア​

ODYSSEY-TGL-A_v2.0a 7/7/2022 16:00:00

  • SHA256: 02CC2C24E615EE2665CCCF79257709433D69C5B80326FB6DB12D0341DAC2E5F5

アップグレード手順​

  • 手順1. フラッシュドライブをFAT32でフォーマットします

  • 手順2. ODYSSEY-TGL-A_v1.7a.zipを展開します

  • 手順3. ODYSSEY-TGL-A_v1.1aに含まれる3つのファイルをフラッシュドライブのルートにコピーします

  • 手順4. reServerが既にONの場合はシャットダウンします

  • 手順5. フラッシュドライブをreServerに接続します

  • 手順6. reServerをONにし、DELETEキーを押してBIOSセットアップに入ります

  • 手順7. Save & Exit -> Boot Override -> UEFI:Built-in EFI shellを選択し、ENTERを押します

  • 手順8. ボードはシェル環境に入ります(待機するだけで、何もしません)
  • 手順9. **fs0:**と入力します
  • 手順10. dirと入力し、ファイルが正しいことを確認します。正しくない場合は、fs1:またはfs2:またはfs3:と入力してからdirを実行して、内部のファイルをリストします
  • 手順11. update.nshと入力してBIOSをフラッシュします
  • 手順12. BIOSアップデートが成功した場合、以下のメッセージが表示されます
  • 手順13. 電源ボタンを押してボードをOFFにします

  • 手順14. ボードからDC電源とCMOSバッテリーを取り外します

  • 手順15. 数分間待ちます

  • 手順16. DC電源とCMOSバッテリーをボードに戻します

  • 手順17. 最後に電源ボタンを再度押してボードをONにします

  • 手順18. 辛抱強く待ち、更新プロセスを破損させるために電源(またはハードウェア)を抜かないでください。プロセスには6〜8分かかりますので、コーヒーブレイクをお楽しみください!

attention icon

注意

BIOSアップグレード後の最初の起動は比較的長くなりますので、辛抱強く待ってください。インストールされたOSは最終的に起動します。約6〜8分かかります。

ドライバーのインストール​

reServerでWindowsを使用している場合、システムの機能性を向上させるために関連ドライバーをインストールすることをお勧めします。

ドライバーには以下が含まれます:

  • Realtek High Definition Audio Driver
  • Intel® Chipset Device Software
  • Intel® Graphics Driver
  • Intel® HID Event Filter driver
  • Intel® Converged Security and Management Engine Driver
  • Intel® Serial IO Host Controller Driver
  • WiFi Driver
  • Ethernet Driver
  • Bluetooth Driver

上記のドライバーをインストールするには、以下の手順に従ってください

  • ステップ 1. このファイルをダウンロードし、reServer-drivers.zipファイルを展開します

  • ステップ 2. 以下の手順に進みます

Realtek High Definition Audio ドライバー​

  • ステップ 1. audio_realtek_6.0.9057.1_w1064.zipを展開します

  • ステップ 2. audio_realtek_6.0.9057.1_w1064を開きます

  • ステップ 3. Setup.exeをダブルクリックします

Intel® チップセットデバイスソフトウェア​

  • ステップ 1. chipset-10.1.18460.8229-public-mup.zipを展開します

  • ステップ 2. 1_chipset-10.1.18460.8229-public-mupを開きます

  • ステップ 3. SetupChipset.exeをダブルクリックします

Intel® グラフィックスドライバー​

  • ステップ 1. Graphics Driver.zipを展開します

  • ステップ 2. igfx_win_101.1069.exeをダブルクリックします

Intel® HID イベントフィルタードライバー​

  • ステップ 1. Intel(R)_HIDEventFilterDriver-2.2.1.384_20H1Certified.zipを展開します

  • ステップ 2. Intel(R)_HIDEventFilterDriver-2.2.1.384_20H1Certified > Installerに移動します

  • ステップ 3. Setup.exeをダブルクリックします

Intel® Converged Security and Management Engine ドライバー​

  • ステップ 1. intel_(r)_csme_15.0.0.1318v3_b0_cons.zipを展開します

  • ステップ 2. 4_intel_(r)_csme_15.0.0.1318v3_b0_cons > intel_(r)_csme_15.0.0.1318v3_b0_cons > MEI-Only Installer MSIに移動します

  • ステップ 3. MEISetup.exeをダブルクリックします

Intel® Serial IO ホストコントローラードライバー​

  • ステップ 1. SerialIO-Win10-30.100.2129.8.zipを展開します

  • ステップ 2. SetupSerialIO.exeをダブルクリックします

WiFi Driver​

  • ステップ 1. WiFi-22.90.0-Driver64-Win10-Win11.zipを展開します

  • ステップ 2. WiFi-22.90.0-Driver64-Win10-Win11.exeをダブルクリックします

Ethernet Driver​

  • ステップ 1. Wired_driver_26.6_x64.zipを展開します

  • ステップ 2. Wired_driver_26.6_x64.exeをダブルクリックします

Bluetooth Driver​

  • ステップ 1. Wireless Bluetooth.zipを展開します

  • ステップ 2. BT-22.90.2-32-64UWD-Win10-Win11.exeをダブルクリックします

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...