メインコンテンツまでスキップ

reServer Industrial を使い始める

reServer Industrial シリーズは、NVIDIA Jetson™ Orin Nano/Orin NX モジュールを搭載したファンレスでコンパクトな AI 対応 NVR(Network Video Recorder)サーバーを提供し、20 TOPS から 100 TOPS までの AI 性能を実現します。reServer Industrial は Jetpack 5.1.1 をプリインストールしており、開発を簡素化し、強力な AI 機能とともに VMS(Video Management System)を構築するのに最適で、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、スマートファクトリーなどの産業分野におけるデジタル変革をもたらします。

reServer Industrial はパッシブヒートシンクとファンレス設計を採用しており、要求の厳しい環境での使用に最適です。パッシブヒートシンクによりファンを必要とせず効率的な冷却が可能となり、ほこりやその他の汚染物質による部品故障のリスクを低減します。ファンレス設計は騒音レベルと消費電力も低減するため、騒音に敏感な環境での使用に適しており、エネルギーコストの最小化にもつながります。

reServer Industrial には 5 つの RJ45 GbE ポートがあり、そのうち 4 つは PoE PSE ポートで、IP カメラなどのデバイスに Ethernet 経由で電力を供給します。これにより別途電源を用意する必要がなくなり、電源コンセントが容易に利用できない場所でもネットワーク機器を容易に展開できます。残りの GbE ポートはネットワークスイッチやルーターへの接続に使用され、ネットワーク上の他のデバイスとの通信やインターネットへのアクセスを可能にします。

特長

  • ファンレスコンパクト Edge AI サーバー: NVIDIA Jetson™ Orin Nano/Orin NX モジュールを搭載し、20 TOPS から 100 TOPS までの AI 性能を実現、動作温度範囲は -20 ~ 60°C(0.7m/s の気流条件)
  • マルチストリーム処理: 5× GbE RJ45(うち 4 ポートは 802.3af PSE)、複数ストリームをリアルタイム処理
  • 拡張可能なストレージ: 2.5" SATA HDD/SSD 用の 2 つのドライブベイに加え、NVMe SSD 用の M.2 2280 ソケットを搭載
  • 産業用インターフェース: COM ポート、DI/DO ポート、CAN ポート、USB 3.1、およびオプションの TPM2.0 モジュールを搭載
  • ハイブリッド接続性: Nano SIM カードスロットを備え、5G/4G/LTE/LoRaWAN®(モジュールはオプション)をサポート
  • 認証: FCC、CE、UKCA、ROHS、KC

仕様

製品名 reServer Industrial
J4012
reServer Industrial
J4011
reServer Industrial
J3011
reServer Industrial
J3010
NVIDIA Jetson モジュールOrin NX 16GBOrin NX 8GBOrin Nano 8GBOrin Nano 4GB
SKU114110247114110248114110249114110250
プロセッサー
システム
AI 性能100 TOPS70 TOPS40 TOPS20 TOPS
GPU32 個の Tensor コアを備えた 1024 コア NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU 16 個の Tensor コアを備えた 512 コア NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU
CPU8 コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU、2MB L2 + 4MB L3 6 コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU、1.5MB L2 + 4MB L3
メモリ16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s
ビデオエンコード対応規格: H.265 (HEVC), H.264, AV1 1×4K60 (H.265) | 3×4K30 (H.265) | 6×1080p60 (H.265) | 12×1080p30 (H.265)1~2 個の CPU コアで 1080p30 をサポート
ビデオデコード対応規格: H.265 (HEVC), H.264, VP9, AV1 1×8K30 (H.265) | 2×4K60 (H.265) | 4×4K30 (H.265) | 9×1080p60 (H.265) | 18×1080p30 (H.265)対応規格: H.265 (HEVC), H.264, VP9, AV1 1×4K60 (H.265) | 2×4K30 (H.265) | 5×1080p60 (H.265) | 11×1080p30 (H.265)
ストレージeMMC-
拡張M.2 Key M (2280) PCIe Gen4.0 SSD(M.2 NVMe SSD 128G 付属)
I/OEthernet1× LAN0 RJ45 GbE (10/100/1000Mbps)
4× LAN RJ45 GbE PoE(PSE 802.3 af 15 W, 10/100/1000Mbps)
USB4× USB3.1、1× USB2.0 Type C(デバイスモード)、1× USB2.0 Type C(Debug UART & RP2040 用)
DI/DO4×DI、4×DO、3×GND_DI、2×GND_DO、1×GND_ISO、1×CAN
COM1× DB9 (RS232/RS422/RS485)
ディスプレイ1×HDMI 2.1 Type A 7680x4320 @ 30 Hz1×HDMI 1.4 Type A 3840x2160 @ 30 Hz
SATA2.5" SATA HDD/SSD(SATA III 6.0Gbps)をサポートする 2 つのドライブベイ
SIM1× Nano SIM カードスロット
ボタンリセットボタン、リカバリボタン
拡張Mini PCIeLoRaWAN®/4G/シリーズ無線用 Mini PCIe(モジュールはオプション)
M.2 Key BM.2 Key B (3042/3052) 4G/5G をサポート(モジュールはオプション)
ファンファンレス、パッシブヒートシンク;1×ファンコネクタ(5V PWM)
TPM1× TPM 2.0 コネクタ(モジュールはオプション)
RTC1× RTC ソケット(CR1220 付属)、×RTC 2 ピン
電源電源入力DC 12V-36V 2 ピン端子台
電源アダプター24V /5A 電源アダプター(電源コードなし)
機構寸法 (W x D x H)194.33mm×187mm×95.5mm
重量2.8kg
設置方法デスク、DIN レール、VESA
動作温度-20 ~ 60°C(0.7m/s 条件)
動作湿度95% @ 40 °C(結露なきこと)
保管温度-40 ~ 85°C
保管湿度60°C@ 95% RH(結露なきこと)
振動3 Grms @ 5 ~ 500 Hz、ランダム、1 時間/軸
衝撃50G ピーク加速度(11 msec. 継続時間、eMMC、microSD、または mSATA)
OSJetpack 5.1.1(以上)をプリインストール(ボードサポートパッケージ付き Linux OS を提供)
認証FCC, CE, RoHS, UKCA, KC
保証2 年

ハードウェア概要

システム全体

キャリアボード

JetPack をフラッシュする

危険

本製品には JetPack 5.1.1 がプリインストールされています。特別な要件がない限り、システムを再フラッシュする必要はありません。

reServer Industrial には、必要なドライバーとともに JetPack 5.1.1 が 128GB SSD にプリインストールされています。これには CUDA、CUDNN、TensorRT などの SDK コンポーネントが含まれます。ただし、付属の SSD または新しい SSD に Jetpack を再フラッシュしたい場合は、以下の手順に従うことができます。現在、JP5.1.1 向けのガイドのみを提供しており、今後も随時更新していきます。

注記

reServer Industrial で SSD を使用したい場合は、Seeed の 128GB256GB512GB、および 1TB バージョンのみを選択することを推奨します。

前提条件

reServer Industrial を使い始める前に、以下のハードウェアを準備する必要があります

  • reServer Industrial
  • 付属の電源コード付き電源アダプタ(US version または EU version
  • Ubuntu ホスト PC(ネイティブ環境、または VMware Workstation Player を使用した VM)
  • USB Type-C データ転送ケーブル
  • 外部モニタ
  • HDMI ケーブル
  • キーボードとマウス

強制リカバリーモードに入る

次に、デバイスを書き込むために reServer Industrial ボードをリカバリーモードにする必要があります。USB Type-C ケーブルを DEVICE ポートと PC の間に接続します。ピンを使用して REC ホールに差し込み、リカバリーボタンを押し続けたまま、付属の 2-Pin Terminal block power connector をボード上の電源コネクタに接続します(端子を固定するために 2 本のネジを必ず締めてください)。その後、付属の電源アダプタと電源コードを接続してボードの電源を入れます

注記

RECOVERY ボタンを押し続けた状態で電源を入れていることを確認してください。そうしないとリカバリーモードに入ることができません

Ubuntu ホスト PC でターミナルウィンドウを開き、コマンド lsusb を入力します。使用している Jetson SoM に応じて、返された内容に次のいずれかの出力が含まれていれば、ボードは強制リカバリーモードになっています。

  • Orin NX 16GB の場合: 0955:7323 NVidia Corp
  • Orin NX 8GB の場合: 0955:7423 NVidia Corp
  • Orin Nano 8GB の場合: 0955:7523 NVidia Corp
  • Orin Nano 4GB の場合: 0955:7623 NVidia Corp

書き込みの異なる方法

ここでは 2 つの異なる書き込み方法を提供します。

  1. NVIDIA JetPack、ハードウェア周辺機器ドライバを含む、当社が用意したシステムイメージ全体をダウンロードしてデバイスに書き込む
  2. 公式の NVIDIA L4T をダウンロードし、付属のハードウェア周辺機器ドライバを使用してデバイスに書き込む
注記

1 つ目の方法のダウンロードサイズは約 14GB、2 つ目の方法のダウンロードサイズは約 3GB です

システムイメージをダウンロード

  • Step 1: 使用しているボードに対応するシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします。
DeviceJetPack VersionL4T VersionImage LinkAlternative Image Link
reServer Industrial J40125.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J40115.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J30115.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J30105.1.135.3.1Download1ダウンロード2
5.1.335.5.0ダウンロード1
6.036.3ダウンロード1ダウンロード2
6.136.4ダウンロード1
6.236.4.3ダウンロード1

  • Download1 と Download2 の両方のイメージファイルは同じです。ダウンロード速度が速い方のリンクを選択できます。

  • Step 2: 生成されたファイルを解凍します
tar -xvf <file_name>.tar.gz

Jetson へのフラッシュ

  • Step 1: 先ほど解凍したファイルへ移動し、次のようにフラッシュコマンドを実行します
cd mfi_reserver-orin-industrial
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

これでボードへのシステムイメージのフラッシュが開始されます。フラッシュが成功すると、次のような出力が表示されます

  • Step 2: ボードを HDMI コネクタ経由でディスプレイに接続し、初期設定を完了します

その後、ボードは再起動し、使用できる状態になります!


ハードウェアおよびインターフェースの使用方法

備考

reServer Industrial ボード上のすべてのハードウェアおよびインターフェースの使用方法について詳しく知るには、このwikiに従ってください:

リソース

(リンクを変更してください)

技術サポート

ご不明な点がありましたら、遠慮なく私たちのフォーラムに issue を投稿してください。


Loading Comments...