メインコンテンツまでスキップ

Utils

補間関数

reachy_mini.utils.interpolation.minimum_jerk

Source

開始位置から目標位置までの最小ジャーク補間関数を計算します。


reachy_mini.utils.interpolation.linear_pose_interpolation

Source

6 次元空間において 2 つのポーズ間を線形補間します。


reachy_mini.utils.interpolation.time_trajectory

Source

指定された補間手法に基づいて時間軌道の値を計算します。


reachy_mini.utils.interpolation.delta_angle_between_mat_rot

Source

2 つの 3x3 回転行列 PQ の間の角度(ラジアン)を計算します。

これは軸-角空間における角距離と等価です。相対回転行列のトレースを用いて計算されます。

パラメータ:

NameDescription
P3x3 回転行列。
Q別の 3x3 回転行列。

戻り値:

2 つの回転の間の角度(ラジアン)。

参考文献:


reachy_mini.utils.interpolation.distance_between_poses

Source

2 つの 4x4 同次変換行列間の 3 種類の距離を計算します。

結果は、平行移動(mm 単位)と回転(度単位)を、恣意的だが感覚的に納得しやすい等価関係 1 度 ≈ 1 mm を用いて組み合わせたものです。

パラメータ:

NameDescription
pose1最初のポーズを表す 4x4 同次変換行列。
pose22 番目のポーズを表す 4x4 同次変換行列。

戻り値:

次の要素からなるタプル:

  • 平行移動距離(メートル)
  • 角距離(ラジアン)
  • アンヒンジド距離(magic-mm 単位、mm の平行移動 + 度の回転)

reachy_mini.utils.interpolation.compose_world_offset

Source

絶対ワールド座標系ポーズにワールド座標系オフセットを合成します。

  • 平行移動はワールド座標で加算: t_final = t_abs + t_off
  • 回転はワールド座標で合成: R_final = R_off @ R_abs

これにより、ワールド座標系で定義された回転によってフレームをその原点まわりに回転させ、ワールド座標系での平行移動によってシフトします。

パラメータ:

NameTypeDescription
T_abs(4,4) ndarrayワールド座標系における絶対ポーズ。
T_off_world(4,4) ndarrayワールド軸で指定されたオフセット変換(ワールドにおける dx,dy,dz と、ワールド軸まわりの dR)。
reorthonormalizeboolTrue の場合、ドリフトを抑えるために SVD によって結果の回転を再直交化します。

戻り値:

NameTypeDescription
T_final(4,4) ndarrayワールド座標系における結果ポーズ。

reachy_mini.utils.interpolation.InterpolationTechnique

Source

補間手法の列挙型。


ハードウェア構成

reachy_mini.utils.hardware_config.parser.MotorConfig

Source

モーター構成。


reachy_mini.utils.hardware_config.parser.SerialConfig

Source

シリアル構成。


reachy_mini.utils.hardware_config.parser.ReachyMiniConfig

Source

Reachy Mini の構成。


reachy_mini.utils.hardware_config.parser.parse_yaml_config

Source

YAML 構成ファイルを解析し、ReachyMiniConfig を返します。


Rerun による可視化

reachy_mini.utils.rerun.Rerun

Source

Reachy Mini 用の Rerun ロギング。

メソッド

log_camera

Source

カメラ画像を Rerun にログ出力します。


log_movements

Source

動作データを Rerun にログ出力します。


set_absolute_path_to_urdf

Source

URDF ファイル内の絶対パスを設定します。Rerun は "package://" パスを読み取ることができません。


start

Source

Rerun ロギングスレッドを開始します。


stop

Source

Rerun ロギングスレッドを停止します。


reachy_mini.utils.rerun.UrdfEntityPaths

Source

ネイティブ URDF ロガーと一致するリンク/ジョイントのエンティティパスを構築するためのヘルパー。


ワイヤレス版ユーティリティ

reachy_mini.utils.wireless_version.utils.call_logger_wrapper

Source

コマンドを非同期で実行し、stdout と stderr をリアルタイムで logger にストリーミングします。

パラメータ:

NameDescription
commandコマンド引数のリストまたはタプル(文字列ではない)
logger.info.error メソッドを持つ logger オブジェクト

reachy_mini.utils.wireless_version.update.update_reachy_mini

Source

reachy_mini パッケージを更新し、デーモンを再起動します。

パラメータ:

NameDescription
logger出力をストリーミングするための Logger。
pre_releaseTrue の場合、PyPI からプレリリース版をインストールします(git_ref が設定されている場合は無視)。
git_ref設定されている場合、PyPI ではなくこの GitHub タグ/ブランチからインストールします。

reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_fix_venvs_ownership

Source

ワイヤレスユニット向けに、venvs_path 配下のファイルがユーザー pollen の所有になっているかを確認し、必要に応じて修正します。

パラメータ:

NameDescription
venvs_path仮想環境ディレクトリへのパス(デフォルト: /venvs)
custom_loggerモジュールロガーの代わりに使用する任意の logger

reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_update_bluetooth_service

Source

備考

bluetooth サービスを更新する必要があるか確認し、異なっていれば更新します。

ソースの bluetooth_service.py と、/bluetooth/bluetooth_service.py にインストールされているバージョンを比較します。異なる場合は新しいバージョンをコピーし、bluetooth サービスを再起動します。また、commands/ フォルダも同期します。


reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_update_wireless_launcher

Source

備考

ワイヤレスデーモンサービスを更新する必要があるか確認し、異なっていれば更新します。

ソースの reachy-mini-daemon.service とインストール済みバージョンを比較します。異なる場合は新しいバージョンをコピーし、systemd をリロードします。


reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_sync_apps_venv_sdk

Source

備考

apps_venv SDK がデーモンのインストール元と一致しているか確認し、必要に応じて同期します。

バージョンとインストール元(PyPI か git ref か)の両方を比較します。デーモンが git ref からインストールされている場合、apps_venv も同じ ref に同期されます。


reachy_mini.utils.wireless_version.update_available.is_update_available

Source

指定したパッケージに利用可能なアップデートがあるかを確認します。


reachy_mini.utils.wireless_version.update_available.get_pypi_version

Source

PyPI からパッケージの最新バージョンを取得します。


reachy_mini.utils.wireless_version.update_available.get_local_version

Source

パッケージの現在インストールされているバージョンを取得します。


コアユーティリティ

reachy_mini.utils.create_head_pose

Source

6次元空間(位置と姿勢)におけるポーズを表す同次変換行列を作成します。

パラメータ:

名前説明
xfloat位置のX座標。
yfloat位置のY座標。
zfloat位置のZ座標。
rollfloatロール角。
pitchfloatピッチ角。
yawfloatヨー角。
mmboolTrue の場合、位置をミリメートルからメートルに変換します。
degreesboolTrue の場合、roll、pitch、yaw を度として解釈し、それ以外の場合はラジアンとして解釈します。

戻り値:

np.ndarray — ポーズを表す 4x4 の同次変換行列。


URDF のパース

reachy_mini.utils.parse_urdf_for_kinematics.get_data

ソース

urdf_kinematics.json ファイルを生成します。

Loading Comments...