メインコンテンツまでスキップ

ジョイスティックコントローラ

このサンプルでは、ジョイスティック(PS4 または Xbox コントローラ)を使用して Reachy Mini の頭部ヨー角を制御する方法を示します。左スティックで頭部の左右回転を操作し、ロボットを直感的にリアルタイム制御できます。

操作方法:

  • LEFT JOYSTICK (Left/Right): 頭部のヨー角を制御
  • CIRCLE / B BUTTON: アプリケーションを安全に終了
  • CTRL-C: アプリケーションを終了

必要環境:

  • pygame をインストール:pip install pygame
  • PS4 または Xbox コントローラをコンピュータに接続

コントローラのマッピング:

  • PS4: Button 1 = Circle (O)、Axis 0 = Left Stick Horizontal
  • Xbox: Button 1 = B、Axis 0 = Left Stick Horizontal

完全なサンプルはこちら: joy_controller.py

Loading Comments...