メインコンテンツまでスキップ

Reachy Mini 🤖

Discord

Reachy Mini は、ハッカーや AI ビルダーのために作られた、オープンソースで表情豊かなロボットです。

🛒 Reachy Mini を購入

Reachy Mini Hello

⚡️ 自分だけのロボットを組み立てて始めよう

プラットフォームを選んで、対応するガイドにアクセスしてください:

🤖 Reachy Mini (Wireless)🔌 Reachy Mini Lite💻 Simulation
完全自律型の体験。
Raspberry Pi 4 + バッテリー + WiFi。
開発者向けバージョン。
PC と USB 接続。
ハードウェア不要。
MuJoCo でプロトタイピング。
👉 Wireless ガイドへ👉 Lite ガイドへ👉 シミュレーションへ
Pro tip

uv をインストールすると、アプリのインストールが 10〜100 倍高速になります(自動検出され、pip にフォールバックします)。

📱 アプリ & エコシステム

Reachy Mini には、Hugging Face Spaces によって提供されるアプリストアが付属しています。これらのアプリは、ロボットのダッシュボードからワンクリックで直接インストールできます。

  • 🗣️ Conversation App LLM によって動作する Reachy Mini と自然に会話できます。
  • 📻 Radio Reachy Mini と一緒にラジオを聴きましょう。
  • 👋 Hand Tracker ロボットがあなたの手の動きをリアルタイムで追従します。

👉 Hugging Face 上のすべてのアプリを閲覧

🚀 Reachy Mini SDK を使い始める

クイックルック

ロボットを操作するのに必要なのは、ほんの数行のコードだけです:

from reachy_mini import ReachyMini
from reachy_mini.utils import create_head_pose

with ReachyMini() as mini:
# Look up and tilt head
mini.goto_target(
head=create_head_pose(z=10, roll=15, degrees=True, mm=True),
duration=1.0
)

ユーザーガイド

🛠 ハードウェア概要

Reachy Mini ロボットはキットとして販売されており、組み立てには通常 2〜3 時間かかります。詳細なステップバイステップガイドは、上記でリンクされているプラットフォーム別フォルダに用意されています。

  • Reachy Mini (Wireless): オンボード(RPi 4)で動作し、自律型で IMU を搭載。仕様を見る
  • Reachy Mini Lite: PC 上で動作し、コンセントから給電。仕様を見る

❓ トラブルシューティング

問題が発生しましたか? 👉 トラブルシューティング & FAQ ガイドを確認

🤝 コミュニティ & コントリビュート

  • コミュニティに参加: Discord に参加して、Reachy との瞬間を共有し、一緒にアプリを作り、サポートを受けましょう。
  • バグを見つけましたか? このリポジトリで issue を作成してください。

ライセンス

このプロジェクトは Apache 2.0 License の下でライセンスされています。詳細は LICENSE ファイルを参照してください。 ハードウェア設計ファイルは Creative Commons BY-SA-NC の下でライセンスされています。

Loading Comments...