メインコンテンツまでスキップ

Reachy Mini Lite ハードウェアデータシート

全体概要

Dimensions

  • 寸法: 30x20x15.5cm(伸長時)

  • 質量: 1.350 Kg

  • 材質: ABS、PC、アルミニウム、スチール

  • 自由度:

    • 頭部: 6 自由度(3 回転 & 3 並進)
    • ボディ: 1 回転
    • アンテナ: 1 回転(x2)

    Dofs

    dof_table

  • 電源入力電圧: 6.8 - 7.6V

  • 広角カメラ: 120° - 12MP - オートフォーカス

  • サウンド: マイクアレイ + スピーカー

Mics_and_camera

back_interface

  • 制御: コンピュータインターフェース用 USB-C 接続。 この USB ポートからは充電されないことに注意してください。 Reachy Mini Lite はコンピュータに接続して使用するデバイスです

Components

個別コンポーネント

  • モータ仕様

    • ベース: 1x カスタム Dynamixel XC330-M288-PG(プラスチックギア付き XC330-M288-T
    • アンテナ: 2x Dynamixel XL330-M077-T
    • スチュワートプラットフォーム: 6x Dynamixel XL330-M288-T

    Motors

  • マイクアレイボード

    • 4 個の PDM MEMS デジタルマイク
    • 最大サンプリングレート 16 kHz / -26 dB FS 感度 / 64 dBA SNR
    • Seeed Studio の reSpeaker XMOS XVF3800 をベース
  • カメラ

    • Raspberry pi camera v3 wide angle
      • Sony IMX708
      • 12MP
      • オートフォーカス
      • I2C*~1 x MIDI DSI 接続
  • 5W @4Ohms スピーカー

  • 電源ボード

    • 入力電圧: 6.8 - 7.6V

    Electronics

  • Lite コントローラボード:

    • 6.8 - 7.6 V(電源ボードから供給)
    • Dynamixel モータ TTL 接続
    • カメラ CSI 接続
    • マイクアレイ接続
    • USB-C 入力。ボトムインターフェースの USB ポートとして使用されます。この USB ポートからは充電されないことに注意してください。Reachy Mini Lite はコンピュータに接続して使用するデバイスです
Loading Comments...