メインコンテンツまでスキップ

reBot × Physical AI

8 ステージ・40 章 — 無料で実践的

100% オープンソースの reBot ロボットアームを使って構築し学ぶための、無料で実践的なガイドです。 ステージ 1 では、基本概念、ハードウェア、および機材準備を扱います。

コース概要Seeed ロボティクスチームが執筆し、無料で公開しています。100% オープンソースで再現可能な reBot ロボットアームと組み合わせて学べます。
ヒント

このコースは、ロボティクス学習者、学生、就職希望者、メイカーに対して、明確で体系的な学習パスを提供するために、Seeed Studio AI Robotics チームによって無料で制作・公開されたものです。本コースから学び、他の人と共有していただくことは歓迎しますが、無断での複製、商用での再配布、またはコンテンツの不正使用は禁止されています。著作権は Seeed Studio(Shenzhen)Co., Ltd. に帰属します。

本コースは、100% オープンソースで商用利用および再現が可能なロボットアームである reBot を中心に構成されており、ロボットアーム制御、従来型ロボティクスアルゴリズム、そして最新の VLA ベースの Embodied AI を、理論と実践を組み合わせて学びます。コースは完全に無料です — もし役に立ったと感じたら、ハードウェア図面、BOM ファイル、その他のオープンソースリソースも公開している GitHub 上の reBot-DevArm ⭐ にスターを付けてプロジェクトを支援してください。経験豊富なユーザーは、チュートリアルやサンプルのために Robotics Wiki から直接始めることもできます。本コースは、厳密な数学的導出よりも実践的な理解に重点を置いており、短期間で堅固な基礎を築き、その先の高度な学習に備えられるように設計されています。

コミュニティ

コミュニティグループ

Facebook group QR code

Facebook

Discord reBot group logo

Discord

設計

コース設計の基本方針

本コースでは、実習用プラットフォームとして reBot Arm B601-DM と B601-RS を使用し、ロボットアームの理論、ロボット学習の理論、そして実機ハードウェアでの演習を組み合わせています。コースの概要は次のとおりです。

Course outline
構成

コース構成

ステージ 1:基本概念と機材準備​

ステージ 2:ロボットアームの組み立てと基本制御​

ステージ 3:模倣学習と LeRobot​

ステージ 4–8​

注記

近日公開 — 残りのステージは順次 Wiki に追加されます。

Loading Comments...