📄️ AI 人体検知と Meshtastic 通知
この Wiki では、AI カメラと XIAO ESP32S3 & Wio SX1262 による Meshtastic メッシュネットワークを用いて、リアルタイムアラートをブロードキャストする AI 駆動の人体検知システムを紹介します。
📄️ Stream Deck を使用して reCamera Gimbal を制御する
この Wiki では、Stream Deck を使用して reCamera Gimbal を制御する方法を説明します。
📄️ reCamera における YOLO11n ベンチマーク
このアプリケーションケースでは、最新の YOLO11n モデルを reCamera エッジコンピューティングプラットフォーム上で動作させた際の、極限性能と実測データを示します。
📄️ Wifi HaLow を用いた AI リモート無線監視システム
この Wiki ページでは、Wifi Halow を用いた AI リモート無線監視システムのデモを紹介します。ユーザー自身のシステムを構築するためのステップバイステップガイドです。
📄️ reCamera を用いた AI 駐車スペース監視デモ
この Wiki では、reCamera を使用した AI ベースの駐車スペース監視デモを紹介し、リアルタイムな空き駐車枠検出と可視化を実現する方法を説明します。
📄️ Home Assistant 入門ガイド
reCamera を reComputer 上に Home Assistant をインストールした環境で統合するためのチュートリアルを提供します。
📄️ Wechat work での使用を開始する
reCamera を Wechat work と連携するためのチュートリアルを提供します。Home Assistant に依存します。
📄️ n8n 入門ガイド
reCamera を n8n と統合するためのチュートリアルを提供します。n8n は仮想マシンにインストールされています。
📄️ Telegram 入門
reCamera を Telegram と統合するためのチュートリアルを提供します。n8n に依存します。
📄️ 体感センサー操作で Subway Surfers をプレイする
体感機能を使って Subway Surfers を操作します。
📄️ リアルタイムヒートマップと Grafana データダッシュボードの連携
reCamera を使用して、リアルタイムヒートマップ+ローカルぼかし処理+Grafana データダッシュボード連携を実現します
📄️ OpenClaw を使用して reCamera Gimbal を制御する
OpenClaw を使用して reCamera Gimbal を制御する
📄️ reCamera 上での Picoclaw のローカルデプロイ
このアプリケーションケースでは、reCamera 上で Picoclaw をローカルデプロイする手順とその活用方法を紹介します。
📄️ reCamera Gimbal の音源定位
reSpeaker XVF3800 を使用して、音源定位のために reCamera Gimbal を制御する
📄️ reCamera を用いた UDP 顔解析
このデモでは、reCamera 上でリアルタイムの顔検出、属性解析(年齢/性別/人種)、および感情認識を実行し、その結果を UDP 経由で PC にストリーミングして表示する方法を示します。
📄️ recamera2002 をベースにした選択エリアの動体検知
これは recamera2002 をベースにした、選択したエリアの動体検知です
📄️ reCamera と Meshtastic を用いた長距離セキュリティシステムの構築
reCamera と Meshtastic を使って長距離セキュリティシステムを構築 — LoRa メッシュネットワーク経由で AI 検出アラートをワイヤレスで Home Assistant にプッシュ
📄️ reCamera を用いた RTSP から WebRTC へのリアルタイム動画配信
このドキュメントでは、reCamera を使用して RTSP プロトコル経由で PC に動画を配信し、PC 側で RTSP ストリームを WebRTC 形式に変換することで、ブラウザ上で低遅延のリアルタイム動画再生を実現する方法を紹介します。
📄️ reCamera による AI 音声インタラクション
このドキュメントでは、reCamera をベースに STT/LLM/TTS を用いたインテリジェント音声対話デモを紹介し、reCamera がポーズ認識によって音声インタラクションをトリガーし、iFlytek Spark 大規模モデルに接続して、STT→LLM→TTS の完全な対話パイプラインを実装する方法を示します。
📄️ reCamera 上でのリアルタイム QR コード認識
このサンプルでは、reCamera 上でリアルタイム QR コード認識を実行し、ビデオフレームと認識結果を UDP 経由で PC に送信して表示する方法を示します。
📄️ MediaPipe ハンドジェスチャー認識モデルの reCamera への移植
本ドキュメントでは、公式の Google MediaPipe ハンドジェスチャー認識スイートを reCamera(Sophon/Bitmain SG200X)へ完全に移植し、「palm detection → landmark detection → embedding → classification」というパイプラインを構築して、その結果を UDP 経由で PC にストリーミングし可視化する方法を説明します。
📄️ 単眼深度推定モデルをデプロイする (FastDepth INT8)
FastDepth 単眼深度推定モデルを TPU-MLIR で reCamera の CV181x TPU 向けに変換・量子化・デプロイし、YOLO11n と並列でデバイス上で 54 FPS で動作させます。
📄️ reCamera と NVIDIA Jetson で VLM イベントゲートウェイを構築する
reCamera が YOLOv8 で人物を検出し、NVIDIA Jetson が Qwen3-VL を使って赤い服を着た人物かどうかを判定し、WebSocket イベントを配信する 2 段階ビジョンアプリケーションをデプロイします。