Skip to main content

reCamera HQ POE 使用開始ガイド

はじめに

reCamera HQ POE へようこそ!reCamera 2002 HQ PoE は、より鮮明でクリアな画像を実現する高度な CMOS センサーを搭載しています。M12 レンズマウントを採用しており、デフォルトレンズを互換性のある 2MP M12 レンズに柔軟に交換できます。また、PoE(Power over Ethernet)をサポートしており、別途 USB/DC 電源は不要で、PoE スイッチへの Ethernet ケーブル 1 本で電源とデータの両方を供給できます。

このガイドでは、デバイスを素早くセットアップし、強力な AI-Vision 機能を活用するための使用方法をご案内します。初心者の方でも経験豊富なユーザーの方でも、このステップバイステップのウォークスルーが、インストール、設定、初回使用をガイドします。

開封

デバイスのセットアップとログイン

ステップ1: reCamera HQ POE から PC に USB ケーブルを接続します。ウェブサイトで 192.168.42.1 にアクセスし、デフォルトパスワードを変更してください。POE Ethernet を使用している場合は、ルーターから割り当てられた IP アドレスを確認してアクセスしてください。

基本的なウェブアクセス

ウェブ URL:

  • プレビューページ: ip_address/#/dashboard

  • ホームページ: ip_address/#/init

  • ワークスペース: ip_address/#/workspace

  • ネットワーク設定: ip_address/#/network

  • セキュリティ: ip_address/#/security

  • ターミナル: ip_address/#/terminal

  • システム: ip_address/#/system

  • 電源: ip_address/#/power

  • オリジナル Node-RED: ip_address:1880

reCamera HQ POE ダッシュボードでのクイックスタート

reCamera HQ POE ダッシュボードフローでのクイックスタート

クラウド管理とバックアップの適用

新しいアプリケーションを作成したり、アプリケーションを SenseCraft クラウドサービスに保存したい場合は、左下で sensecraft アカウントにログインし、+ アイコンをクリックして新しいアプリケーションを追加できます。その後、フローの作業を開始できます。

新しいアプリケーションを作成したり、アプリケーションを SenseCraft クラウドサービスに保存したい場合は、左下で sensecraft アカウントにログインし、+ アイコンをクリックして新しいアプリケーションを追加できます。その後、フローの作業を開始できます。

アプリは reCamera - SenseCraft AI で表示・管理できます。

note

プラットフォーム経由でログインしてアプリケーションを同期するには、事前にアカウントを登録する必要があります。

ポート一覧

以下は reCamera Gimbal で使用されるポートの一覧です:

  • ポート 22: リモート SSH ログインに使用され、閉じられています。
  • ポート 53: DNS ドメイン名解決に関連し、ウェブリダイレクションに必須です。デフォルトで開いています。
  • ポート 80: Node-RED アプリケーションの HTTP 表示用ウェブダッシュボードインターフェースとして機能します。
  • ポート 554: RTSP ビデオストリーミングに使用されます。
  • ポート 9090: ウェブターミナルアクセス用で、ログインにはパスワードが必要です。
  • ポート 1880: Node-RED 操作専用です。

OTA OS アップグレード

OTA アップグレード手順を参照してください。

工場出荷時リセット

デバイスのパスコードを忘れた場合などでデバイスをリセットしたい場合は、User ボタンを長押ししながらデバイスを電源に接続してください。デバイスの 赤いライト が点滅ではなく 常時点灯 になったら、User ボタンを離してください。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...