メインコンテンツまでスキップ

reCamera_Microscope

🔥reCamera_Microscope とは?

reCamera_Microscope は reCamera 2002 シリーズGC2053 センサーボード をベースとしたオープンソースプロジェクトです。reCamera 2002 HQ PoE バージョン を使用してこのプロジェクトを完成させることもできます。

💡reCamera_Microscope は何に使用できますか?

reCamera_Microscope は何に使用できますか?
reCamera_Microscope は異なる倍率レベルのレンズの切り替えをサポートし、PCB(プリント基板)、電子部品、細胞、昆虫、植物サンプルなどの被写体の画像を撮影することができます。
reCamera Sg2002 シリーズには 1 TOPS の内蔵計算能力があり、YoloV11 モデルを実行することができます。物体検出やセグメンテーションモデルと組み合わせることで、PCB 欠陥検出、電子部品分類、細胞、昆虫、植物サンプルの分類と計数などのシナリオに適用できます。
より多くの応用方向は、皆さんによって探求されることを待っています。

📷プレビュー

🔧reCamera_Microscope のハードウェア構成

  1. reCamera POE
  2. 3D プリンター x2
  3. M12 レンズ x2
  4. M12 レンズ延長ブラケット x3
  5. 顕微鏡ホルダー
  6. 12V 電源アダプター
  7. Type-C ケーブル

インストール手順

図に示すように、ブラケットを組み立て、12V 電源に接続し、3D プリント部品を取り付けます。

図に示すように、顕微鏡キットには2つのレンズが含まれています。広角レンズを取り外し、他の2つのレンズと交換する必要があります。

🎨オプション1:レンズ1:顕微鏡レンズの使用

図に示すように、顕微鏡レンズを取り外し、3つのレンズ延長アダプターを取り付け、その後レンズ1を取り付けます。

図に示すように、USB ケーブルを使用してコンピューターに接続します。

192.168.42.1 にアクセスして reCamera のローディングページを表示します。ログイン ユーザー は:rootパスワード は:recamera.1

植物、動物、または微生物のサンプルスライスを購入し、顕微鏡ステージに置くことができます。カメラと物体の位置を調整することで、微視的世界の画像を見ることができます。

🎨オプション2:レンズ2:PCB マイクロレンズの使用

図に示すように、顕微鏡レンズを取り外し、1つのレンズ延長アダプターを取り付け、その後レンズ2を取り付けます。

図に示すように、USB ケーブルを使用してコンピューターに接続します。

192.168.42.1 にアクセスして reCamera のローディングページを表示します。ログイン ユーザー は:rootパスワード は:recamera.1

ここには2つの事前訓練済みモデルが利用可能で、PCB 上の電子部品を識別したり、PCB の欠陥を検出したりするために使用できます。

PCB 電子部品検出モデルダウンロード
PCB 欠陥検出モデルダウンロード

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...