メインコンテンツまでスキップ

ここから始める

reCamera Pro は Rockchip RV1126B SoC(クアッドコア Cortex-A53 @ 1.2 GHz、3 TOPS NPU)を搭載した AI カメラで、4K カメラ(SC850SL、4K@30FPS)、6 軸 IMU、マイク入力、1 W スピーカー、16 GB eMMC と SD カードスロット、そして豊富な拡張インターフェース(GPIO、UART、CAN、MIPI-DSI)を備えています。デバイス上のあらゆる機能 — ライブプレビュー、AI 検出、イベント録画、サウンドモデルのトレーニング — は内蔵の Web UI から操作でき、HTTP API とネイティブ SDK を通じて、より深い統合も可能です。

このページはタスクナビゲーターです。以下からやりたいことを選ぶか、初めての場合はデフォルトの入門ルートに従ってください。

デフォルトの入門ルート​

reCamera Pro は初めてですか?次の 3 ステップを順番に進めてください:

  1. クイックスタート:最初の AI 検出を見る — デバイスの電源を入れ、Web UI にログインし、ライブ検出を確認します。
  2. 最初のタスク:検出して録画する — 検出をイベント録画に変換し、再生します。
  3. Wi-Fi 経由でデバイスにアクセスする — 直接接続からローカルネットワークへの接続に移行します。

何をしたいですか?​

1. はじめに​

2. アプリを構築する​

3. 自分のモデルを使う​

4. 独自アプリを開発する​

5. デプロイと運用​

6. リファレンス​

7. トラブルシューティング​

機能の概要​

  • AI ビジョン — デバイス上での物体 / 人物検出。クラス、しきい値、スケジュールを設定可能です。
  • サウンドセンシング — Acoustic Lab によるカスタムサウンドモデルのトレーニング。サウンドでキャプチャやアラートをトリガーできます。
  • 録画 — 手動録画に加え、イベントベース録画とストレージ管理に対応します。
  • ストリーミング — Web UI でのライブプレビューと、外部プレーヤー向け RTSP 出力。
  • インテグレーション — HTTP API、MQTT/HTTP/UART による結果出力、GPIO/UART 外部トリガー、Home Assistant 向けサンプル。
  • 開発 — ネイティブ SDK、AI コーディングエージェントワークフロー、実験的な Debian 13。

次に進むには​

Loading Comments...