メインコンテンツまでスキップ

はじめに

reCamera RV1126B は HTTP ベースの Web API を提供しており、デバイス情報の取得、システムパラメータの設定、ネットワーク管理、オーディオ・ビデオの制御、AI 推論の実行、ファイル管理、ファームウェア更新の実行が可能です。

基本情報​

項目説明
デバイス IP既定値 192.168.42.1。実際のアドレスはネットワーク構成によって異なります
プロトコルHTTP または HTTPS
ベースパス/cgi-bin/entry.cgi
Content Typeapplication/json
認証方式Cookie を介した JWT トークン

URL 構造​

すべての CGI API エンドポイントは次の構造に従います:

http://<DEVICE_IP>/cgi-bin/entry.cgi/<api_category>/<resource>/<sub_resource>

例えば、デバイス情報を取得するには次のようにします:

http://192.168.42.1/cgi-bin/entry.cgi/system/device-info

一部のエンドポイントは CGI ベースパスを経由せず、シリアルポートやファイル API のように直接アクセスされます:

http://<DEVICE_IP>/api/v1/device/serial-port
http://<DEVICE_IP>/api/v1/file?path=/mnt/sdcard/test.mp4

ドキュメント概要​

ドキュメント内容
クイックスタートログインして、最初の API をゼロから呼び出す手順
認証ログインフロー、トークンの使用方法、パスワード変更
共通規約レスポンス形式、フィールド命名規則、エラーコード
API リファレンス機能別に整理された詳細なエンドポイント説明
エラーコードエラーコードリファレンス
FAQよくある質問

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...