ダウンロードとリリースノート
このページでは、reCamera Pro ドキュメントで参照されているすべてのダウンロードおよび外部リソースをまとめ、それぞれを使用するガイドへのリンクを掲載しています。
ファームウェア
| 項目 | 入手先 | ガイド |
|---|---|---|
| 標準ファームウェアの更新 | Web UI 経由:Device Info → System Settings に現在のファームウェアバージョンが表示され、ここから更新を実行できます。工場出荷時設定へのリセットや再起動もここで行えます | ネットワーク、時刻、アクセス、ファームウェアの更新とリカバリ |
| 実験的 Debian 13 イメージ | recamera_pro_debian13_v1.0.0.tar.gz | 実験的 Debian 13 イメージ |
書き込みツール(Debian 13 / リカバリ)
| 項目 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|
| Windows USB ドライバ | DriverAssistant_v5.12.zip | Windows から書き込みを行う前に必須 |
| Windows 書き込みツール | SocToolKit-window.zip | デバイスを Loader モードにした状態で使用 |
| Linux 書き込みツール | rkbin および Linux_Upgrade_Tool | Linux での書き込み手順の中で clone されます |
完全な書き込み手順(Windows と Linux、Loader モードへの移行、パーティション順序)については:実験的 Debian 13 イメージ。起動しなくなったデバイスの復旧については:ファームウェアの更新とリカバリ を参照してください。
モデル変換と AI ツール
| 項目 | ダウンロード | ガイド |
|---|---|---|
| RKNN-Toolkit2 2.3.2(ホスト変換、x86_64) | airockchip/rknn-toolkit2 releases — packages/x86_64 配下から、自分の CPython バージョンに対応する wheel を選択します | モデルの変換と量子化 |
| SenseCraft(ブラウザベースの ONNX→RKNN) | Web UI からアクセス:AI Inference → View SenseCraft Models | SenseCraft ONNX-to-RKNN |
| model-inspect(ONNX コントラクト検査) | pip install model-inspect-tool | モデルの変換と量子化 |
バージョン整合ルール:Toolkit のバージョンは、reCamera Pro ファームウェアに同梱されている RKNN Runtime(現在 2.3.2)と一致している必要があります。
開発用リソース
| 項目 | ダウンロード | ガイド |
|---|---|---|
| reCamera Pro Development Skill(AI コーディングエージェント向け) | Seeed-Projects/recamera-pro-development-skill | AI コーディングエージェントで開発する |
| Ultralytics(YOLO→RKNN の直接エクスポート) | Toolkit 環境で pip install ultralytics | モデルの変換と量子化 |
| 製品ページ | reCamera Pro (2GB) | — |
Web UI、ネイティブ SDK、完全な Debian 開発のどれを選ぶかについては:開発パスの選び方 を参照してください。
リリースノート
| バージョン | 日付 | ハイライト |
|---|---|---|
| Debian 13 イメージ v1.0.0 | — | reCamera Pro 向け初の公開実験的 Debian 13 イメージ |
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。お客様が製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。ご希望やニーズに応じてお選びいただける複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。