ハードウェア仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| プロセッサ | RV1126B |
| CPU | 1.2GHz クアッドコア Cortex-A53 |
| NPU | 3 TOPS、INT8/INT16 混在演算をサポート |
| メモリ | LPDDR4 2GB / 4GB |
| ストレージ | 16GB eMMC、SD カードスロット(最大 512GB) |
| カメラ | SC850SL(4K@30FPS) |
| IMU | 6 軸 IMU(ICM-42670-P)センサ(3 軸加速度センサ + 3 軸ジャイロスコープ) |
| オーディオ出力 | 定格出力 1W の 8Ω スピーカー |
| オーディオ入力 | エレクトレットマイク x2 |
| 電源 | 7.4V リチウムバッテリーの充放電管理、DC 入力(12V~24V、5525 バレルコネクタ)、PoE 給電をサポート |
| ネットワーク & ワイヤレス接続 | Wi-Fi 5.2、Bluetooth 5.2、1000Mbps Ethernet |
| インターフェース | フル機能 Type-C(OTG)、Debug UART、CAN ×2、22PIN MIPI DSI、GPIO ×2 |
ハードウェアインターフェース図
背面図

側面図

正面図

テクニカルサポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。