HTTP または UART で検出結果を送信する
MQTT に加えて、reCamera Pro は HTTP および UART を介して AI 推論結果を外部システムに出力することをサポートしています。
HTTP 出力
Web UI で AI Inference → Inference Output Configuration に移動し、出力方法として HTTP を選択します。
HTTP 出力は、REST API、Webhook、カスタムバックエンドサービス、または HTTP リクエストを受け付けるサードパーティプラットフォームとの連携に適しています。
UART 出力
UART 出力は、拡張インターフェースのシリアルポート経由で推論結果を送信します。これは、シリアルプロトコルで通信する外部コントローラ、MCU、または産業機器との連携に有用です。
UART 出力の設定
- AI Inference → Output Method で Serial Port を選択します。

- シリアルポートツールを開き、推論結果を受信します。

出力フォーマット
UART 出力には、リアルタイム推論モニタリングログと同じフィールド(timestamp、task_type、class_id、class_name、score、bbox、detection_count)が含まれます。
注記
シリアルポートトリガー用のトリガーコマンド(外部デバイスからのトリガー撮影 を参照)は ASCII 形式でのみ送信できます。HEX 送信および中国語文字には対応していません。
関連ページ
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。