MQTT 経由で検出結果を送信
reCamera Pro は、MQTT を介して AI 推論結果を外部システムへ出力できます。これは、ダッシュボード(例:Home Assistant、Node-RED)、オートメーションプラットフォーム、または検出イベントを購読するカスタムアプリケーションとの連携に役立ちます。
MQTT 出力を設定する
- Web UI で AI Inference → Inference Output Configuration に移動します。
- 出力テンプレート、タスクタイプを選択し、出力方法として MQTT を選択します。
出力フォーマット
MQTT メッセージのペイロードには通常、次の内容が含まれます:
| Field | Description |
|---|---|
| timestamp | 推論結果のタイムスタンプ |
| task_type | 現在のタスクタイプ |
| class_id | 検出されたクラス ID |
| class_name | 検出されたクラス名 |
| score | 検出の信頼度 |
| bbox | バウンディングボックスの座標 |
| detection_count | 現在のフレームで検出されたオブジェクト数 |
関連ページ
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。