メインコンテンツまでスキップ

SenseCraft ONNX から RKNN への変換

reCamera Pro には、ONNX モデルを RKNN 形式に変換するクラウドベースのプラットフォーム SenseCraft への統合エントリポイントが用意されています。これにより、ローカルに RKNN-Toolkit2 をインストールすることなくカスタムモデルをデプロイできます。

SenseCraft へのアクセス​

  1. Web UI で AI Inference に移動します。
  2. View SenseCraft Models をクリックします。

変換ワークフロー​

  1. View SenseCraft Models をクリックして変換インターフェースを開きます。
  2. 変換する ONNX モデルファイル を選択します。
  3. 必要に応じて 量子化データセット をアップロードします。指定しない場合、システムはデフォルトのデータセットを使用します。
  4. Start Conversion をクリックします。
  5. 変換が完了すると、生成された RKNN モデルを reCamera Pro にデプロイできます。

SenseCraft と RKNN-Toolkit2 の使い分け​

要素SenseCraftRKNN-Toolkit2
セットアップ不要(クラウド)ローカルの Python 環境
量子化の制御基本(デフォルトまたはカスタムデータセット)完全(INT8/FP16、カスタムキャリブレーション、レイヤーレベルの制御)
スピードアップロード + 待機ローカル変換
最適な用途迅速なデプロイ本番向け最適化

量子化を詳細に制御したい場合は、RKNN-Toolkit2 Conversion を参照してください。

関連ページ​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...