メインコンテンツまでスキップ

reCamera Pro スピーカーの使用方法

  • スピーカーは 8Ω / 1W のモデルで、オンボードの NS4150B クラス D オーディオパワーアンプによって駆動されます。
  • デバイスにはスピーカー出力インターフェースが用意されています。ユーザーはパワーアンプを個別に設定する必要はなく、Linux ALSA ツールを使用してオーディオ再生チャネルを直接設定できます。

オーディオデバイスの確認​

まず、システムがオーディオデバイスを認識していることを確認します:

aplay -l

出力例:

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: rockchiprv1126b [rockchip,rv1126b-acodec], device 0: dailink-multicodecs multicodec-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0

音量の調整​

  1. 現在のミキサーを確認します:
amixer
  1. サポートされている制御項目を表示します:
amixer scontrols

出力例:

Simple mixer control 'Headphone',0
Simple mixer control 'Speaker',0
Simple mixer control 'ACodec ADC',0
Simple mixer control 'ACodec Digital Gain',0
  1. 音量を設定します:
amixer set 'DAC Digital' 50%
注記
  • 音量を 80% 以上に設定すると、ポップノイズが発生します。
  • 過負荷を避けるため、実際の状況に応じて音量を調整してください。

オーディオの再生​

まず、再生したいオーディオファイルをデバイスにコピーします。オーディオファイルのパスが /sdcard/audio.wav3 であると仮定し、次のコマンドを使用してオーディオを再生します:

aplay /sdcard/audio.wav3

オーディオファイルが MP3 形式の場合は、まず以下のコマンドで WAV 形式に変換し、その後上記の方法で再生してください:

ffmpeg -i test.mp3 test.wav

テクニカルサポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...