メインコンテンツまでスキップ

Web UI リファレンス

reCamera Pro には Web UI が内蔵されています。デバイスをネットワークに接続し、ブラウザでその IP アドレスを開いてログインします(デフォルト認証情報:root / recamera — 導入前に必ず変更してください。詳しくは ネットワーク、時刻、アクセス を参照してください)。

このページはフィールドレベルの索引です。各 Web UI モジュールごとに、設定可能な主要項目を列挙し、それらをいつどのように使うかを説明するタスクガイドへのリンクを示します。

モジュールマップ​

Web UI モジュール機能概要詳細ガイド
Live Previewリアルタイム映像、写真撮影、ビデオ録画、メイン/サブストリーム切り替えプレビュー、キャプチャ、録画
Basic / Display Settings解像度、エンコード、FPS、GOP、ビットレート;反転/回転、昼夜切り替え、画像調整画質と低照度
OSD Settingsチャンネル名、日付/時刻、シリアル番号のオーバーレイOSD とプライバシーマスク
Image Masking機密エリアのプライバシーマスキングOSD とプライバシーマスク
Streaming Settingsサードパーティプラットフォームや NVR 向けの RTSP ストリーミングRTSP で映像を配信
AI Inferenceモデル管理、アップロード、設定、推論制御、モニタリング、出力検出の設定
Record Settingsトリガールール(AI/スケジュール/GPIO/シリアル/HTTPS/ループ/サウンド)、ストレージ、ファイルプレビューイベント録画の設定
Device Infoシステム情報、時刻、ネットワーク(WiFi)、接続設定(SSH/HTTP/ボーレート)、ファームウェア、設定のエクスポート/インポートネットワーク、時刻、アクセス
Terminalライブシステムログとブラウザ上のターミナルコンソールTerminal、SSH、デバッグ UART

Live Preview​

ページ左側にリアルタイム映像プレビュー、右側に設定パネルが表示されます。

  • Start/Stop Playback — 現在のカメラ映像をブラウザで再生/停止します
  • Main Stream / Sub-Stream — メインストリームは高精細プレビュー、保存、AI 解析向け、サブストリームは低帯域または多チャンネル表示向けです
  • Take Photo / Record Video — 現在の映像から静止画またはビデオクリップを取得します
  • Volume / Connection status — 再生音量とライブ接続状態を表示し、デバイスが切断された場合やストリーム異常時にはエラープロンプトが表示されます

Basic Settings(ビデオエンコード)​

メインストリームとサブストリームで個別に設定します。Save Video Settings をクリックして適用し、Reset で元に戻します。

パラメータ説明
Resolutionビデオ出力解像度(例:1920×1080(1080P))
Encoding Formatビデオコーデック(例:H.264)
Frame Rate (FPS)ビデオフレームレート(例:30 FPS)
GOPキーフレーム間隔
Bitrate Control Mode例:VBR(可変ビットレート)
Max Bitrate最大ビットレート(Kbps 単位)
Bitrate Qualityエンコード品質レベル

ここで音声の取得および保存を有効/無効にできます(Audio Settings / Audio Storage Settings)。

Display Settings​

グループパラメータ
Orientation反転、回転(例:0°)、ビデオ方式(例:PAL 50Hz)
Day/Night切り替えモード(例:自動)、切り替えしきい値感度、切り替えヒステリシス時間
Image tuning明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、色相、露出モード、ゲインモード(プロファイルベース)

OSD Settings​

映像上にレンダリングされるオーバーレイです。座標は相対位置で、画面上を直接ドラッグして移動することもできます。

設定項目説明
Font Size / Font Color / Color ModeOSD テキストの見た目(カスタムカラーオプションあり)
Channel Name Overlay / Name / Coordinates例:「Camera 01」を画面上の任意位置に表示
Date and Time Overlay / Date Format / Time Format / Show Weekday / Coordinates時刻オーバーレイの各種オプション
Serial Number Overlayデバイスシリアル番号の表示/非表示

Image Masking​

プレビュー、録画、ストリーム内の機密エリア(オフィス、住宅、玄関番号、画面など)を隠すために、プライバシーマスクを手動または自動で描画します。マスクは保存後すぐに有効になります。

Streaming Settings​

ストリーム(メイン/サブ)ごとに設定します:

パラメータ説明
Stream Setting Switch現在のストリームの配信を有効/無効にします
Streaming Protocol例:RTSP
Authentication Type例:認証なし
Apply Settings設定を保存して適用します

設定後、サードパーティクライアント、プラットフォーム、または NVR からストリームアドレスを指定して映像を取得できます。

AI Inference​

サブモジュール主な項目
Model ManagementModel File、Model Name、Framework(例:RKNN)、Algorithm(例:YOLO、nanodet)、Type(例:Detection)、Version、Size、操作(Configure / Delete)
Upload Modelドラッグ&ドロップまたはファイル選択で RKNN モデルファイルをアップロード
SenseCraft Model Conversionエントリーポイント View SenseCraft Models;ONNX を RKNN に変換(量子化データセットは任意)
Model ConfigurationModel Name、Framework、Version、Type、Algorithm、Author、Description、Detection Categories(手動または TXT インポート)、後処理(IOU、Confidence、max_obj)
Inference ConfigurationInference Enable、Running Model、Inference Frequency (FPS)、Inference Status、Real-time Inference FPS
Real-time Monitoringログフィールド:timestamp、task_type、class_id、class_name、score、bbox、detection_count;無効化、一時停止、クリアの操作
Inference Output出力テンプレート、タスクタイプ、および HTTP、MQTT、UART のいずれかの出力方法

各フィールドの詳細とワークフロー: 検出の設定。出力連携: HTTP/UART、MQTT。

Record Settings​

サブモジュール主な項目
Recording Configuration録画形式、トリガールール、スケジュール
Trigger MethodsAI Inference Trigger(カテゴリ、信頼度範囲、トリガーエリア)、Scheduled Trigger(間隔)、GPIO Trigger(ピン、状態、信号、デバウンス)、Serial Trigger(ポート、コマンド)、HTTPS Trigger(トリガー URL)、Loop Trigger(連続)、Sound Event Trigger(Sound Lab モデルとサウンドカテゴリ)
Schedule Management録画ルールが有効となる時間帯の管理
Storage Managementデバイスのストレージ容量を表示・管理
File Preview録画されたビデオファイルを閲覧

手順ガイド: イベント録画の設定 および 録画とストレージの確認。

Device Info​

サブモジュール主な項目
Basic Informationハードウェア/ソフトウェアバージョン、システムリソース使用状況
Time Settingsシステム時刻
Network SettingsWiFi ステータス、接続中ネットワークごとの詳細なネットワーク情報
Connection SettingsSSH リモート接続の有効化、HTTP 設定、シリアルポートのボーレート
System Settingsファームウェアバージョンと更新、再起動、パスワード変更、工場出荷時設定へのリセット
Export/Import Configurationエクスポートで設定ファイル(tar)をダウンロードし、インポートで読み込んで再起動後に適用します

詳細: ネットワーク、時刻、アクセス、ファームウェアの更新と復旧、バックアップと復元。

Terminal​

  • System Log — リアルタイムの動作ログを表示し、レベルやキーワードでフィルタ、クリア、ログファイルのダウンロードによる解析・サポートが可能です
  • Terminal console — SSH ツールを使わずにブラウザからデバイスシェルへログインします(デフォルト root / recamera)

詳細: Terminal、SSH、デバッグ UART。サポート向けログ収集: ログの収集。

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...