reComputer Industrial R20xx 組み立てガイド

reComputer Industrial R20xx は、4G、5G、LoRa®、Wi-Fi/BLE、Zigbee を含む、さまざまな IoT 無線通信をサポートします。M.2 スロットを介して SSD ストレージ用、または NPU アクセラレータによる AI 機能拡張をサポートします。購入時に AI アクセラレータを同梱する構成を選択した場合、追加で 26TOPS の演算能力を得ることができます。さらに、当社のハードウェアエンジニアリングサービスでは、ロゴのカスタマイズ、パッケージブランディング、ラベリング、ファームウェアのフラッシュ、イメージングサービスなどを提供し、お客様のニーズに合わせた包括的なサポートを行います。
この Wiki では、周辺コンポーネントを取り付けるためのユニットの組み立ておよび分解方法と、マウントオプションについて説明します。
ハードウェアの前提条件
以下のハードウェアを準備する必要があります
- reComputer Industrial R20xx x 1
- 付属品
- ドライバーセット
- プラス + 3.5 ビット
- プラス + 3.0 ビット
- マイナス - 2.5 ビット
デバイス分解ガイド
次の手順に従うことで、問題なくデバイスを分解できます。
ステップ 1: 底面の 4 本のネジを外し、前面および背面パネルを取り外します:
- 適切なドライバーを使用して、デバイス底面にある 4 本のネジを見つけて取り外します。
- ネジを外したら、デバイスから前面パネルと背面パネルを慎重に持ち上げて取り外します。
ステップ 2: 側面のアンテナコネクタナットを外し、フロアパネルを取り外します。
ステップ 3: PCB を固定している 4 本のネジを取り外します。

Nano SIM カードの取り付け
ステップ 1: Nano SIM カードを SIM スロットに挿入します。

SSD の取り付け
ステップ 1: 分解ガイドに従って背面カバーを取り外します。
ステップ 2: SSD を M.2 ソケットに挿入し、ネジで固定します。

5G/4G/LoRa®/Zigbee モジュールとアンテナの組み立て
ステップ 1: 拡張ボードを取り外し、4G モジュール / LoRa® モジュール / Zigbee モジュールを Mini-PCIe/M.2 B-KEY スロットに挿入してネジで固定します。
ステップ 2: 次の図に示すように、フィーダーを筐体のアンテナ穴に接続します。
ステップ 3: フィーダーを対応するモジュールのアンテナベースに取り付けます。

TPM 2.0 モジュールの組み立て
ステップ 1: 分解ガイドに従って背面カバーを取り外します。
ステップ 2: TPM 2.0 モジュールを J26 ソケットに挿入します。

UPS および PoE モジュールの組み立て
ステップ 1: ボードの CM5 モジュール側に UPS および PoE モジュールを取り付ける前に、提供されている分解ガイドに従ってデバイス全体を分解します。
ステップ 2: UPS モジュールを取り付けます**
- 2 本の PM2.0xL5.0 ネジと M2.0x5.0 スペーサーを使用して、金属接点パッドのない 2 つの穴に UPS モジュールを固定します。
- 付属のネジとスペーサーを使用して、UPS モジュールが正しく位置合わせされ、しっかりと取り付けられていることを確認します。
ステップ 3:PoE モジュールを取り付けます
- PoE モジュールをボード上の指定スロットに合わせます。
- 近接するコンポーネントを損傷しないよう注意しながら、PoE モジュールをボードにはんだ付けします。

取り付けガイド
DIN レール取り付けガイド
reComputer Industrial R20xx は、さまざまな取り付け方法に対応しています。DIN レールクリップと取り付けネジはパッケージに同梱されています。図に従って、DIN レールクリップをデバイス側面の取り付け穴に正しく取り付けてください。ネジをしっかりと締めたら、デバイスを取り付けレールに装着できます。
取り付け手順
- ステップ 1: デバイスとレールクリップを、図に示す位置の標準プロファイルレールの上端に置き、デバイスを下方向に押します。
- ステップ 2: デバイスのレールクリップを、下側から標準プロファイルレールを通して回転させます。
- ステップ 3: デバイスを標準プロファイルレールの方向に押します。カチッという音がして、デバイスが所定の位置に固定されます。
取り外し手順
- ステップ 1: デバイスをレールクリップから解放されるまで下方向に押します。
- ステップ 2: デバイスを標準プロファイルレールから外側に回転させます。
- ステップ 3: デバイスを持ち上げて取り外します。

壁面取り付けガイド
reComputer Industrial R20xx には縦向きの取り付け方法も適していますが、取り付けブラケットは同梱されていないため、別途購入する必要があります。
取り付け手順
- ステップ 1: 取り付けブラケットをデバイス背面に配置します。
- ステップ 2: 付属のネジでブラケットを固定します。
- ステップ 3: 穴位置に印を付けてから、壁に必要な穴を開け、2 本のネジを使用してデバイスを壁に固定します。

付属品リスト
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。