メインコンテンツまでスキップ

reComputer J20 の使用を開始する

はじめに

Jetson Xavier NX を搭載した reComputer J20 シリーズは、最大 21TOPS の最新 AI 性能をエッジにもたらす、強力かつコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere™ GPU アーキテクチャと 64 ビット動作機能を組み合わせています。

フルシステムには、NVIDIA Jetson Xavier NX 量産モジュール 1 個、ヒートシンク、電源アダプタが含まれます。reComputer J20 には Jetpack 4.6 がプリインストールされており、開発を簡素化し、物体検出、自然言語処理、医用画像処理、ロボティクスなどの分野で、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、スマートファクトリーといった業界向けのエッジ AI ソリューションプロバイダによる導入に適しています。

特長

  • 量産向けの優れた AI 性能: 低消費電力かつ低レイテンシで、最大 21 TOPS の AI 性能によるオンデバイス処理
  • 手のひらサイズのエッジ AI デバイス: 130mm x120mm x 58.5mm のコンパクトサイズで、NVIDIA Jetson Xavier NX 量産モジュール、ヒートシンク、電源アダプタを含みます。デスクトップ設置、壁掛けに対応し、あらゆる場所にフィットします
  • 包括的な認証: FCC、CE、RoHS、UKCA

仕様

仕様reComputer J2022reComputer J2021reComputer J2012reComputer J2011
モジュールJetson Xavier NX 16GBJetson Xavier NX 8GBJetson Xavier NX 16GBJetson Xavier NX 8G
AI 性能21 TOPS
GPU384-core NVIDIA Volta™ GPU
CPU6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 MB L3
メモリ16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s
ストレージ16 GB eMMC
ビデオエンコーダ2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264)
ビデオデコーダ2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)
ディスプレイ1HDMI Type A; 1DP
CSI カメラ2*CSI Camera (15 pos, 1mm pitch, MIPI CSI-2 )
ネットワーク1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
USB4 * USB 3.1 Type A Connector; 1* USB Type-C (Device mode)4 * USB 3.0 Type A Connector; 1 * Micro-USB port for Device mode
M.2 Key M1* M.2 Key M
M.2 Key E1* M.2 Key E
ファン1* FAN(5V PWM)
CAN1* CAN
RTCRTC 2-pinRTC socket1*RTC Socket
電源12V/5A(Barrel Jack 5.5/2.5mm)DC Jack 19V 4.75A (MAX 90W)
メカニカル130mm x120mm x 58.5mm

JetPack のフラッシュ

備考

reComputer J20 は J202 キャリアボードによって動作します。 JetPack のフラッシュに関する詳細は、この wiki ページ を参照してください。

インターフェースの使用方法

備考

reComputer J20 は J202 キャリアボードによって動作します。インターフェースは J30/J40 と同じ設計を使用しています。 インターフェースの使用方法に関する詳細は、この wiki ページ を参照してください。

リソース

reComputer J202x データシート

reComputer J202x 3D ファイル

Seeed Jetson シリーズカタログ

Seeed Studio エッジ AI 導入事例

Seeed Jetson シリーズ比較

Seeed Jetson デバイス一覧(1 ページ)

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、お客様が製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...